|
|
K1818Dociski odchylane pneumatyczne przykręcane z kołnierzem |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Korpus aluminiowy. Tłoki ze staliWersja:Korpus anodyzowany w kolorze srebrnym. Tłoki chromowane.Wskazówka:Pneumatyczne, wkręcane dociski odchylane z kołnierzem są wykorzystywane w zastosowaniach, w których wystarczają niewielkie siły zacisku lub gdy wolna w celu umożliwienia swobodnego wkładania i wyjmowania przedmiotu obrabianego. Z uwagi na konstrukcję możliwy jest montaż z oszczędnością miejsca. Za pomocą gwintu można wyregulować docisk pod kątem wysokości, Możliwy jest również montaż bezpośrednio w konstrukcji urządzenia. Przyłącza sprężonego powietrza docisku odchylanego znajdują się w kołnierzu.
Z powodu podwójnej funkcji napinacza tłok będzie przesuwany w górę i w dół z wykorzystaniem sprężonego powietrza.
Całkowity skok docisku odchylanego składa się ze skoku obrotu i skoku mocowania. Na początku procesu napinania ramię mocujące wykonuje ruch skoku odchylania pod kątem 90° w dół. Po tym ruchu następuje docisk w dół. Mocowanie przedmiotu obrabianego może odbyć się wyłącznie poprzez skok mocujący.
Nie wolno blokować ruchu wychylnego docisku odchylnego. F1 = przy maks. dopuszczalnym ciśnieniu roboczym 6 barów.
Wkręcany docisk odchylany z kołnierzem można przymocować za pomocą nakrętki wkręcanej zgodnie z DIN 70852 od góry i od dołu. Inną możliwością byłoby przymocowanie docisku odchylanego w urządzeniu za pomocą od góry za pomocą czterech śrub z łbem walcowym.
Docisk odchylany należy eksploatować wyłącznie z naoliwionym powietrzem.
Otwory mocujące w kołnierzu mają ten sam wymiar jak ten kołnierza gwintowanego K1820.
W zakresie dostawy występuje śruba i pierścień sprężyny do mocowania ramion mocujących, które są dostępne jako osprzęt.
Ramię mocujące i nakrętki rowkowe nie wchodzą w zakres dostawy.Wyposażenie:K1816 Ramię mocujące do docisków odchylnych Nakrętki rowkowe DIN 70852.Wskazówka dotycząca planu:1) Napinanie 2) Zwalnianie 3) Skok odchylany 4) Skok napinający 5) Zwolniony 6) Napięty 7) Odchylany w lewo 8) Odchylany w prawo Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Rozmiar | Wersja 2 | Typ formy | A | A1 | A2 | A3 | B | B1 | B2 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1818.112 | 12 | wkręcany z kołnierzem | odchylany w prawo | 35 | 39 | 18,75 | 10 | 32,5 | 23 | 42,5 | M25x1,5 | M5 | 8 | 4,5 | M5 | | | 1 364,50 PLN | | K1818.116 | 16 | wkręcany z kołnierzem | odchylany w prawo | 41 | 45 | 23 | 12 | 36 | 26,5 | 47 | M30x1,5 | M5 | 8 | 4,5 | M5 | | | 1 364,50 PLN | | K1818.120 | 20 | wkręcany z kołnierzem | odchylany w prawo | 48 | 54 | 27,5 | 14 | 41 | 30,5 | 54 | M35x1,5 | M8 | 12 | 5,5 | M5 | | | 1 364,50 PLN | | K1818.125 | 25 | wkręcany z kołnierzem | odchylany w prawo | 50 | 56 | 25 | 23 | 50 | 37 | 66 | M40X1,5 | M8 | 14 | 5,5 | M5 | | | 1 364,50 PLN | | K1818.132 | 32 | wkręcany z kołnierzem | odchylany w prawo | 60 | 69 | 30 | 23 | 60 | 45 | 80 | M50X1,5 | M8 | 16 | 6,5 | G1/8 | | | 1 418,01 PLN | | K1818.140 | 40 | wkręcany z kołnierzem | odchylany w prawo | 70 | 79 | 37,5 | 26 | 65 | 50 | 87 | M55X1,5 | M8 | 16 | 6,5 | G1/8 | | | 1 519,69 PLN | | K1818.150 | 50 | wkręcany z kołnierzem | odchylany w prawo | 80 | 90 | 42,5 | 32 | 75 | 58 | 100 | M65X1,5 | M10 | 20 | 8,5 | G1/8 | | | 1 950,98 PLN | | K1818.163 | 63 | wkręcany z kołnierzem | odchylany w prawo | 90 | 100 | 45,5 | 35 | 90 | 70 | 118 | M80X1,5 | M10 | 20 | 8,5 | G1/8 | | | 2 194,20 PLN | | K1818.212 | 12 | wkręcany z kołnierzem | odchylany w lewo | 35 | 39 | 18,75 | 10 | 32,5 | 23 | 42,5 | M25x1,5 | M5 | 8 | 4,5 | M5 | | | 1 364,50 PLN | | K1818.216 | 16 | wkręcany z kołnierzem | odchylany w lewo | 41 | 45 | 23 | 12 | 36 | 26,5 | 47 | M30x1,5 | M5 | 8 | 4,5 | M5 | | | 1 364,50 PLN | | K1818.220 | 20 | wkręcany z kołnierzem | odchylany w lewo | 48 | 54 | 27,5 | 14 | 41 | 30,5 | 54 | M35x1,5 | M8 | 12 | 5,5 | M5 | | | 1 364,50 PLN | | K1818.225 | 25 | wkręcany z kołnierzem | odchylany w lewo | 50 | 56 | 25 | 23 | 50 | 37 | 66 | M40X1,5 | M8 | 14 | 5,5 | M5 | | | 1 364,50 PLN | | K1818.232 | 32 | wkręcany z kołnierzem | odchylany w lewo | 60 | 69 | 30 | 23 | 60 | 45 | 80 | M50X1,5 | M8 | 16 | 6,5 | G1/8 | | | 1 418,01 PLN | | K1818.240 | 40 | wkręcany z kołnierzem | odchylany w lewo | 70 | 79 | 37,5 | 26 | 65 | 50 | 87 | M55X1,5 | M8 | 16 | 6,5 | G1/8 | | | 1 519,69 PLN | | K1818.250 | 50 | wkręcany z kołnierzem | odchylany w lewo | 80 | 90 | 42,5 | 32 | 75 | 58 | 100 | M65X1,5 | M10 | 20 | 8,5 | G1/8 | | | 1 950,98 PLN | | K1818.263 | 63 | wkręcany z kołnierzem | odchylany w lewo | 90 | 100 | 45,5 | 35 | 90 | 70 | 118 | M80X1,5 | M10 | 20 | 8,5 | G1/8 | | | 2 194,20 PLN | |
Nr Zamówienia | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | Skok S | S1 | S2 | F1 N | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1818.112 | 75 | 104,6 | 52 | 25 | 18 | 11 | 7 | 12 | 17,6 | 9 | 8,6 | 40 | | | 1 364,50 PLN | | K1818.116 | 75 | 104,5 | 52 | 25 | 18 | 11 | 7 | 12 | 17,5 | 9 | 8,5 | 90 | | | 1 364,50 PLN | | K1818.120 | 90,5 | 133,5 | 65,1 | 25,4 | 20 | 10 | 10 | 16 | 27 | 12 | 15 | 120 | | | 1 364,50 PLN | | K1818.125 | 92 | 134 | 62 | 30 | 25 | 15 | 11,5 | 16 | 26 | 13 | 13 | 210 | | | 1 364,50 PLN | | K1818.132 | 103 | 150 | 73 | 30 | 25 | 13 | 10,5 | 19 | 28 | 14 | 14 | 370 | | | 1 418,01 PLN | | K1818.140 | 103 | 152 | 73 | 30 | 25 | 13 | 10,5 | 19 | 30 | 14 | 16 | 650 | | | 1 519,69 PLN | | K1818.150 | 110 | 167 | 80 | 30 | 25 | 11 | 10,5 | 25 | 32 | 16 | 16 | 1020 | | | 1 950,98 PLN | | K1818.163 | 110 | 165 | 80 | 30 | 25 | 11 | 10,5 | 25 | 30 | 16 | 14 | 1720 | | | 2 194,20 PLN | | K1818.212 | 75 | 104,6 | 52 | 25 | 18 | 11 | 7 | 12 | 17,6 | 9 | 8,6 | 40 | | | 1 364,50 PLN | | K1818.216 | 75 | 104,5 | 52 | 25 | 18 | 11 | 7 | 12 | 17,5 | 9 | 8,5 | 90 | | | 1 364,50 PLN | | K1818.220 | 90,5 | 133,5 | 65,1 | 25,4 | 20 | 10 | 10 | 16 | 27 | 12 | 15 | 120 | | | 1 364,50 PLN | | K1818.225 | 92 | 134 | 62 | 30 | 25 | 15 | 11,5 | 16 | 26 | 13 | 13 | 210 | | | 1 364,50 PLN | | K1818.232 | 103 | 150 | 73 | 30 | 25 | 13 | 10,5 | 19 | 28 | 14 | 14 | 370 | | | 1 418,01 PLN | | K1818.240 | 103 | 152 | 73 | 30 | 25 | 13 | 10,5 | 19 | 30 | 14 | 16 | 650 | | | 1 519,69 PLN | | K1818.250 | 110 | 167 | 80 | 30 | 25 | 11 | 10,5 | 25 | 32 | 16 | 16 | 1020 | | | 1 950,98 PLN | | K1818.263 | 110 | 165 | 80 | 30 | 25 | 11 | 10,5 | 25 | 30 | 16 | 14 | 1720 | | | 2 194,20 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|