|
|
K0927Miniaturowy dociskacz odchylany z dźwignią mimośrodową |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal do ulepszania cieplnego.Wskazówka:Dociskacze szybkomocujące są stosowane przede wszystkim w miejscach, gdzie jest konieczne swobodne mocowanie i wyjmowanie obrabianego detalu.
* Dopuszczalna siła dociśnięcia uchwytu.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | X min. | X max. | Y min. | Y max. | F=Siła mocująca N | Siła ręczna FH N | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0927.100 | 45 | 10 | 25,5 | 25 | 16 | 50 | 89 | 42 | 1 | 32 | 26 | 22 | 18 | 20 | 1,5 | 11 | 5,5 | 8 | 24 | M6 | 31,5 | 40,5 | 34,5 | 43,5 | 700 | 100* | | | 806,09 PLN | | K0927.150 | 55 | 12 | 32 | 31 | 20 | 63 | 109 | 52 | 1,2 | 40 | 32 | 28 | 22 | 25 | 1,8 | 14 | 6,6 | 10 | 30,5 | M8 | 36,4 | 48,6 | 41,4 | 53,6 | 1100 | 150* | | | 966,69 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|