|
|
K1815_ADociski odchylane pneumatyczne, forma A |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Korpus aluminiowy. Tłoczysko podwójnego działania, stal nierdzewna.Wersja:Korpus anodyzowany w kolorze czarnym.Wskazówka:Dociski odchylne są stosowane tam, gdzie wystarczają niewielkie siły zacisku lub gdy punkt mocowania musi być wolny, aby umożliwić wkładanie i wyjmowanie przedmiotu obrabianego. Forma blokowa obudowy daje uniwersalne możliwości mocowania. Tłok magnetyczny jest przygotowany do elektrycznego wykrywania położenia krańcowego. Dostawa wraz ze śrubą i pierścieniem sprężystym do mocowania dostępnych jako osprzęt ramion mocujących. Nie wolno blokować ruchu wychylnego docisku odchylnego. F1 = przy maks. dopuszczalnym ciśnieniu roboczym 6 barów.Na zapytanie:Wyłącznik zbliżeniowy.Wyposażenie:- Ramię mocujące K1816 - Adapter K1817Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Wersja 2 | Forma | Rozmiar | A | A1 | A2 | A3 | A5 | B | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1815.1121 | odchylany w prawo | A | 12 | 35 | 0 | 10 | 31 | 20 | 24 | 8 | M5 | 4,3 | M5 | M5 | 4,3 | | | 1 327,03 PLN | | K1815.1161 | odchylany w prawo | A | 16 | 41 | -2 | 11 | 31 | 21 | 28 | 8 | M5 | 4,3 | M5 | M5 | 4,3 | | | 1 364,50 PLN | | K1815.2121 | odchylany w lewo | A | 12 | 35 | 0 | 10 | 31 | 20 | 24 | 8 | M5 | 4,3 | M5 | M5 | 4,3 | | | 1 327,03 PLN | | K1815.2161 | odchylany w lewo | A | 16 | 41 | -2 | 11 | 31 | 21 | 28 | 8 | M5 | 4,3 | M5 | M5 | 4,3 | | | 1 364,50 PLN | |
Nr Zamówienia | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | Skok S | L | S1 | S2 | T | T1 | F1 N | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1815.1121 | 76 | 105 | 70 | 11 | 51 | 26 | 21 | 16 | 40 | 7 | 9 | 5 | 15 | 30 | | | 1 327,03 PLN | | K1815.1161 | 76 | 105 | 70 | 11 | 51 | 26 | 21 | 16 | 42 | 7 | 9 | 4,5 | 15 | 60 | | | 1 364,50 PLN | | K1815.2121 | 76 | 105 | 70 | 11 | 51 | 26 | 21 | 16 | 40 | 7 | 9 | 5 | 15 | 30 | | | 1 327,03 PLN | | K1815.2161 | 76 | 105 | 70 | 11 | 51 | 26 | 21 | 16 | 42 | 7 | 9 | 4,5 | 15 | 60 | | | 1 364,50 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|