|
|
K0912Łapa hakowa szybkomocująca |
powrót |
|
|
OpisMateriał:Stal ulepszona ciaplnie. Gałka kulista z tworzywa sztucznego.Wersja:Hartowane i oksydowane. Gałka kulista – duroplast PF 31, czarny.Wskazówka:* Dopuszczalna siła dociśnięcia uchwytu.Wyposażenie:Standardowe uchwyty K0915. Uchwyty wkręcane z ograniczeniem momentu dokręcania K0916. Ramiona mocujące do dociskaczy szybkomocujących K0912.03006010 oraz K0912.04007516.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Rysunki (przegląd ogólny) |
Nr Zamówienia | Wersja 1 | Uchwyt | A min. | A max. | B | C | D | E | F | G | J | K | L | M | N | P | R | S | T | U | V | F=Siła mocująca N | Siła ręczna FH N | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0912.003232 | lewy | bez rękojeści | 31,4 | 32,6 | 30 | 46 | 18 | 30 | 10 | 32 | 14 | 25 | M6 | 15 | 17 | 51 | 57,5 | M4x8 | M5 | - | - | 800 | 150* | | | 1 025,99 PLN | | K0912.004540 | lewy | bez rękojeści | 44,1 | 45,9 | 40 | 63 | 25 | 38 | 13 | 40 | 16 | 32 | M8 | 20 | 22,5 | 69,5 | 78,1 | M6x12 | M6 | - | - | 1200 | 200* | | | 1 333,77 PLN | | K0912.013232 | lewy | z rękojeścią | 31,4 | 32,6 | 30 | 46 | 18 | 30 | 10 | 32 | 14 | 25 | M6 | 15 | 17 | 51 | 57,5 | M4x8 | M5 | 20 | 73 | 800 | 150* | | | 1 094,40 PLN | | K0912.014540 | lewy | z rękojeścią | 44,1 | 45,9 | 40 | 63 | 25 | 38 | 13 | 40 | 16 | 32 | M8 | 20 | 22,5 | 69,5 | 78,1 | M6x12 | M6 | 25 | 107 | 1200 | 200* | | | 1 411,98 PLN | | K0912.103232 | prawy | bez rękojeści | 31,4 | 32,6 | 30 | 46 | 18 | 30 | 10 | 32 | 14 | 25 | M6 | 15 | 17 | 51 | 57,5 | M4x8 | M5 | - | - | 800 | 150* | | | 1 025,99 PLN | | K0912.104540 | prawy | bez rękojeści | 44,1 | 45,9 | 40 | 63 | 25 | 38 | 13 | 40 | 16 | 32 | M8 | 20 | 22,5 | 69,5 | 78,1 | M6x12 | M6 | - | - | 1200 | 200* | | | 1 333,77 PLN | | K0912.113232 | prawy | z rękojeścią | 31,4 | 32,6 | 30 | 46 | 18 | 30 | 10 | 32 | 14 | 25 | M6 | 15 | 17 | 51 | 57,5 | M4x8 | M5 | 20 | 73 | 800 | 150* | | | 1 094,40 PLN | | K0912.114540 | prawy | z rękojeścią | 44,1 | 45,9 | 40 | 63 | 25 | 38 | 13 | 40 | 16 | 32 | M8 | 20 | 22,5 | 69,5 | 78,1 | M6x12 | M6 | 25 | 107 | 1200 | 200* | | | 1 411,98 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|