Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Łapa hakowa szybkomocująca, wykonanie lewostronne
K0912_RA

Łapa hakowa szybkomocująca, wykonanie lewostronne

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal ulepszona ciaplnie.
Gałka kulista z tworzywa sztucznego.
Wersja:Hartowane i oksydowane.
Gałka kulista – duroplast PF 31, czarny.
Wskazówka:* Dopuszczalna siła dociśnięcia uchwytu.Wyposażenie:Standardowe uchwyty K0915.
Uchwyty wkręcane z ograniczeniem momentu dokręcania K0916.
Ramiona mocujące do dociskaczy szybkomocujących K0912.03006010 oraz K0912.04007516.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0912_RA Łapa hakowa szybkomocująca, wykonanie lewostronne 251 kB

Rysunki

Łapa hakowa szybkomocująca, wykonanie lewostronne

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaWersja 1UchwytA
min.
A
max.
BCDEFGJKLMNPRSTUVF=Siła
mocująca
N
Siła
ręczna
FH N
CADOsp.CenaZamów
K0912.103232prawybez rękojeści31,432,63046183010321425M615175157,5M4x8M5--800150*  1 025,99 PLN
K0912.104540prawybez rękojeści44,145,94063253813401632M82022,569,578,1M6x12M6--1200200*  1 333,77 PLN
K0912.113232prawyz rękojeścią31,432,63046183010321425M615175157,5M4x8M52073800150*  1 094,40 PLN
K0912.114540prawyz rękojeścią44,145,94063253813401632M82022,569,578,1M6x12M6251071200200*  1 411,98 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl