- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0494_BZaślepki z tworzywa sztucznego do rur okrągłych i kwadratowych,... |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Korpus z polietylenu.Wersja:Korpus czarny.Wskazówka:*Ze względu na właściwości materiału i geometrię artykuł ma przesunięcie podłużne - doskonale sprawdza się do podstawek ślizgowych i zatyczek stóp.
Lamele są zamknięte lub przerywane. Ze względu na technikę produkcji resztki wlewków mogą wystawać poza długość trzonu. Liczba lameli na każdą zatyczkę zmienia się od 2 do 4.Zastosowanie:Zaślepki służą do zamykania końcówek rur bądź jako ochrona krawędzi.Montaż:Można wcisnąć je ręką lub wbić miękkim młotkiem.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Forma | Typ formy | A | H | L | Odpowiedni do | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0494.413130520 | B | kwadratowy | 13 | 4 | 11,5 | 13x13x0,5-2 | | | 1,76 PLN | | K0494.415150820 | B | kwadratowy | 15 | 3 | 11,5 | 15x15x0,8-2 | | | 0,93 PLN | | K0494.416160820 | B | kwadratowy | 16 | 5 | 11,5 | 16x16x0,8-2 | | | 0,99 PLN | | K0494.418181530 | B | kwadratowy | 18 | 5 | 11,5 | 18x18x1,5-3 | | | 0,83 PLN | | K0494.420100 | B | kwadratowy | 20 | 5 | 11,5 | 20 x 20 x 0,8-3 | | | 1,90 PLN | | K0494.422220830 | B | kwadratowy | 22 | 5 | 11,5 | 22x22x0,8-3 | | | 1,40 PLN | | K0494.425150 | B | kwadratowy | 25 | 5 | 11,5 | 25 x 25 x 1-3 | | | 1,90 PLN | | K0494.428281030 | B | kwadratowy | 28 | 5 | 11,5 | 28x28x1-3 | | | 1,40 PLN | | K0494.430200 | B | kwadratowy | 30 | 5 | 11,5 | 30 x 30 x 1-2,5 | | | 1,90 PLN | | K0494.430302550 | B | kwadratowy | 30 | 5 | 11,5 | 30x30x2,5-5 | | | 0,89 PLN | | K0494.432321035 | B | kwadratowy | 32 | 5 | 11,5 | 32x32x1-3,5 | | | 1,35 PLN | | K0494.434341030 | B | kwadratowy | 34 | 5 | 14,5 | 34x34x1-3 | | | 2,75 PLN | | K0494.435350830 | B | kwadratowy | 35 | 5 | 14,5 | 35x35x0,8-3 | | | 2,02 PLN | | K0494.438381035 | B | kwadratowy | 38 | 5 | 14,5 | 38x38x1-3,5 | | | 2,54 PLN | | K0494.440300 | B | kwadratowy | 40 | 5 | 11,5 | 40 x 40 x 1-3 | | | 3,41 PLN | | K0494.440400 | B | kwadratowy | 40 | 5 | 11,5 | 40 x 40 x 3-5 | | | 3,41 PLN | | K0494.445451030 | B | kwadratowy | 45 | 5 | 14,5 | 45x45x1-3 | | | 2,96 PLN | | K0494.445453050 | B | kwadratowy | 45 | 5 | 14,5 | 45x45x3-5 | | | 3,73 PLN | | K0494.448482545 | B | kwadratowy | 48 | 5 | 14,5 | 48x48x2,5-4,5 | | | 4,14 PLN | | K0494.450500830 | B | kwadratowy | 50 | 5 | 14,5 | 50x50x0,8-3 | | | 3,68 PLN | | K0494.450503050 | B | kwadratowy | 50 | 5 | 14,5 | 50x50x3-5 | | | 3,73 PLN | | K0494.452521535 | B | kwadratowy | 52 | 5 | 14,5 | 52x52x1,5-3,5 | | | 4,66 PLN | | K0494.455552045 | B | kwadratowy | 55 | 5 | 14,5 | 55x55x2-4,5 | | | 5,38 PLN | | K0494.460601540 | B | kwadratowy | 60 | 5 | 21 | 60x60x1,5-4 | | | 4,61 PLN | | K0494.465652045 | B | kwadratowy | 65 | 5 | 21 | 65x65x2-4,5 | | | 8,38 PLN | | K0494.470702045 | B | kwadratowy | 70 | 5 | 18,7 | 70x70x2-4,5 | | | 9,89 PLN | | K0494.475752045 | B | kwadratowy | 75 | 6 | 21 | 75x75x2-4,5 | | | 11,13 PLN | | K0494.480802045 | B | kwadratowy | 80 | 6 | 21 | 80x80x2-4,5 | | | 11,39 PLN | | K0494.490903050 | B | kwadratowy | 90 | 6 | 21 | 90x90x3-5 | | | 15,94 PLN | | K0494.495953555 | B | kwadratowy | 95 | 6 | 21 | 95x95x3,5-5,5 | | | 21,48 PLN | | K0494.400001040 | B | kwadratowy | 100 | 7 | 24 | 100x100x1-4 | | | 22,05 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|