Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Rękojeść – cynkowy odlew ciśnieniowy wg DIN EN 12844.
Części stalowe – klasa wytrzymałości 5.8.
Wersja:Rękojeść powlekana tworzywem sztucznym.
Części stalowe oksydowane.
Na zapytanie:Inne gwinty wewnętrzne, kolory oraz wykonania specjalne.
Wymiar „H1” – na życzenie inna długość, za dopłatą.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0122_BL Rękojeści nastawne z gwintem wewnętrznym, niepowlekane 256 kB

Rysunki

Rękojeści nastawne z gwintem wewnętrznym, niepowlekane

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaKolor
korpusu
Powierzchnia
korpusu
RozmiarXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BLiczba
zębów
CADOsp.CenaZamów
K0122.003008-z połyskiem0M3910131424,5414,530333037716 16,89 PLN
K0122.004008-z połyskiem0M4910131424,5414,530333037716 16,89 PLN
K0122.005008-z połyskiem0M5910131424,5414,530333037716 16,89 PLN
K0122.104008-z połyskiem1M4910131424,5414,531344047716 16,89 PLN
K0122.105008-z połyskiem1M5910131424,5414,531344047716 16,89 PLN
K0122.106008-z połyskiem1M6910131424,5414,531344047716 16,89 PLN
K0122.206008-z połyskiem2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 21,35 PLN
K0122.208008-z połyskiem2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 21,35 PLN
K0122.308008-z połyskiem3M81416212237102454,558,580911122 23,37 PLN
K0122.310008-z połyskiem3M101416212237102454,558,580911122 23,37 PLN
K0122.410008-z połyskiem4M1017192727,54310276367,5951091324 27,30 PLN
K0122.412008-z połyskiem4M1217192727,54310276367,5951091324 27,30 PLN
K0122.512008-z połyskiem5M1223233132491231,57377,51101261526 34,18 PLN
K0122.516008-z połyskiem5M1623233132491231,57377,51101261526 34,18 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl