Rękojeści nastawne z kołpakiem ochronnym, gwint wewnętrzny, części stalowe nierdzewne, matowe strukturalne |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Kolor korpusu | Powierzchnia korpusu | Rozmiar | X | T | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | Liczba zębów | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0123.9206181 | czarny RAL 9005 | matowy strukturalny | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 42,44 PLN | | K0123.9206182 | pomaranczowy RAL 2004 | matowy strukturalny | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 42,44 PLN | | K0123.9206183 | żółty RAL 1021 | matowy strukturalny | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 42,44 PLN | | K0123.9206184 | czerwony RAL 3020 | matowy strukturalny | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 42,44 PLN | | K0123.9206185 | zielony RAL 6032 | matowy strukturalny | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 42,44 PLN | | K0123.9206186 | niebieski RAL 5017 | matowy strukturalny | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 42,44 PLN | | K0123.9206187 | jasnoszary RAL 7035 | matowy strukturalny | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 42,44 PLN | | K0123.9206188 | szary RAL 7040 | matowy strukturalny | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 42,44 PLN | | K0123.9208181 | czarny RAL 9005 | matowy strukturalny | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 42,44 PLN | | K0123.9208182 | pomaranczowy RAL 2004 | matowy strukturalny | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 42,44 PLN | | K0123.9208183 | żółty RAL 1021 | matowy strukturalny | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 42,44 PLN | | K0123.9208184 | czerwony RAL 3020 | matowy strukturalny | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 42,44 PLN | | K0123.9208185 | zielony RAL 6032 | matowy strukturalny | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 42,44 PLN | | K0123.9208186 | niebieski RAL 5017 | matowy strukturalny | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 42,44 PLN | | K0123.9208187 | jasnoszary RAL 7035 | matowy strukturalny | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 42,44 PLN | | K0123.9208188 | szary RAL 7040 | matowy strukturalny | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 42,44 PLN | | K0123.9308181 | czarny RAL 9005 | matowy strukturalny | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 48,20 PLN | | K0123.9308182 | pomaranczowy RAL 2004 | matowy strukturalny | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 48,20 PLN | | K0123.9308183 | żółty RAL 1021 | matowy strukturalny | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 48,20 PLN | | K0123.9308184 | czerwony RAL 3020 | matowy strukturalny | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 48,20 PLN | | K0123.9308185 | zielony RAL 6032 | matowy strukturalny | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 48,20 PLN | | K0123.9308186 | niebieski RAL 5017 | matowy strukturalny | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 48,20 PLN | | K0123.9308187 | jasnoszary RAL 7035 | matowy strukturalny | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 48,20 PLN | | K0123.9308188 | szary RAL 7040 | matowy strukturalny | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 48,20 PLN | | K0123.9310181 | czarny RAL 9005 | matowy strukturalny | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 48,20 PLN | | K0123.9310182 | pomaranczowy RAL 2004 | matowy strukturalny | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 48,20 PLN | | K0123.9310183 | żółty RAL 1021 | matowy strukturalny | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 48,20 PLN | | K0123.9310184 | czerwony RAL 3020 | matowy strukturalny | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 48,20 PLN | | K0123.9310185 | zielony RAL 6032 | matowy strukturalny | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 48,20 PLN | | K0123.9310186 | niebieski RAL 5017 | matowy strukturalny | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 48,20 PLN | | K0123.9310187 | jasnoszary RAL 7035 | matowy strukturalny | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 48,20 PLN | | K0123.9310188 | szary RAL 7040 | matowy strukturalny | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 48,20 PLN | |
|