Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Rękojeści nastawne ECO z tworzywa sztucznego z gwintem wewnętrznym, wstawka gwintowa mosiężna lub stalowa, pasywowana na niebiesko
K1872

Rękojeści nastawne ECO z tworzywa sztucznego z gwintem...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Część chwytowa i wstawka za wzmocnionego termoplastu.
Tuleja z mosiądzu lub stali.
Wersja:Mosiądz niepowlekany.
Stal pasywowana na niebiesko.
Wskazówki obsługowe:Nieużywana część uchwytowa jest wczepiona za pomocą wieńca zębatego, dzięki czemu gwint można mocować lub zwalniać. Naciskając część uchwytową, można zmienić jej położenie, a siła sprężyny spowoduje jej ponowne zatrzaśnięcie w wieńcu zębatym.Na zapytanie:Wykonania specjalne.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1872 Rękojeści nastawne ECO z tworzywa sztucznego z gwintem wewnętrznym, wstawka gwintowa mosiężna lub stalowa, pasywowana na niebiesko 217 kB

Rysunki

Rękojeści nastawne ECO z tworzywa sztucznego z gwintem wewnętrznym, wstawka gwintowa mosiężna lub stalowa, pasywowana na niebiesko

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaKolor
korpusu
Materiał
komponentów
XTD

D1D2HH1H2H3H4AA1BLiczba
zębów
CADOsp.CenaZamów
K1872.1041ciemnoszary RAL 7021mosiądzM461013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 8,63 PLN
K1872.1051ciemnoszary RAL 7021mosiądzM561013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 8,63 PLN
K1872.2051ciemnoszary RAL 7021mosiądzM57,513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 10,17 PLN
K1872.2061ciemnoszary RAL 7021mosiądzM6913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 10,17 PLN
K1872.2081ciemnoszary RAL 7021mosiądzM8913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 10,17 PLN
K1872.3081ciemnoszary RAL 7021stalM8121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 12,56 PLN
K1872.3101ciemnoszary RAL 7021stalM10121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 12,56 PLN
K1872.10484czerwony RAL 3020mosiądzM461013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 8,63 PLN
K1872.10584czerwony RAL 3020mosiądzM561013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 8,63 PLN
K1872.20584czerwony RAL 3020mosiądzM57,513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 10,17 PLN
K1872.20684czerwony RAL 3020mosiądzM6913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 10,17 PLN
K1872.20884czerwony RAL 3020mosiądzM8913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 10,17 PLN
K1872.30884czerwony RAL 3020stalM8121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 12,56 PLN
K1872.31084czerwony RAL 3020stalM10121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 12,56 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl