Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Rękojeści nastawne stalowe z gwintem wewnętrznym, wstawka gwintowa stalowa oksydowana
K0120

Rękojeści nastawne stalowe z gwintem wewnętrznym, wstawka...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Rękojeść - 1.0401.
Pozostałe części stalowe - klasa wytrzymałości 5.8.
Wersja:Rękojeść – lakier młotkowy srebrnoszary.
Części stalowe – oksydowane.
Na zapytanie:Inne gwinty wewnętrzne i wykonania specjalne.
Wymiar „H1” – na życzenie inna długość, za dopłatą.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0120 Rękojeści nastawne stalowe z gwintem wewnętrznym, wstawka gwintowa stalowa oksydowana 362 kB

Rysunki

Rękojeści nastawne stalowe z gwintem wewnętrznym, wstawka gwintowa stalowa oksydowana

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

Materiał
korpusu
XAA1TDD1D2HH1H3H4Liczba
zębów
CADOsp.CenaZamów
K0120.108stalM8831071719282040,5126568,524 82,28 PLN
K0120.110stalM10831071719282040,5126568,524 82,28 PLN
K0120.112stalM12831071719282040,5126568,524 82,28 PLN
K0120.212stalM12108138,52323352551,51279,58426 108,99 PLN
K0120.216stalM16108138,52323352551,51279,58426 108,99 PLN
K0120.316stalM161321682730433060129397,536 152,46 PLN
K0120.320stalM201321682730433060129397,536 152,46 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl