Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Rękojeści nastawne z cynkowego odlewu ciśnieniowego z gwintem zewnętrznym, wstawka gwintowa stalowa oksydowana
K0116

Rękojeści nastawne z cynkowego odlewu ciśnieniowego z gwintem...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Rękojeść – cynkowy odlew ciśnieniowy wg DIN EN 12844.
Części stalowe – klasa wytrzymałości 5.8.
Wersja:Rękojeść powlekana tworzywem sztucznym.
Stal oksydowana.
Wskazówka:Seryjnie wykonywane są:
czarne matowe, srebrne metaliczne.

Dla L ≥ 60 mm sługość gwintu wynosi 60 mm.
Na zapytanie:Inne gwinty zewnętrzne, długości śrub, kolory i wykonania specjalne.
Wymiar „H1” – na życzenie inna długość, za dopłatą.
Wskazówka dotycząca planu:
1) Kopuła kulista DIN EN ISO 4753
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0116 Rękojeści nastawne z cynkowego odlewu ciśnieniowego z gwintem zewnętrznym, wstawka gwintowa stalowa oksydowana 274 kB

Rysunki

Rękojeści nastawne z cynkowego odlewu ciśnieniowego z gwintem zewnętrznym, wstawka gwintowa stalowa oksydowana

Przegląd artykułów (skompresowany)

Wybór/filtr artykułów
Nr ZamówieniaKolor
korpusu
RozmiarXDD1D2D3HH1H2H3H4AA1Liczba
zębów
LCADOsp.CenaZamów
K0116.1051X10satynowany na czarno1M510131410,524,541532,535,539461610 20,75 PLN
K0116.1051X15satynowany na czarno1M510131410,524,541532,535,539461615 20,75 PLN
K0116.1051X20satynowany na czarno1M510131410,524,541532,535,539461620 20,75 PLN
K0116.1051X25satynowany na czarno1M510131410,524,541532,535,539461625 20,75 PLN
K0116.1051X30satynowany na czarno1M510131410,524,541532,535,539461630 20,75 PLN
K0116.1051X35satynowany na czarno1M510131410,524,541532,535,539461635 22,56 PLN
K0116.1051X40satynowany na czarno1M510131410,524,541532,535,539461640 22,56 PLN
K0116.1051X45satynowany na czarno1M510131410,524,541532,535,539461645 22,56 PLN
K0116.1051X50satynowany na czarno1M510131410,524,541532,535,539461650 22,56 PLN
K0116.1061X10satynowany na czarno1M610131410,524,541532,535,539461610 20,75 PLN
K0116.1061X15satynowany na czarno1M610131410,524,541532,535,539461615 20,75 PLN
K0116.1061X20satynowany na czarno1M610131410,524,541532,535,539461620 20,75 PLN
K0116.1061X25satynowany na czarno1M610131410,524,541532,535,539461625 20,75 PLN
K0116.1061X30satynowany na czarno1M610131410,524,541532,535,539461630 20,75 PLN
K0116.1061X35satynowany na czarno1M610131410,524,541532,535,539461635 22,56 PLN
K0116.1061X40satynowany na czarno1M610131410,524,541532,535,539461640 22,56 PLN
K0116.1061X45satynowany na czarno1M610131410,524,541532,535,539461645 22,56 PLN
K0116.1061X50satynowany na czarno1M610131410,524,541532,535,539461650 22,56 PLN
K0116.2061X15satynowany na czarno2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 26,13 PLN
K0116.2061X20satynowany na czarno2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 26,13 PLN
K0116.2061X25satynowany na czarno2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 26,13 PLN
K0116.2061X30satynowany na czarno2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 26,13 PLN
K0116.2061X35satynowany na czarno2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732035 27,90 PLN
K0116.2061X40satynowany na czarno2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 27,90 PLN
K0116.2061X45satynowany na czarno2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732045 27,90 PLN
K0116.2061X50satynowany na czarno2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 27,90 PLN
K0116.2061X55satynowany na czarno2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732055 27,90 PLN
K0116.2061X60satynowany na czarno2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 27,90 PLN
K0116.2081X15satynowany na czarno2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 26,13 PLN
K0116.2081X20satynowany na czarno2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 26,13 PLN
K0116.2081X25satynowany na czarno2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 26,13 PLN
K0116.2081X30satynowany na czarno2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 26,13 PLN
K0116.2081X35satynowany na czarno2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732035 27,90 PLN
K0116.2081X40satynowany na czarno2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 27,90 PLN
K0116.2081X45satynowany na czarno2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732045 27,90 PLN
K0116.2081X50satynowany na czarno2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 27,90 PLN
K0116.2081X55satynowany na czarno2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732055 27,90 PLN
K0116.2081X60satynowany na czarno2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 27,90 PLN
K0116.2101X15satynowany na czarno2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 26,13 PLN
K0116.2101X20satynowany na czarno2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 26,13 PLN
K0116.2101X25satynowany na czarno2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 26,13 PLN
K0116.2101X30satynowany na czarno2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 26,13 PLN
K0116.2101X35satynowany na czarno2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732035 27,90 PLN
K0116.2101X40satynowany na czarno2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 27,90 PLN
K0116.2101X45satynowany na czarno2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732045 27,90 PLN
K0116.2101X50satynowany na czarno2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 27,90 PLN
K0116.2101X55satynowany na czarno2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732055 27,90 PLN
K0116.2101X60satynowany na czarno2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 27,90 PLN
K0116.3081X15satynowany na czarno3M81621221737102357,561,579902215 28,69 PLN
K0116.3081X20satynowany na czarno3M81621221737102357,561,579902220 28,69 PLN
K0116.3081X25satynowany na czarno3M81621221737102357,561,579902225 28,69 PLN
K0116.3081X30satynowany na czarno3M81621221737102357,561,579902230 28,69 PLN
K0116.3081X35satynowany na czarno3M81621221737102357,561,579902235 30,80 PLN
K0116.3081X40satynowany na czarno3M81621221737102357,561,579902240 30,80 PLN
K0116.3081X45satynowany na czarno3M81621221737102357,561,579902245 30,80 PLN
K0116.3081X50satynowany na czarno3M81621221737102357,561,579902250 30,80 PLN
K0116.3081X55satynowany na czarno3M81621221737102357,561,579902255 30,80 PLN
K0116.3081X60satynowany na czarno3M81621221737102357,561,579902260 30,80 PLN
K0116.3101X15satynowany na czarno3M101621221737102357,561,579902215 28,69 PLN
K0116.3101X20satynowany na czarno3M101621221737102357,561,579902220 28,69 PLN
K0116.3101X25satynowany na czarno3M101621221737102357,561,579902225 28,69 PLN
K0116.3101X30satynowany na czarno3M101621221737102357,561,579902230 28,69 PLN
K0116.3101X35satynowany na czarno3M101621221737102357,561,579902235 30,80 PLN
K0116.3101X40satynowany na czarno3M101621221737102357,561,579902240 30,80 PLN
K0116.3101X45satynowany na czarno3M101621221737102357,561,579902245 30,80 PLN
K0116.3101X50satynowany na czarno3M101621221737102357,561,579902250 30,80 PLN
K0116.3101X55satynowany na czarno3M101621221737102357,561,579902255 30,80 PLN
K0116.3101X60satynowany na czarno3M101621221737102357,561,579902260 30,80 PLN
K0116.4101X20satynowany na czarno4M101925261942,510266772951082420 32,75 PLN
K0116.4101X25satynowany na czarno4M101925261942,510266772951082425 32,75 PLN
K0116.4101X30satynowany na czarno4M101925261942,510266772951082430 32,75 PLN
K0116.4101X35satynowany na czarno4M101925261942,510266772951082435 34,36 PLN
K0116.4101X40satynowany na czarno4M101925261942,510266772951082440 34,36 PLN
K0116.4101X45satynowany na czarno4M101925261942,510266772951082445 34,36 PLN
K0116.4101X50satynowany na czarno4M101925261942,510266772951082450 34,36 PLN
K0116.4101X55satynowany na czarno4M101925261942,510266772951082455 34,36 PLN
K0116.4101X60satynowany na czarno4M101925261942,510266772951082460 34,36 PLN
K0116.4101X70satynowany na czarno4M101925261942,510266772951082470 36,72 PLN
K0116.4101X80satynowany na czarno4M101925261942,510266772951082480 36,72 PLN
K0116.4101X90satynowany na czarno4M101925261942,510266772951082490 36,72 PLN
K0116.4121X20satynowany na czarno4M121925261942,510266772951082420 32,75 PLN
K0116.4121X25satynowany na czarno4M121925261942,510266772951082425 32,75 PLN
K0116.4121X30satynowany na czarno4M121925261942,510266772951082430 32,75 PLN
K0116.4121X35satynowany na czarno4M121925261942,510266772951082435 34,36 PLN
K0116.4121X40satynowany na czarno4M121925261942,510266772951082440 34,36 PLN
K0116.4121X45satynowany na czarno4M121925261942,510266772951082445 34,36 PLN
K0116.4121X50satynowany na czarno4M121925261942,510266772951082450 34,36 PLN
K0116.4121X55satynowany na czarno4M121925261942,510266772951082455 34,36 PLN
K0116.4121X60satynowany na czarno4M121925261942,510266772951082460 34,36 PLN
K0116.4121X70satynowany na czarno4M121925261942,510266772951082470 36,72 PLN
K0116.4121X80satynowany na czarno4M121925261942,510266772951082480 36,72 PLN
K0116.4121X90satynowany na czarno4M121925261942,510266772951082490 36,72 PLN
K0116.5121X25satynowany na czarno5M122330312249123279841101262625 41,11 PLN
K0116.5121X30satynowany na czarno5M122330312249123279841101262630 41,11 PLN
K0116.5121X35satynowany na czarno5M122330312249123279841101262635 43,63 PLN
K0116.5121X40satynowany na czarno5M122330312249123279841101262640 43,63 PLN
K0116.5121X45satynowany na czarno5M122330312249123279841101262645 43,63 PLN
K0116.5121X50satynowany na czarno5M122330312249123279841101262650 43,63 PLN
K0116.5121X55satynowany na czarno5M122330312249123279841101262655 43,63 PLN
K0116.5121X60satynowany na czarno5M122330312249123279841101262660 43,63 PLN
K0116.5121X70satynowany na czarno5M122330312249123279841101262670 46,53 PLN
K0116.5121X80satynowany na czarno5M122330312249123279841101262680 46,53 PLN
K0116.5121X90satynowany na czarno5M122330312249123279841101262690 46,53 PLN
K0116.5161X25satynowany na czarno5M162330312249123279841101262625 41,11 PLN
K0116.5161X30satynowany na czarno5M162330312249123279841101262630 41,11 PLN
K0116.5161X35satynowany na czarno5M162330312249123279841101262635 43,63 PLN
K0116.5161X40satynowany na czarno5M162330312249123279841101262640 43,63 PLN
K0116.5161X45satynowany na czarno5M162330312249123279841101262645 43,63 PLN
K0116.5161X50satynowany na czarno5M162330312249123279841101262650 43,63 PLN
K0116.5161X55satynowany na czarno5M162330312249123279841101262655 43,63 PLN
K0116.5161X60satynowany na czarno5M162330312249123279841101262660 43,63 PLN
K0116.5161X70satynowany na czarno5M162330312249123279841101262670 46,53 PLN
K0116.5161X80satynowany na czarno5M162330312249123279841101262680 46,53 PLN
K0116.5161X90satynowany na czarno5M162330312249123279841101262690 46,53 PLN
K0116.1053X10srebrny metaliczny1M510131410,524,541532,535,539461610 20,75 PLN
K0116.1053X15srebrny metaliczny1M510131410,524,541532,535,539461615 20,75 PLN
K0116.1053X20srebrny metaliczny1M510131410,524,541532,535,539461620 20,75 PLN
K0116.1053X25srebrny metaliczny1M510131410,524,541532,535,539461625 20,75 PLN
K0116.1053X30srebrny metaliczny1M510131410,524,541532,535,539461630 20,75 PLN
K0116.1053X35srebrny metaliczny1M510131410,524,541532,535,539461635 22,56 PLN
K0116.1053X40srebrny metaliczny1M510131410,524,541532,535,539461640 22,56 PLN
K0116.1053X45srebrny metaliczny1M510131410,524,541532,535,539461645 22,56 PLN
K0116.1053X50srebrny metaliczny1M510131410,524,541532,535,539461650 22,56 PLN
K0116.1063X10srebrny metaliczny1M610131410,524,541532,535,539461610 20,75 PLN
K0116.1063X15srebrny metaliczny1M610131410,524,541532,535,539461615 20,75 PLN
K0116.1063X20srebrny metaliczny1M610131410,524,541532,535,539461620 20,75 PLN
K0116.1063X25srebrny metaliczny1M610131410,524,541532,535,539461625 20,75 PLN
K0116.1063X30srebrny metaliczny1M610131410,524,541532,535,539461630 20,75 PLN
K0116.1063X35srebrny metaliczny1M610131410,524,541532,535,539461635 22,56 PLN
K0116.1063X40srebrny metaliczny1M610131410,524,541532,535,539461640 22,56 PLN
K0116.1063X45srebrny metaliczny1M610131410,524,541532,535,539461645 22,56 PLN
K0116.1063X50srebrny metaliczny1M610131410,524,541532,535,539461650 22,56 PLN
K0116.2063X15srebrny metaliczny2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 26,13 PLN
K0116.2063X20srebrny metaliczny2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 26,13 PLN
K0116.2063X25srebrny metaliczny2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 26,13 PLN
K0116.2063X30srebrny metaliczny2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 26,13 PLN
K0116.2063X35srebrny metaliczny2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732035 27,90 PLN
K0116.2063X40srebrny metaliczny2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 27,90 PLN
K0116.2063X45srebrny metaliczny2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732045 27,90 PLN
K0116.2063X50srebrny metaliczny2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 27,90 PLN
K0116.2063X55srebrny metaliczny2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732055 27,90 PLN
K0116.2063X60srebrny metaliczny2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 27,90 PLN
K0116.2083X15srebrny metaliczny2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 26,13 PLN
K0116.2083X20srebrny metaliczny2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 26,13 PLN
K0116.2083X25srebrny metaliczny2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 26,13 PLN
K0116.2083X30srebrny metaliczny2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 26,13 PLN
K0116.2083X35srebrny metaliczny2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732035 27,90 PLN
K0116.2083X40srebrny metaliczny2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 27,90 PLN
K0116.2083X45srebrny metaliczny2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732045 27,90 PLN
K0116.2083X50srebrny metaliczny2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 27,90 PLN
K0116.2083X55srebrny metaliczny2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732055 27,90 PLN
K0116.2083X60srebrny metaliczny2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 27,90 PLN
K0116.2103X15srebrny metaliczny2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 26,13 PLN
K0116.2103X20srebrny metaliczny2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 26,13 PLN
K0116.2103X25srebrny metaliczny2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 26,13 PLN
K0116.2103X30srebrny metaliczny2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 26,13 PLN
K0116.2103X35srebrny metaliczny2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732035 27,90 PLN
K0116.2103X40srebrny metaliczny2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 27,90 PLN
K0116.2103X45srebrny metaliczny2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732045 27,90 PLN
K0116.2103X50srebrny metaliczny2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 27,90 PLN
K0116.2103X55srebrny metaliczny2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732055 27,90 PLN
K0116.2103X60srebrny metaliczny2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 27,90 PLN
K0116.3083X15srebrny metaliczny3M81621221737102357,561,579902215 28,69 PLN
K0116.3083X20srebrny metaliczny3M81621221737102357,561,579902220 28,69 PLN
K0116.3083X25srebrny metaliczny3M81621221737102357,561,579902225 28,69 PLN
K0116.3083X30srebrny metaliczny3M81621221737102357,561,579902230 28,69 PLN
K0116.3083X35srebrny metaliczny3M81621221737102357,561,579902235 30,80 PLN
K0116.3083X40srebrny metaliczny3M81621221737102357,561,579902240 30,80 PLN
K0116.3083X45srebrny metaliczny3M81621221737102357,561,579902245 30,80 PLN
K0116.3083X50srebrny metaliczny3M81621221737102357,561,579902250 30,80 PLN
K0116.3083X55srebrny metaliczny3M81621221737102357,561,579902255 30,80 PLN
K0116.3083X60srebrny metaliczny3M81621221737102357,561,579902260 30,80 PLN
K0116.3103X15srebrny metaliczny3M101621221737102357,561,579902215 28,69 PLN
K0116.3103X20srebrny metaliczny3M101621221737102357,561,579902220 28,69 PLN
K0116.3103X25srebrny metaliczny3M101621221737102357,561,579902225 28,69 PLN
K0116.3103X30srebrny metaliczny3M101621221737102357,561,579902230 28,69 PLN
K0116.3103X35srebrny metaliczny3M101621221737102357,561,579902235 30,80 PLN
K0116.3103X40srebrny metaliczny3M101621221737102357,561,579902240 30,80 PLN
K0116.3103X45srebrny metaliczny3M101621221737102357,561,579902245 30,80 PLN
K0116.3103X50srebrny metaliczny3M101621221737102357,561,579902250 30,80 PLN
K0116.3103X55srebrny metaliczny3M101621221737102357,561,579902255 30,80 PLN
K0116.3103X60srebrny metaliczny3M101621221737102357,561,579902260 30,80 PLN
K0116.4103X20srebrny metaliczny4M101925261942,510266772951082420 32,75 PLN
K0116.4103X25srebrny metaliczny4M101925261942,510266772951082425 32,75 PLN
K0116.4103X30srebrny metaliczny4M101925261942,510266772951082430 32,75 PLN
K0116.4103X35srebrny metaliczny4M101925261942,510266772951082435 34,36 PLN
K0116.4103X40srebrny metaliczny4M101925261942,510266772951082440 34,36 PLN
K0116.4103X45srebrny metaliczny4M101925261942,510266772951082445 34,36 PLN
K0116.4103X50srebrny metaliczny4M101925261942,510266772951082450 34,36 PLN
K0116.4103X55srebrny metaliczny4M101925261942,510266772951082455 34,36 PLN
K0116.4103X60srebrny metaliczny4M101925261942,510266772951082460 34,36 PLN
K0116.4103X70srebrny metaliczny4M101925261942,510266772951082470 36,72 PLN
K0116.4103X80srebrny metaliczny4M101925261942,510266772951082480 36,72 PLN
K0116.4103X90srebrny metaliczny4M101925261942,510266772951082490 36,72 PLN
K0116.4123X20srebrny metaliczny4M121925261942,510266772951082420 32,75 PLN
K0116.4123X25srebrny metaliczny4M121925261942,510266772951082425 32,75 PLN
K0116.4123X30srebrny metaliczny4M121925261942,510266772951082430 32,75 PLN
K0116.4123X35srebrny metaliczny4M121925261942,510266772951082435 34,36 PLN
K0116.4123X40srebrny metaliczny4M121925261942,510266772951082440 34,36 PLN
K0116.4123X45srebrny metaliczny4M121925261942,510266772951082445 34,36 PLN
K0116.4123X50srebrny metaliczny4M121925261942,510266772951082450 34,36 PLN
K0116.4123X55srebrny metaliczny4M121925261942,510266772951082455 34,36 PLN
K0116.4123X60srebrny metaliczny4M121925261942,510266772951082460 34,36 PLN
K0116.4123X70srebrny metaliczny4M121925261942,510266772951082470 36,72 PLN
K0116.4123X80srebrny metaliczny4M121925261942,510266772951082480 36,72 PLN
K0116.4123X90srebrny metaliczny4M121925261942,510266772951082490 36,72 PLN
K0116.5123X25srebrny metaliczny5M122330312249123279841101262625 41,11 PLN
K0116.5123X30srebrny metaliczny5M122330312249123279841101262630 41,11 PLN
K0116.5123X35srebrny metaliczny5M122330312249123279841101262635 43,63 PLN
K0116.5123X40srebrny metaliczny5M122330312249123279841101262640 43,63 PLN
K0116.5123X45srebrny metaliczny5M122330312249123279841101262645 43,63 PLN
K0116.5123X50srebrny metaliczny5M122330312249123279841101262650 43,63 PLN
K0116.5123X55srebrny metaliczny5M122330312249123279841101262655 43,63 PLN
K0116.5123X60srebrny metaliczny5M122330312249123279841101262660 43,63 PLN
K0116.5123X70srebrny metaliczny5M122330312249123279841101262670 46,53 PLN
K0116.5123X80srebrny metaliczny5M122330312249123279841101262680 46,53 PLN
K0116.5123X90srebrny metaliczny5M122330312249123279841101262690 46,53 PLN
K0116.5163X25srebrny metaliczny5M162330312249123279841101262625 41,11 PLN
K0116.5163X30srebrny metaliczny5M162330312249123279841101262630 41,11 PLN
K0116.5163X35srebrny metaliczny5M162330312249123279841101262635 43,63 PLN
K0116.5163X40srebrny metaliczny5M162330312249123279841101262640 43,63 PLN
K0116.5163X45srebrny metaliczny5M162330312249123279841101262645 43,63 PLN
K0116.5163X50srebrny metaliczny5M162330312249123279841101262650 43,63 PLN
K0116.5163X55srebrny metaliczny5M162330312249123279841101262655 43,63 PLN
K0116.5163X60srebrny metaliczny5M162330312249123279841101262660 43,63 PLN
K0116.5163X70srebrny metaliczny5M162330312249123279841101262670 46,53 PLN
K0116.5163X80srebrny metaliczny5M162330312249123279841101262680 46,53 PLN
K0116.5163X90srebrny metaliczny5M162330312249123279841101262690 46,53 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl