{"product":{"productId":"agid.449","price":130.53,"name":"Rękojeści nastawne ze stali nierdzewnej, polerowane elektrolitycznie, z gwintem zewnętrznym, wstawka gwintowana ze stali nierdzewnej"},"currency":"PLN"}
Materiał
Rękojeść - stal nierdzewna 1.4308.
Pozostałe części stalowe - stal nierdzewna 1.4305.
Wersja
Rękojeść, stal nierdzewna, polerowana elektrolitycznie.
Części stalowe – z połyskiem.
Części stalowe – z połyskiem.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Rękojeść - stal nierdzewna 1.4308.
Pozostałe części stalowe - stal nierdzewna 1.4305.
Wersja
Rękojeść, stal nierdzewna, polerowana elektrolitycznie.
Części stalowe – z połyskiem.
Części stalowe – z połyskiem.
Wskazówka
Dla L ≥ 60 mm sługość gwintu wynosi 60 mm.
Na zapytanie
Inne gwinty zewnętrzne, długości śrub i wykonania specjalne.
Wymiar „H1” – na życzenie inna długość, za dopłatą.
Wymiar „H1” – na życzenie inna długość, za dopłatą.
Wskazówka dotycząca planu
1) Kopuła kulista DIN EN ISO 4753
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.