Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Rękojeść nastawna z tworzywa sztucznego z gwintem wewnętrznym i funkcją zabezpieczającą, wstawka gwintowa ze stali nierdzewnej
K1873

Rękojeść nastawna z tworzywa sztucznego z gwintem wewnętrznym i...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisOpis produktu:W celu uruchomienia, należy rękojeść wcisnąć do oporu, aż ząbki całkowicie się zatrzasną.
Dopiero teraz możliwe jest zaciskanie, bądź luzowanie.
Nacisk sprężyny ponownie zwalnia mechanizm blokujący, czym przywraca funkcję bezpieczeństwa.
W tym położeniu (pozycja wyjściowa) rękojeścią można swobodnie obracać, bez użycia siły.
Materiał:Część chwytowa i wstawka za wzmocnionego termoplastu.
Trzpień gwintowany ze stali nierdzewnej.
Wersja:Stal nierdzewna z połyskiem.Zalety:Chroni przed niezamierzonym otwarciem lub zamknięciem.
Zamknięty kontur uchwytu bez przeszkadzających krawędzi.
Na zapytanie:Wykonania specjalne.Cechy szczególne:
Stal nierdzewnaRoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1873 Rękojeść nastawna z tworzywa sztucznego z gwintem wewnętrznym i funkcją zabezpieczającą, wstawka gwintowa ze stali nierdzewnej 270 kB

Rysunki

Rękojeść nastawna z tworzywa sztucznego z gwintem wewnętrznym i funkcją zabezpieczającą, wstawka gwintowa ze stali nierdzewnej

Przegląd artykułów (skompresowany)

Wybór/filtr artykułów
Nr ZamówieniaKolor
korpusu
RozmiarXTD

D1D2HH1H2H3H4AA1BLiczba
zębów
CADOsp.CenaZamów
K1873.1041ciemnoszary RAL 70211M461013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 30,65 PLN
K1873.1051ciemnoszary RAL 70211M561013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 30,65 PLN
K1873.2051ciemnoszary RAL 70212M57,513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 36,18 PLN
K1873.2061ciemnoszary RAL 70212M6913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 36,18 PLN
K1873.2081ciemnoszary RAL 70212M8913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 36,18 PLN
K1873.3081ciemnoszary RAL 70213M8121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 44,69 PLN
K1873.3101ciemnoszary RAL 70213M10121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 44,69 PLN
K1873.10484czerwony RAL 30201M461013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 30,65 PLN
K1873.10584czerwony RAL 30201M561013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 30,65 PLN
K1873.20584czerwony RAL 30202M57,513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 36,18 PLN
K1873.20684czerwony RAL 30202M6913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 36,18 PLN
K1873.20884czerwony RAL 30202M8913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 36,18 PLN
K1873.30884czerwony RAL 30203M8121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 44,69 PLN
K1873.31084czerwony RAL 30203M10121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 44,69 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl