Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego z gwintem wewnętrznym i łożyskiem osiowym do zwiększania siły mocowania, wstawka gwintowa ze stali nierdzewnej
K1598

Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego z gwintem wewnętrznym i...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisOpis produktu:W przypadku rękojeści nastawnych z łożyskiem osiowym do zwiększania siły mocowania w porównaniu do standardowych rękojeści nastawnych siła mocowania jest do 75% wyższa.

Oprócz tego z produktu mogą korzystać osoby o ograniczonej sile uścisku dłoni (znajduje zastosowanie np. w sprzęcie rehabilitacyjnym), ponieważ niewielkim wysiłkiem można uzyskać porównywalną siłę mocującą. Zwolnienie zaciśniętej rękojeści nastawnej również wymaga niewielkiej siły ręcznej.

Zwiększenie siły mocującej umożliwia zintegrowane łożysko igiełkowe osiowe, które podczas mocowania wywiera bardzo małe tarcie na stałą powierzchnię stykową. Hartowane tarcze ogranicznikowe są przystosowane do dużych sił mocujących, a duża nośność łożyska gwarantuje długą żywotność.

Duża, stała powierzchnia stykowa chroni zamocowany element konstrukcyjny. Sprawia to, że podkładka nie jest konieczna.
Materiał:Rękojeść – tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym, pierścień zębaty – cynkowy odlew ciśnieniowy.
Części stalowe - nierdzewne 1.4305.
Wersja:Części stalowe niepowlekane.
Łożysko igiełkowe osiowe z hartowanymi i szlifowanymi tarczami ogranicznikowymi.
Wskazówki obsługowe:Część chwytowa w pozycji swobodnej jest zazębiona z wkładką zębatą, dzięki czemu rękojeść można mocować lub odblokowywać. Unosząc część chwytową można zmienić jej położenie, a oddziaływanie wbudowanej sprężyny spowoduje jej ponowne zablokowanie się w wieńcu zębatym.Zastosowanie:Budowa maszyn, urządzeń i instalacji oraz sprzęty rehabilitacyjne.Montaż:Zalety:Wyraźne zwiększenie siły mocującej przy niezmiennym momencie zaciskania.
Wysokiej jakości łożysko igiełkowe osiowe o dużej nośności i długiej żywotności.
Stała powierzchnia stykowa chroni element konstrukcyjny.
Na zapytanie:Inne kolory.Cechy szczególne:
Stal nierdzewna RoHS

Rysunki

Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego z gwintem wewnętrznym i łożyskiem osiowym do zwiększania siły mocowania, wstawka gwintowa ze stali nierdzewnej

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaKolor
korpusu
XD2

HH2H3H4AA1BTT1CADOsp.CenaZamów
K1598.2081ciemnoszary RAL 7021M82538,527,551,655,66577,59,42210 115,69 PLN
K1598.3101ciemnoszary RAL 7021M1030473463,467,9809511,12410 123,63 PLN
K1598.4101ciemnoszary RAL 7021M103053,13671,176,195,4110,413,22710 134,57 PLN
K1598.5121ciemnoszary RAL 7021M123559,14382,887,8109,9127,415,63310 148,59 PLN
K1598.2082pomaranczowy RAL 2004M82538,527,551,655,66577,59,42210 115,69 PLN
K1598.3102pomaranczowy RAL 2004M1030473463,467,9809511,12410 123,63 PLN
K1598.4102pomaranczowy RAL 2004M103053,13671,176,195,4110,413,22710 134,57 PLN
K1598.5122pomaranczowy RAL 2004M123559,14382,887,8109,9127,415,63310 148,59 PLN
K1598.20816żółty RAL 1021M82538,527,551,655,66577,59,42210 115,69 PLN
K1598.31016żółty RAL 1021M1030473463,467,9809511,12410 123,63 PLN
K1598.41016żółty RAL 1021M103053,13671,176,195,4110,413,22710 134,57 PLN
K1598.51216żółty RAL 1021M123559,14382,887,8109,9127,415,63310 148,59 PLN
K1598.20886zielony RAL 6032M82538,527,551,655,66577,59,42210 115,69 PLN
K1598.31086zielony RAL 6032M1030473463,467,9809511,12410 123,63 PLN
K1598.41086zielony RAL 6032M103053,13671,176,195,4110,413,22710 134,57 PLN
K1598.51286zielony RAL 6032M123559,14382,887,8109,9127,415,63310 148,59 PLN
K1598.20887niebieski RAL 5017M82538,527,551,655,66577,59,42210 115,69 PLN
K1598.31087niebieski RAL 5017M1030473463,467,9809511,12410 123,63 PLN
K1598.41087niebieski RAL 5017M103053,13671,176,195,4110,413,22710 134,57 PLN
K1598.51287niebieski RAL 5017M123559,14382,887,8109,9127,415,63310 148,59 PLN
K1598.20884czerwony RAL 3020M82538,527,551,655,66577,59,42210 115,69 PLN
K1598.31084czerwony RAL 3020M1030473463,467,9809511,12410 123,63 PLN
K1598.41084czerwony RAL 3020M103053,13671,176,195,4110,413,22710 134,57 PLN
K1598.51284czerwony RAL 3020M123559,14382,887,8109,9127,415,63310 148,59 PLN
K1598.20888jasnoszary RAL 7035M82538,527,551,655,66577,59,42210 115,69 PLN
K1598.31088jasnoszary RAL 7035M1030473463,467,9809511,12410 123,63 PLN
K1598.41088jasnoszary RAL 7035M103053,13671,176,195,4110,413,22710 134,57 PLN
K1598.51288jasnoszary RAL 7035M123559,14382,887,8109,9127,415,63310 148,59 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl