Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Magnesy okrągłe z obrobioną powierzchnią przylegającą z NdFeB
K1403

Magnesy okrągłe z obrobioną powierzchnią przylegającą z NdFeB

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Obudowa z mosiądzu.
Rdzeń magnesu NdFeB (neodym).
Wskazówka:Wersja gładka, system ekranowany. Uchwytów magnetycznych z neodymu w żadnym razie nie wolno wciskać bezpośrednio w żelazo, ponieważ mogłoby to skutkować utratą siły przyczepności spowodowaną przez zwarcie magnetyczne. Średnica „D” szlifowana z tolerancją pasowania h6.

Uchwyty magnetyczne można skrócić lub obrabiać o wymiary „H1” i „H2”.
Zakres temperatury:maks. 150 °C.Montaż:Magnesy można montować przez wciśnięcie, skręcenie lub wklejenie.Wskazówka dotycząca planu:
1) Powierzchnia przylegająca
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1403 Magnesy okrągłe z obrobioną powierzchnią przylegającą z NdFeB 348 kB

Rysunki

Magnesy okrągłe z obrobioną powierzchnią przylegającą z NdFeB

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaD

HH1H2Siła
przyczepnośc
N
Siła przyczepności
przy H2 maks.
N
Odległość od
ścianek żelaznych
mm
CADOsp.CenaZamów
K1403.066201039121,5 17,80 PLN
K1403.0882010322291,5 20,70 PLN
K1403.1010208527382 25,15 PLN
K1403.1313206549662,5 29,50 PLN
K1403.16162026941083 37,73 PLN
K1403.202025571732354 51,65 PLN
K1403.252535782923805 100,45 PLN
K1403.3232404,5105296406 165,76 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl