- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
OpisMateriał:Korpus stalowy. Rdzeń magnesu NdFeB.Wersja:Obudowa ocynkowana.Wskazówka:System z osłoną. Zastosowanie stałego materiału magnetycznego NdFeB zwiększa siłę przyczepności o dalsze 10 – 20 % w porównaniu z SmCo. Zakres temperatury:maks. 80 °C.Wskazówka dotycząca planu:1) Powierzchnia przylegająca Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Rysunki (przegląd ogólny) |
Nr Zamówienia | Forma | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L | T | Siła przyczepnośc N | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0553.01 | A | 6 ±0,15 | - | - | - | 4,5 | - | - | - | 5 | | | 8,96 PLN | | K0553.02 | A | 8 ±0,15 | - | - | - | 4,5 | - | - | - | 13 | | | 9,32 PLN | | K0553.03 | A | 10 ±0,15 | - | - | - | 4,5 | - | - | - | 25 | | | 10,93 PLN | | K0553.04 | A | 13 ±0,15 | - | - | - | 4,5 | - | - | - | 60 | | | 11,18 PLN | | K0553.05 | A | 16 ±0,15 | - | - | - | 4,5 | - | - | - | 95 | | | 13,46 PLN | | K0553.06 | A | 20 ±0,15 | - | - | - | 6 | - | - | - | 140 | | | 20,08 PLN | | K0553.07 | A | 25 ±0,15 | - | - | - | 7 | - | - | - | 200 | | | 30,12 PLN | | K0553.08 | A | 32 ±0,20 | - | - | - | 7 | - | - | - | 350 | | | 47,20 PLN | | K0553.11 | B | 6 ±0,15 | 6 | M3 | - | 4,5 | 11,5 | - | 6 | 5 | | | 11,18 PLN | | K0553.12 | B | 8 ±0,15 | 6 | M3 | - | 4,5 | 11,5 | - | 7 | 13 | | | 11,55 PLN | | K0553.13 | B | 10 ±0,15 | 6 | M3 | - | 4,5 | 11,5 | - | 7 | 25 | | | 13,31 PLN | | K0553.14 | B | 13 ±0,15 | 6 | M3 | - | 4,5 | 11,5 | - | 6 | 60 | | | 13,93 PLN | | K0553.15 | B | 16 ±0,15 | 6 | M4 | - | 4,5 | 11,5 | - | 7 | 95 | | | 16,20 PLN | | K0553.16 | B | 20 ±0,15 | 8 | M4 | - | 6 | 13 | - | 9 | 140 | | | 27,38 PLN | | K0553.17 | B | 25 ±0,15 | 8 | M4 | - | 7 | 14 | - | 9 | 200 | | | 40,78 PLN | | K0553.18 | B | 32 ±0,20 | 10 | M5 | - | 7 | 15,5 | - | 10 | 350 | | | 55,02 PLN | | K0553.19 | B | 40 ±0,2 | 10 | M6 | - | 8 | 18 | - | 13 | 670 | | | 74,99 PLN | | K0553.20 | B | 47 ±0,2 | 12 | M6 | - | 9,2 | 20,5 | - | 13 | 750 | | | 114,89 PLN | | K0553.21 | B | 50 ±0,2 | 15 | M8 | - | 10 | 22 | - | 13 | 1000 | | | 131,76 PLN | | K0553.23 | C | 10 ±0,15 | - | - | M3 | 4,5 | 11,5 | 7 | - | 25 | | | 12,63 PLN | | K0553.24 | C | 13 ±0,15 | - | - | M5 | 4,5 | 12,5 | 8 | - | 60 | | | 13,93 PLN | | K0553.25 | C | 16 ±0,15 | - | - | M6 | 4,5 | 12,5 | 8 | - | 95 | | | 16,25 PLN | | K0553.26 | C | 20 ±0,15 | - | - | M6 | 6 | 16 | 10 | - | 140 | | | 27,63 PLN | | K0553.27 | C | 25 ±0,15 | - | - | M6 | 7 | 17 | 10 | - | 200 | | | 40,78 PLN | | K0553.28 | C | 32 ±0,20 | - | - | M6 | 7 | 17 | 10 | - | 350 | | | 56,05 PLN | | K0553.29 | C | 40 ±0,2 | - | - | M8 | 8 | 20 | 12 | - | 670 | | | 74,93 PLN | | K0553.30 | C | 47 ±0,2 | - | - | M8 | 9,2 | 22,2 | 13 | - | 790 | | | 114,89 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|