- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Podstawki wahliwe, śruby dociskowe
- K0282
Podstawki wahliwe
- K0302
Podstawki wahliwe kąt wychyłu 12°
- K0283
Podstawki wahliwe kąt wychyłu 14° i 20°
- K0284
Podstawki wahliwe z pierścieniem uszczelniającym
- K0285
Podstawki wahliwe uszczelnione pierścieniem „O”, z wymiennymi wstawkami
- K0286
Podstawki wahliwe samopowrotne
- K1164
Podstawki wahliwe samopowrotne
- K0287
Podstawki wahliwe nastawne
- K0288
Podstawki wahliwe nastawne uszczelnione pierścieniem „O”
- K0289
Podstawki wahliwe nastawne uszczelnione pierścieniem „O”, z wymiennymi wstawkami
- K0290
Podstawki wahliwe nastawne uszczelnione pierścieniem „O”, z gniazdem sześciokątnym
- K0290_C
Podstawki wahliwe nastawne, uszczelnione o-ringiem, z gniazdem sześciokątnym, typ C, kulka stalowa spłaszczona, gładka
- K0290_F
Podstawki wahliwe nastawne, uszczelnione o-ringiem, z gniazdem sześciokątnym, typ F, kulka stalowa spłaszczona, rowkowana
- K0290_K
Podstawki wahliwe nastawne, uszczelnione o-ringiem, z gniazdem sześciokątnym, typ K, kulka z POM spłaszczona, gładka
- K0290_O
Podstawki wahliwe nastawne, uszczelnione o-ringiem, z gniazdem sześciokątnym, typ O, kulka ze stali nierdzewnej z powierzchnią diamentową
- K0290_P
Podstawki wahliwe nastawne, uszczelnione o-ringiem, z gniazdem sześciokątnym, typ P, kulka ze stali nierdzewnej z powierzchnią poliuretanową
- K0291
Podstawki wahliwe nastawne uszczelnione pierścieniem „O”, z wymiennymi wstawkami i gniazdem sześciokątnym
- K0381
Śruby dociskowe z kulką, stal nierdzewna
- K0380
Śruby dociskowe z kulką
- K0380
Śruby dociskowe z kulką
- K0384
Wkręty dociskowe, stal nierdzewna ze spłaszczoną kulką
- K0383
Wkręty dociskowe ze spłaszczoną kulką
- K1913
Śruby dociskowe z kulką bez łba, wersja krótka
- K0384
Wkręty dociskowe, stal szlachetna ze spłaszczoną kulką i ograniczonym wychyłem
- K0383
Wkręty dociskowe ze spłaszczoną kulką i ograniczonym wychyłem
- K0382
Wkręty dociskowe z kulką z gwintem drobnozwojnym
- K0384
Wkręty dociskowe, stal nierdzewna z pełną kulką
- K0383
Wkręty dociskowe z kulką z pełną kulką
- K0666
Śruby dociskowe bez łba z pełną kulką, z zabezpieczeniem gwintu
- K0666
Śruby dociskowe bez łba ze spłaszczoną kulką, z zabezpieczeniem gwintu
- K0389
Wkręty dociskowe
- K0667
Wkręty dociskowe ze stali nierdzewnej
- K0668
Śruby dociskowe z zabezpieczeniem gwintu
- K0403
Wkręty dociskowe
- K0272
Wkręty dociskowe ze szpicem
- Wstawki „gripper”
- Kołki pozycjonujące, kołki podporowe
- Elementy z regulowaną wysokością
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0290_FPodstawki wahliwe nastawne, uszczelnione o-ringiem, z gniazdem... |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Korpus – stal do ulepszania cieplnego. Kulka – stal narzędziowa.Wersja:Korpus ulepszony cieplnie. Kulka hartowana i oksydowana. Wskazówka:Podstawki wahliwe stosuje się do podpierania i mocowania przedmiotów obrabianych. Ponadto mogą służyć jako zderzaki, opory i dociski w przyrządach i narzędziach.
Kulka zabezpieczona przed przekręceniem.Zalety:Wbudowany pierścień uszczelniający „O” utrzymuje kulkę i skutecznie chroni przed wnikaniem zanieczyszczeń. Gwarantuje to równomierne ruchy. Gniazdo sześciokątne umożliwia lekkie przesunięcie i pozycjonowanie w przypadku otworów przelotowych. PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Forma | B | D2 | D3 | H1 | SW1 | Ø kulki | Obciążalność maks. kN (tylko przy obciążeniu statycznym) | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0290.312X025 | F | 25 | M12 | 6 | 1,5 | 6 | 7 | 15 | | | 199,76 PLN | | K0290.312X035 | F | 35 | M12 | 6 | 1,5 | 6 | 7 | 15 | | | 202,86 PLN | | K0290.312X050 | F | 50 | M12 | 6 | 1,5 | 6 | 7 | 15 | | | 205,30 PLN | | K0290.316X025 | F | 25 | M16 | 8,5 | 1,5 | 8 | 10 | 23 | | | 220,35 PLN | | K0290.316X035 | F | 35 | M16 | 8,5 | 1,5 | 8 | 10 | 23 | | | 221,90 PLN | | K0290.316X050 | F | 50 | M16 | 8,5 | 1,5 | 8 | 10 | 23 | | | 225,73 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|