Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Opis artykułu/ilustracje produktu

Powrót do przeglądu grup
OpisMateriał:Korpus – stal ulepszana cieplnie, kulka – stal łożyskowa 1.3505.Wersja:Korpus ulepszony cieplnie, kulka hartowana (50 - 55 HRC).Wskazówka:Podstawki wahliwe służą jako zderzaki, opory i dociski w przyrządach. Można je także zamontować do istniejących mechanizmów mocujących – patrz np. mechanizm mocujący „arness”.

Kulka zabezpieczona przed przekręceniem.
Wskazówka dotycząca planu:
Forma C: z gwintem zewnętrznym, kulka spłaszczona, gładka
Forma F: z gwintem zewnętrznym, kulka spłaszczona, w kratkę
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0302 Podstawki wahliwe kąt wychyłu 12° 192 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Podstawki wahliwe kąt wychyłu 12°

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaBD2D3HESWØ kulkiObciążalność
maks. kN (tylko przy
obciążeniu statycznym)
CADOsp.CenaZamów
K0302.106C7M66,71314,5131010 107,18 PLN
K0302.108C8M86,71314,5131010 132,43 PLN
K0302.110C10M10101821,9191625 149,62 PLN
K0302.112C12M12101821,9191625 149,62 PLN
K0302.116C16M16202733302490 204,88 PLN
K0302.120C20M20202733302490 266,93 PLN
K0302.306F7M66,71314,5131010 134,03 PLN
K0302.308F8M86,71314,5131010 136,06 PLN
K0302.310F10M10101821,9191625 194,06 PLN
K0302.312F12M12101821,9191625 194,06 PLN
K0302.316F16M16202733302490 235,67 PLN
K0302.320F20M20202733302490 266,93 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl