- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Podstawki wahliwe, śruby dociskowe
- K0282
Podstawki wahliwe
- K0302
Podstawki wahliwe kąt wychyłu 12°
- K0283
Podstawki wahliwe kąt wychyłu 14° i 20°
- K0284
Podstawki wahliwe z pierścieniem uszczelniającym
- K0285
Podstawki wahliwe uszczelnione pierścieniem „O”, z wymiennymi wstawkami
- K0286
Podstawki wahliwe samopowrotne
- K1164
Podstawki wahliwe samopowrotne
- K0287
Podstawki wahliwe nastawne
- K0288
Podstawki wahliwe nastawne uszczelnione pierścieniem „O”
- K0289
Podstawki wahliwe nastawne uszczelnione pierścieniem „O”, z wymiennymi wstawkami
- K0290
Podstawki wahliwe nastawne uszczelnione pierścieniem „O”, z gniazdem sześciokątnym
- K0291
Podstawki wahliwe nastawne uszczelnione pierścieniem „O”, z wymiennymi wstawkami i gniazdem sześciokątnym
- K0381
Śruby dociskowe z kulką, stal nierdzewna
- K0380
Śruby dociskowe z kulką
- K0380
Śruby dociskowe z kulką
- K0384
Wkręty dociskowe, stal nierdzewna ze spłaszczoną kulką
- K0383
Wkręty dociskowe ze spłaszczoną kulką
- K1913
Śruby dociskowe z kulką bez łba, wersja krótka
- K0384
Wkręty dociskowe, stal szlachetna ze spłaszczoną kulką i ograniczonym wychyłem
- K0383
Wkręty dociskowe ze spłaszczoną kulką i ograniczonym wychyłem
- K0382
Wkręty dociskowe z kulką z gwintem drobnozwojnym
- K0384
Wkręty dociskowe, stal nierdzewna z pełną kulką
- K0383
Wkręty dociskowe z kulką z pełną kulką
- K0666
Śruby dociskowe bez łba z pełną kulką, z zabezpieczeniem gwintu
- K0666
Śruby dociskowe bez łba ze spłaszczoną kulką, z zabezpieczeniem gwintu
- K0389
Wkręty dociskowe
- K0667
Wkręty dociskowe ze stali nierdzewnej
- K0668
Śruby dociskowe z zabezpieczeniem gwintu
- K0403
Wkręty dociskowe
- K0272
Wkręty dociskowe ze szpicem
- Wstawki „gripper”
- Kołki pozycjonujące, kołki podporowe
- Elementy z regulowaną wysokością
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0382_BWkręty dociskowe z pełną kulką, drobny gwint |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Śruba stal ulepszana cieplnie, klasa wytrzymałości co najmniej 10.9. Kulka stal łożyskowa.Wersja:Śruba czarna.
Kulka hartowana, niepowlekana.Wskazówka:Spłaszczone kulki (forma B) nachylają się, dzięki ruchomemu ułożyskowaniu, do 9° i przylegają do nierównoległych powierzchni, nie powodując wgnieceń w miejscu docisku, zacisku czy podparcia.
Gwint drobnozwojowy umożliwia szczególnie dokładną regulację wkrętów dociskowych. PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Forma | D1 | D3 | L2 | Ø kulki | SW | Obciążalność maks. kN (tylko przy obciążeniu statycznym) | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0382.20406 | B | M04X0,5 | 1,3 | 5,6 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 20,45 PLN | | K0382.20410 | B | M04X0,5 | 1,3 | 9,6 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 20,76 PLN | | K0382.20508 | B | M5x0,5 | 2,2 | 7,5 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 20,76 PLN | | K0382.20512 | B | M5x0,5 | 2,2 | 11,5 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 21,01 PLN | | K0382.20610 | B | M6x0,5 | 3,2 | 10 | 4 | 3 | 9 | | | 18,84 PLN | | K0382.20612 | B | M6x0,5 | 3,2 | 12 | 4 | 3 | 9 | | | 18,84 PLN | | K0382.20616 | B | M6x0,5 | 3,2 | 16 | 4 | 3 | 9 | | | 18,84 PLN | | K0382.20620 | B | M6x0,5 | 3,2 | 20 | 4 | 3 | 9 | | | 19,21 PLN | | K0382.20625 | B | M6x0,5 | 3,2 | 25 | 4 | 3 | 9 | | | 19,21 PLN | | K0382.20810 | B | M8x1 | 4,1 | 10,3 | 5,5 | 4 | 10 | | | 19,31 PLN | | K0382.20820 | B | M8x1 | 4,1 | 20,3 | 5,5 | 4 | 15 | | | 19,31 PLN | | K0382.21012 | B | M10x1 | 5,6 | 12,3 | 7 | 5 | 20 | | | 21,59 PLN | | K0382.21025 | B | M10x1 | 5,6 | 25,3 | 7 | 5 | 20 | | | 21,74 PLN | | K0382.21216 | B | M12x1,5 | 7 | 16,2 | 8,5 | 6 | 30 | | | 28,83 PLN | | K0382.21230 | B | M12x1,5 | 7 | 30,2 | 8,5 | 6 | 30 | | | 32,60 PLN | | K0382.21620 | B | M16x1,5 | 10,7 | 20 | 12 | 8 | 60 | | | 45,95 PLN | | K0382.21635 | B | M16x1,5 | 10,7 | 35 | 12 | 8 | 60 | | | 50,30 PLN | | K0382.22030 | B | M20x1,5 | 13,5 | 30 | 15 | 10 | 90 | | | 82,90 PLN | | K0382.22040 | B | M20x1,5 | 13,5 | 40 | 15 | 10 | 90 | | | 83,63 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|