|
|
K1856_ADociski z dźwignią obrotową hydrauliczne z wycofaniem za pomocą... |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisOpis produktu:Dociski z dźwignią obrotową doskonale nadają się do urządzeń mocujących stosowanych przy ograniczonej ilości miejsca. Dzięki kompaktowym wymiarom docisków z dźwignią obrotową można je stosować w różnych urządzeniach mocujących, przy ograniczonej ilości miejsca, co umożliwia realizację elastycznych rozwiązań.Materiał:Obudowa i tłok ze stali.Wersja:Obudowa oksydowana. Tłok hartowany.Wskazówka:W dociskach z dźwignią obrotową dźwignia mocująca jest połączona z tłoczyskiem. Rozprężanie i otwieranie dźwigni mocującej następuje w przypadku docisków z dźwignią obrotową pojedynczego działania za pomocą siły sprężyny, a w przypadku docisków podwójnego działania za pomocą medium ciśnieniowego. Zasilanie olejem następuje w dociskach z dźwignią obrotową przez wywiercone kanały. Przy mocowaniu za pomocą docisków z dźwignią obrotową dźwignia mocująca porusza się w prostym skoku do przedmiotu obrabianego i mocuje go. W celu zwolnienia mocowania przedmiotu obrabianego dźwignia mocująca przesuwa się do tyłu na tyle, aby przedmiot obrabiany można było bezkolizyjnie wyjąć do góry. Pojedynczy skok docisku z dźwignią obrotową zależy od wyboru dźwigni mocującej.
Elementy mocujące należy regularnie kontrolować pod kątem zanieczyszczeń i w razie potrzeby czyścić. Należy przy tym zwrócić uwagę, że położenie montażowe nie może prowadzić do powstania miejsc gromadzenia wiórów w obszarze obrotu dźwigni mocującej docisku z dźwignią obrotową.
Powierzchnię kołnierza docisku z dźwignią obrotową należy podczas montażu dopasować na wysokość do przedmiotu obrabianego. Musi także być zapewnione pozycjonowanie punktu mocowania w poziomie.
Dzięki prawidłowemu pozycjonowaniu docisku z dźwignią obrotową można, mimo krótkiej dźwigni mocującej, optymalnie wyrównać tolerancje przedmiotu obrabianego.
Za pomocą docisków z dźwignią obrotową można wytwarzać duże siły. Należy przy tym uważać, aby przedmioty obrabiane i urządzenia mocujące były przystosowane do tych obciążeń.
Dociski z dźwignią obrotową można wyposażać w indywidualne dźwignie mocujące. Siła mocująca docisku z dźwignią obrotową zależy od długości dźwigni mocującej.
Dźwignia mocująca do docisków z dźwignią obrotową nie jest zawarta w zakresie dostawy.
Przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa.Wskazówki obsługowe:Wywiercone kanały.Dane techniczne:Maks. ciśnienie robocze: 400 barów.Montaż:Patrz kontur montażowy.Zalety:- Bez sił poprzecznych przy mocowaniu. - Niewielkie wymiary montażowe. - Szeroki wybór dźwigni mocujących. - Bezkolizyjny dostęp do przedmiotu obrabianego. - Bezprzewodowe zasilanie ciśnieniem.Na zapytanie:Większe średnice tłoka i wartości skoku oraz kontrola pozycji.Wyposażenie:Dźwignie mocujące do docisków z dźwignią obrotową K1857.Zakres dostawyW dostawie zawarte 4 szt. śrub z łbem walcowym DIN EN ISO 4762 klasa trwałości 8.8 czarna.Wskazówka dotycząca planu:1) Długość dźwigni mocującej (patrz K1857) 2) Skok (patrz K1857) 3) patrz osprzęt 4) Kontur montażowy 5) Krawędzie zaokrąglone 6) Zwalnianie 7) Mocowanie alternatywne 8) Mocowanie Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Forma | Średnica tłoka | Typ formy | Rodzaj przyłącza | B | B1 | D | D1 | G | G1 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1856.121304 | A | 12 | podwójnego dzialania | wywiercone kanały | 27 | 19,5 | 19,4 | 20 | M4 | M4x8 | 15 | 21 | 21 | 7,5 | 21,5 | | | 1 050,42 PLN | | K1856.161304 | A | 16 | podwójnego dzialania | wywiercone kanały | 34 | 25 | 23 | 24 | M5 | M5x12 | 20 | 26 | 28 | 10,5 | 26,5 | | | 1 255,62 PLN | | K1856.201304 | A | 20 | podwójnego dzialania | wywiercone kanały | 40 | 30 | 29 | 30 | M6 | M6x10 | 25 | 32,5 | 35 | 9 | 33 | | | 1 367,98 PLN | | K1856.251304 | A | 25 | podwójnego dzialania | wywiercone kanały | 52 | 38,5 | 35 | 36 | M8 | M8x12 | 31,25 | 37 | 43,75 | 11,5 | 38 | | | 1 474,20 PLN | | K1856.321304 | A | 32 | podwójnego dzialania | wywiercone kanały | 66 | 49 | 43 | 45 | M10 | M10x15 | 40 | 42 | 56 | 13 | 43 | | | 1 800,23 PLN | | K1856.401304 | A | 40 | podwójnego dzialania | wywiercone kanały | 78 | 59 | 53 | 55 | M12 | M12x18 | 50 | 47 | 70 | 17,5 | 48 | | | 2 022,30 PLN | |
Nr Zamówienia | H5 | H6 | H7 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | R | Siła tłoka przy 100 barach (kN) | Siła tłoka przy 400 barach (kN) | Pojemność (cm³) | skuteczna powierzchnia tłoka (cm²) | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1856.121304 | 14 | 11 | 23 | 26 | 18,5 | 3,75 | 8,75 | 7,5 | 7,5 | 10,6 | 1,7 | 7 | 1,06 | 1,77 | | | 1 050,42 PLN | | K1856.161304 | 17 | 13 | 26 | 32 | 23 | 4,5 | 9,5 | 10 | 10 | 14,2 | 2,8 | 11,3 | 2,03 | 2,83 | | | 1 255,62 PLN | | K1856.201304 | 17 | 14 | 31 | 40 | 30 | 5 | 13,5 | 11 | 12,5 | 15,7 | 4,5 | 18 | 4,52 | 4,52 | | | 1 367,98 PLN | | K1856.251304 | 20 | 15 | 33 | 49 | 35,5 | 6,75 | 14,75 | 11 | 15,63 | 18,7 | 6,15 | 24,6 | 8,82 | 6,15 | | | 1 474,20 PLN | | K1856.321304 | 23 | 17 | 38 | 62 | 45 | 8,5 | 18,5 | 9 | 20 | 19,7 | 10,1 | 40,6 | 16,27 | 10,17 | | | 1 800,23 PLN | | K1856.401304 | 25 | 19 | 40 | 74 | 55 | 9,5 | 21,5 | 12 | 25 | 24,7 | 15,9 | 63,6 | 31,8 | 15,9 | | | 2 022,30 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|