Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego z gwintem zewnętrznym i przyciskiem, wstawka gwintowa stalowa oksydowana
K0269

Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego z gwintem zewnętrznym i...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Dźwignia z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym, z pierścieniem zębatym z cynkowego odlewu ciśnieniowego.
Części stalowe: klasa wytrzymałości 5.8.
Przycisk – tworzywo sztuczne (POM).
Wersja:Części stalowe – oksydowane.Wskazówka:Kolory standardowe to:
Dźwignia zaciskowa ciemnoszara, przycisk czerwony.
Dźwignia zaciskowa pomarańczowa, przycisk ciemnoszary.
Dźwignia zaciskowa czerwona, przycisk ciemnoszary.

Dla L ≥ 60 mm sługość gwintu wynosi 60 mm.
Na zapytanie:Inne gwinty zewnętrzne, długości śrub oraz wykonania specjalne.
Wymiar „H1” – na życzenie inna długość, za dopłatą.
Wskazówka dotycząca planu:
1) Kopuła kulista DIN EN ISO 4753
Cechy szczególne:
 RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0269 Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego z gwintem zewnętrznym i przyciskiem, wstawka gwintowa stalowa oksydowana 412 kB

Rysunki

Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego z gwintem zewnętrznym i przyciskiem, wstawka gwintowa stalowa oksydowana

Wybór/filtr artykułów

Przegląd artykułów (skompresowany)
Nr ZamówieniaKolor
korpusu
RozmiarXDD1D2HH1H2H3H4AA1BLiczba
zębów
LCADOsp.CenaZamów
K0269.71105X10ciemnoszary RAL 70211M5101314,525,54153033,540477,51610 14,22 PLN
K0269.71105X15ciemnoszary RAL 70211M5101314,525,54153033,540477,51615 14,22 PLN
K0269.71105X20ciemnoszary RAL 70211M5101314,525,54153033,540477,51620 14,22 PLN
K0269.71105X25ciemnoszary RAL 70211M5101314,525,54153033,540477,51625 14,22 PLN
K0269.71105X30ciemnoszary RAL 70211M5101314,525,54153033,540477,51630 14,22 PLN
K0269.71105X35ciemnoszary RAL 70211M5101314,525,54153033,540477,51635 15,88 PLN
K0269.71105X40ciemnoszary RAL 70211M5101314,525,54153033,540477,51640 15,88 PLN
K0269.71105X45ciemnoszary RAL 70211M5101314,525,54153033,540477,51645 15,88 PLN
K0269.71105X50ciemnoszary RAL 70211M5101314,525,54153033,540477,51650 15,88 PLN
K0269.72105X10pomaranczowy RAL 20041M5101314,525,54153033,540477,51610 14,22 PLN
K0269.72105X15pomaranczowy RAL 20041M5101314,525,54153033,540477,51615 14,22 PLN
K0269.72105X20pomaranczowy RAL 20041M5101314,525,54153033,540477,51620 14,22 PLN
K0269.72105X25pomaranczowy RAL 20041M5101314,525,54153033,540477,51625 14,22 PLN
K0269.72105X30pomaranczowy RAL 20041M5101314,525,54153033,540477,51630 14,22 PLN
K0269.72105X35pomaranczowy RAL 20041M5101314,525,54153033,540477,51635 15,88 PLN
K0269.72105X40pomaranczowy RAL 20041M5101314,525,54153033,540477,51640 15,88 PLN
K0269.72105X45pomaranczowy RAL 20041M5101314,525,54153033,540477,51645 15,88 PLN
K0269.72105X50pomaranczowy RAL 20041M5101314,525,54153033,540477,51650 15,88 PLN
K0269.73105X10czerwony RAL 30201M5101314,525,54153033,540477,51610 14,22 PLN
K0269.73105X15czerwony RAL 30201M5101314,525,54153033,540477,51615 14,22 PLN
K0269.73105X20czerwony RAL 30201M5101314,525,54153033,540477,51620 14,22 PLN
K0269.73105X25czerwony RAL 30201M5101314,525,54153033,540477,51625 14,22 PLN
K0269.73105X30czerwony RAL 30201M5101314,525,54153033,540477,51630 14,22 PLN
K0269.73105X35czerwony RAL 30201M5101314,525,54153033,540477,51635 15,88 PLN
K0269.73105X40czerwony RAL 30201M5101314,525,54153033,540477,51640 15,88 PLN
K0269.73105X45czerwony RAL 30201M5101314,525,54153033,540477,51645 15,88 PLN
K0269.73105X50czerwony RAL 30201M5101314,525,54153033,540477,51650 15,88 PLN
K0269.71106X10ciemnoszary RAL 70211M6101314,525,54153033,540477,51610 14,22 PLN
K0269.71106X15ciemnoszary RAL 70211M6101314,525,54153033,540477,51615 14,22 PLN
K0269.71106X20ciemnoszary RAL 70211M6101314,525,54153033,540477,51620 14,22 PLN
K0269.71106X25ciemnoszary RAL 70211M6101314,525,54153033,540477,51625 14,22 PLN
K0269.71106X30ciemnoszary RAL 70211M6101314,525,54153033,540477,51630 14,22 PLN
K0269.71106X35ciemnoszary RAL 70211M6101314,525,54153033,540477,51635 15,88 PLN
K0269.71106X40ciemnoszary RAL 70211M6101314,525,54153033,540477,51640 15,88 PLN
K0269.71106X45ciemnoszary RAL 70211M6101314,525,54153033,540477,51645 15,88 PLN
K0269.71106X50ciemnoszary RAL 70211M6101314,525,54153033,540477,51650 15,88 PLN
K0269.72106X10pomaranczowy RAL 20041M6101314,525,54153033,540477,51610 14,22 PLN
K0269.72106X15pomaranczowy RAL 20041M6101314,525,54153033,540477,51615 14,22 PLN
K0269.72106X20pomaranczowy RAL 20041M6101314,525,54153033,540477,51620 14,22 PLN
K0269.72106X25pomaranczowy RAL 20041M6101314,525,54153033,540477,51625 14,22 PLN
K0269.72106X30pomaranczowy RAL 20041M6101314,525,54153033,540477,51630 14,22 PLN
K0269.72106X35pomaranczowy RAL 20041M6101314,525,54153033,540477,51635 15,88 PLN
K0269.72106X40pomaranczowy RAL 20041M6101314,525,54153033,540477,51640 15,88 PLN
K0269.72106X45pomaranczowy RAL 20041M6101314,525,54153033,540477,51645 15,88 PLN
K0269.72106X50pomaranczowy RAL 20041M6101314,525,54153033,540477,51650 15,88 PLN
K0269.73106X10czerwony RAL 30201M6101314,525,54153033,540477,51610 14,22 PLN
K0269.73106X15czerwony RAL 30201M6101314,525,54153033,540477,51615 14,22 PLN
K0269.73106X20czerwony RAL 30201M6101314,525,54153033,540477,51620 14,22 PLN
K0269.73106X25czerwony RAL 30201M6101314,525,54153033,540477,51625 14,22 PLN
K0269.73106X30czerwony RAL 30201M6101314,525,54153033,540477,51630 14,22 PLN
K0269.73106X35czerwony RAL 30201M6101314,525,54153033,540477,51635 15,88 PLN
K0269.73106X40czerwony RAL 30201M6101314,525,54153033,540477,51640 15,88 PLN
K0269.73106X45czerwony RAL 30201M6101314,525,54153033,540477,51645 15,88 PLN
K0269.73106X50czerwony RAL 30201M6101314,525,54153033,540477,51650 15,88 PLN
K0269.71206X15ciemnoszary RAL 70212M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52015 16,97 PLN
K0269.71206X20ciemnoszary RAL 70212M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 16,97 PLN
K0269.71206X25ciemnoszary RAL 70212M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 16,97 PLN
K0269.71206X30ciemnoszary RAL 70212M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 16,97 PLN
K0269.71206X35ciemnoszary RAL 70212M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52035 18,43 PLN
K0269.71206X40ciemnoszary RAL 70212M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 18,43 PLN
K0269.71206X45ciemnoszary RAL 70212M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52045 18,43 PLN
K0269.71206X50ciemnoszary RAL 70212M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 18,43 PLN
K0269.71206X55ciemnoszary RAL 70212M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52055 18,43 PLN
K0269.71206X60ciemnoszary RAL 70212M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 18,43 PLN
K0269.72206X15pomaranczowy RAL 20042M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52015 16,97 PLN
K0269.72206X20pomaranczowy RAL 20042M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 16,97 PLN
K0269.72206X25pomaranczowy RAL 20042M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 16,97 PLN
K0269.72206X30pomaranczowy RAL 20042M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 16,97 PLN
K0269.72206X35pomaranczowy RAL 20042M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52035 18,43 PLN
K0269.72206X40pomaranczowy RAL 20042M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 18,43 PLN
K0269.72206X45pomaranczowy RAL 20042M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52045 18,43 PLN
K0269.72206X50pomaranczowy RAL 20042M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 18,43 PLN
K0269.72206X55pomaranczowy RAL 20042M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52055 18,43 PLN
K0269.72206X60pomaranczowy RAL 20042M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 18,43 PLN
K0269.73206X15czerwony RAL 30202M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52015 16,97 PLN
K0269.73206X20czerwony RAL 30202M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 16,97 PLN
K0269.73206X25czerwony RAL 30202M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 16,97 PLN
K0269.73206X30czerwony RAL 30202M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 16,97 PLN
K0269.73206X35czerwony RAL 30202M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52035 18,43 PLN
K0269.73206X40czerwony RAL 30202M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 18,43 PLN
K0269.73206X45czerwony RAL 30202M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52045 18,43 PLN
K0269.73206X50czerwony RAL 30202M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 18,43 PLN
K0269.73206X55czerwony RAL 30202M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52055 18,43 PLN
K0269.73206X60czerwony RAL 30202M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 18,43 PLN
K0269.71208X15ciemnoszary RAL 70212M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52015 16,97 PLN
K0269.71208X20ciemnoszary RAL 70212M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 16,97 PLN
K0269.71208X25ciemnoszary RAL 70212M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 16,97 PLN
K0269.71208X30ciemnoszary RAL 70212M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 16,97 PLN
K0269.71208X35ciemnoszary RAL 70212M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52035 18,43 PLN
K0269.71208X40ciemnoszary RAL 70212M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 18,43 PLN
K0269.71208X45ciemnoszary RAL 70212M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52045 18,43 PLN
K0269.71208X50ciemnoszary RAL 70212M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 18,43 PLN
K0269.71208X55ciemnoszary RAL 70212M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52055 18,43 PLN
K0269.71208X60ciemnoszary RAL 70212M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 18,43 PLN
K0269.72208X15pomaranczowy RAL 20042M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52015 16,97 PLN
K0269.72208X20pomaranczowy RAL 20042M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 16,97 PLN
K0269.72208X25pomaranczowy RAL 20042M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 16,97 PLN
K0269.72208X30pomaranczowy RAL 20042M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 16,97 PLN
K0269.72208X35pomaranczowy RAL 20042M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52035 18,43 PLN
K0269.72208X40pomaranczowy RAL 20042M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 18,43 PLN
K0269.72208X45pomaranczowy RAL 20042M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52045 18,43 PLN
K0269.72208X50pomaranczowy RAL 20042M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 18,43 PLN
K0269.72208X55pomaranczowy RAL 20042M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52055 18,43 PLN
K0269.72208X60pomaranczowy RAL 20042M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 18,43 PLN
K0269.73208X15czerwony RAL 30202M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52015 16,97 PLN
K0269.73208X20czerwony RAL 30202M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 16,97 PLN
K0269.73208X25czerwony RAL 30202M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 16,97 PLN
K0269.73208X30czerwony RAL 30202M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 16,97 PLN
K0269.73208X35czerwony RAL 30202M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52035 18,43 PLN
K0269.73208X40czerwony RAL 30202M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 18,43 PLN
K0269.73208X45czerwony RAL 30202M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52045 18,43 PLN
K0269.73208X50czerwony RAL 30202M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 18,43 PLN
K0269.73208X55czerwony RAL 30202M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52055 18,43 PLN
K0269.73208X60czerwony RAL 30202M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 18,43 PLN
K0269.71210X15ciemnoszary RAL 70212M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52015 16,97 PLN
K0269.71210X20ciemnoszary RAL 70212M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 16,97 PLN
K0269.71210X25ciemnoszary RAL 70212M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 16,97 PLN
K0269.71210X30ciemnoszary RAL 70212M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 16,97 PLN
K0269.71210X35ciemnoszary RAL 70212M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52035 18,43 PLN
K0269.71210X40ciemnoszary RAL 70212M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 18,43 PLN
K0269.71210X45ciemnoszary RAL 70212M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52045 18,43 PLN
K0269.71210X50ciemnoszary RAL 70212M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 18,43 PLN
K0269.71210X55ciemnoszary RAL 70212M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52055 18,43 PLN
K0269.71210X60ciemnoszary RAL 70212M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 18,43 PLN
K0269.72210X15pomaranczowy RAL 20042M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52015 16,97 PLN
K0269.72210X20pomaranczowy RAL 20042M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 16,97 PLN
K0269.72210X25pomaranczowy RAL 20042M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 16,97 PLN
K0269.72210X30pomaranczowy RAL 20042M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 16,97 PLN
K0269.72210X35pomaranczowy RAL 20042M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52035 18,43 PLN
K0269.72210X40pomaranczowy RAL 20042M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 18,43 PLN
K0269.72210X45pomaranczowy RAL 20042M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52045 18,43 PLN
K0269.72210X50pomaranczowy RAL 20042M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 18,43 PLN
K0269.72210X55pomaranczowy RAL 20042M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52055 18,43 PLN
K0269.72210X60pomaranczowy RAL 20042M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 18,43 PLN
K0269.73210X15czerwony RAL 30202M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52015 16,97 PLN
K0269.73210X20czerwony RAL 30202M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 16,97 PLN
K0269.73210X25czerwony RAL 30202M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 16,97 PLN
K0269.73210X30czerwony RAL 30202M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 16,97 PLN
K0269.73210X35czerwony RAL 30202M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52035 18,43 PLN
K0269.73210X40czerwony RAL 30202M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 18,43 PLN
K0269.73210X45czerwony RAL 30202M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52045 18,43 PLN
K0269.73210X50czerwony RAL 30202M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 18,43 PLN
K0269.73210X55czerwony RAL 30202M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52055 18,43 PLN
K0269.73210X60czerwony RAL 30202M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 18,43 PLN
K0269.71308X15ciemnoszary RAL 70213M81621,52338,5102453,5588091,5112215 20,70 PLN
K0269.71308X20ciemnoszary RAL 70213M81621,52338,5102453,5588091,5112220 20,70 PLN
K0269.71308X25ciemnoszary RAL 70213M81621,52338,5102453,5588091,5112225 20,70 PLN
K0269.71308X30ciemnoszary RAL 70213M81621,52338,5102453,5588091,5112230 20,70 PLN
K0269.71308X35ciemnoszary RAL 70213M81621,52338,5102453,5588091,5112235 22,73 PLN
K0269.71308X40ciemnoszary RAL 70213M81621,52338,5102453,5588091,5112240 22,73 PLN
K0269.71308X45ciemnoszary RAL 70213M81621,52338,5102453,5588091,5112245 22,73 PLN
K0269.71308X50ciemnoszary RAL 70213M81621,52338,5102453,5588091,5112250 22,73 PLN
K0269.71308X55ciemnoszary RAL 70213M81621,52338,5102453,5588091,5112255 22,73 PLN
K0269.71308X60ciemnoszary RAL 70213M81621,52338,5102453,5588091,5112260 22,73 PLN
K0269.72308X15pomaranczowy RAL 20043M81621,52338,5102453,5588091,5112215 20,70 PLN
K0269.72308X20pomaranczowy RAL 20043M81621,52338,5102453,5588091,5112220 20,70 PLN
K0269.72308X25pomaranczowy RAL 20043M81621,52338,5102453,5588091,5112225 20,70 PLN
K0269.72308X30pomaranczowy RAL 20043M81621,52338,5102453,5588091,5112230 20,70 PLN
K0269.72308X35pomaranczowy RAL 20043M81621,52338,5102453,5588091,5112235 22,73 PLN
K0269.72308X40pomaranczowy RAL 20043M81621,52338,5102453,5588091,5112240 22,73 PLN
K0269.72308X45pomaranczowy RAL 20043M81621,52338,5102453,5588091,5112245 22,73 PLN
K0269.72308X50pomaranczowy RAL 20043M81621,52338,5102453,5588091,5112250 22,73 PLN
K0269.72308X55pomaranczowy RAL 20043M81621,52338,5102453,5588091,5112255 22,73 PLN
K0269.72308X60pomaranczowy RAL 20043M81621,52338,5102453,5588091,5112260 22,73 PLN
K0269.73308X15czerwony RAL 30203M81621,52338,5102453,5588091,5112215 20,70 PLN
K0269.73308X20czerwony RAL 30203M81621,52338,5102453,5588091,5112220 20,70 PLN
K0269.73308X25czerwony RAL 30203M81621,52338,5102453,5588091,5112225 20,70 PLN
K0269.73308X30czerwony RAL 30203M81621,52338,5102453,5588091,5112230 20,70 PLN
K0269.73308X35czerwony RAL 30203M81621,52338,5102453,5588091,5112235 22,73 PLN
K0269.73308X40czerwony RAL 30203M81621,52338,5102453,5588091,5112240 22,73 PLN
K0269.73308X45czerwony RAL 30203M81621,52338,5102453,5588091,5112245 22,73 PLN
K0269.73308X50czerwony RAL 30203M81621,52338,5102453,5588091,5112250 22,73 PLN
K0269.73308X55czerwony RAL 30203M81621,52338,5102453,5588091,5112255 22,73 PLN
K0269.73308X60czerwony RAL 30203M81621,52338,5102453,5588091,5112260 22,73 PLN
K0269.71310X15ciemnoszary RAL 70213M101621,52338,5102453,5588091,5112215 20,70 PLN
K0269.71310X20ciemnoszary RAL 70213M101621,52338,5102453,5588091,5112220 20,70 PLN
K0269.71310X25ciemnoszary RAL 70213M101621,52338,5102453,5588091,5112225 20,70 PLN
K0269.71310X30ciemnoszary RAL 70213M101621,52338,5102453,5588091,5112230 20,70 PLN
K0269.71310X35ciemnoszary RAL 70213M101621,52338,5102453,5588091,5112235 22,73 PLN
K0269.71310X40ciemnoszary RAL 70213M101621,52338,5102453,5588091,5112240 22,73 PLN
K0269.71310X45ciemnoszary RAL 70213M101621,52338,5102453,5588091,5112245 22,73 PLN
K0269.71310X50ciemnoszary RAL 70213M101621,52338,5102453,5588091,5112250 22,73 PLN
K0269.71310X55ciemnoszary RAL 70213M101621,52338,5102453,5588091,5112255 22,73 PLN
K0269.71310X60ciemnoszary RAL 70213M101621,52338,5102453,5588091,5112260 22,73 PLN
K0269.72310X15pomaranczowy RAL 20043M101621,52338,5102453,5588091,5112215 20,70 PLN
K0269.72310X20pomaranczowy RAL 20043M101621,52338,5102453,5588091,5112220 20,70 PLN
K0269.72310X25pomaranczowy RAL 20043M101621,52338,5102453,5588091,5112225 20,70 PLN
K0269.72310X30pomaranczowy RAL 20043M101621,52338,5102453,5588091,5112230 20,70 PLN
K0269.72310X35pomaranczowy RAL 20043M101621,52338,5102453,5588091,5112235 22,73 PLN
K0269.72310X40pomaranczowy RAL 20043M101621,52338,5102453,5588091,5112240 22,73 PLN
K0269.72310X45pomaranczowy RAL 20043M101621,52338,5102453,5588091,5112245 22,73 PLN
K0269.72310X50pomaranczowy RAL 20043M101621,52338,5102453,5588091,5112250 22,73 PLN
K0269.72310X55pomaranczowy RAL 20043M101621,52338,5102453,5588091,5112255 22,73 PLN
K0269.72310X60pomaranczowy RAL 20043M101621,52338,5102453,5588091,5112260 22,73 PLN
K0269.73310X15czerwony RAL 30203M101621,52338,5102453,5588091,5112215 20,70 PLN
K0269.73310X20czerwony RAL 30203M101621,52338,5102453,5588091,5112220 20,70 PLN
K0269.73310X25czerwony RAL 30203M101621,52338,5102453,5588091,5112225 20,70 PLN
K0269.73310X30czerwony RAL 30203M101621,52338,5102453,5588091,5112230 20,70 PLN
K0269.73310X35czerwony RAL 30203M101621,52338,5102453,5588091,5112235 22,73 PLN
K0269.73310X40czerwony RAL 30203M101621,52338,5102453,5588091,5112240 22,73 PLN
K0269.73310X45czerwony RAL 30203M101621,52338,5102453,5588091,5112245 22,73 PLN
K0269.73310X50czerwony RAL 30203M101621,52338,5102453,5588091,5112250 22,73 PLN
K0269.73310X55czerwony RAL 30203M101621,52338,5102453,5588091,5112255 22,73 PLN
K0269.73310X60czerwony RAL 30203M101621,52338,5102453,5588091,5112260 22,73 PLN
K0269.71410X20ciemnoszary RAL 70214M101925,527,544,61026616695109132420 26,24 PLN
K0269.71410X25ciemnoszary RAL 70214M101925,527,544,61026616695109132425 26,24 PLN
K0269.71410X30ciemnoszary RAL 70214M101925,527,544,61026616695109132430 26,24 PLN
K0269.71410X35ciemnoszary RAL 70214M101925,527,544,61026616695109132435 27,91 PLN
K0269.71410X40ciemnoszary RAL 70214M101925,527,544,61026616695109132440 27,91 PLN
K0269.71410X45ciemnoszary RAL 70214M101925,527,544,61026616695109132445 27,91 PLN
K0269.71410X50ciemnoszary RAL 70214M101925,527,544,61026616695109132450 27,91 PLN
K0269.71410X55ciemnoszary RAL 70214M101925,527,544,61026616695109132455 27,91 PLN
K0269.71410X60ciemnoszary RAL 70214M101925,527,544,61026616695109132460 27,91 PLN
K0269.71410X70ciemnoszary RAL 70214M101925,527,544,61026616695109132470 29,89 PLN
K0269.71410X80ciemnoszary RAL 70214M101925,527,544,61026616695109132480 29,89 PLN
K0269.71410X90ciemnoszary RAL 70214M101925,527,544,61026616695109132490 29,89 PLN
K0269.72410X20pomaranczowy RAL 20044M101925,527,544,61026616695109132420 26,24 PLN
K0269.72410X25pomaranczowy RAL 20044M101925,527,544,61026616695109132425 26,24 PLN
K0269.72410X30pomaranczowy RAL 20044M101925,527,544,61026616695109132430 26,24 PLN
K0269.72410X35pomaranczowy RAL 20044M101925,527,544,61026616695109132435 27,91 PLN
K0269.72410X40pomaranczowy RAL 20044M101925,527,544,61026616695109132440 27,91 PLN
K0269.72410X45pomaranczowy RAL 20044M101925,527,544,61026616695109132445 27,91 PLN
K0269.72410X50pomaranczowy RAL 20044M101925,527,544,61026616695109132450 27,91 PLN
K0269.72410X55pomaranczowy RAL 20044M101925,527,544,61026616695109132455 27,91 PLN
K0269.72410X60pomaranczowy RAL 20044M101925,527,544,61026616695109132460 27,91 PLN
K0269.72410X70pomaranczowy RAL 20044M101925,527,544,61026616695109132470 29,89 PLN
K0269.72410X80pomaranczowy RAL 20044M101925,527,544,61026616695109132480 29,89 PLN
K0269.72410X90pomaranczowy RAL 20044M101925,527,544,61026616695109132490 29,89 PLN
K0269.73410X20czerwony RAL 30204M101925,527,544,61026616695109132420 26,24 PLN
K0269.73410X25czerwony RAL 30204M101925,527,544,61026616695109132425 26,24 PLN
K0269.73410X30czerwony RAL 30204M101925,527,544,61026616695109132430 26,24 PLN
K0269.73410X35czerwony RAL 30204M101925,527,544,61026616695109132435 27,91 PLN
K0269.73410X40czerwony RAL 30204M101925,527,544,61026616695109132440 27,91 PLN
K0269.73410X45czerwony RAL 30204M101925,527,544,61026616695109132445 27,91 PLN
K0269.73410X50czerwony RAL 30204M101925,527,544,61026616695109132450 27,91 PLN
K0269.73410X55czerwony RAL 30204M101925,527,544,61026616695109132455 27,91 PLN
K0269.73410X60czerwony RAL 30204M101925,527,544,61026616695109132460 27,91 PLN
K0269.73410X70czerwony RAL 30204M101925,527,544,61026616695109132470 29,89 PLN
K0269.73410X80czerwony RAL 30204M101925,527,544,61026616695109132480 29,89 PLN
K0269.73410X90czerwony RAL 30204M101925,527,544,61026616695109132490 29,89 PLN
K0269.71412X20ciemnoszary RAL 70214M121925,527,544,61026616695109132420 26,24 PLN
K0269.71412X25ciemnoszary RAL 70214M121925,527,544,61026616695109132425 26,24 PLN
K0269.71412X30ciemnoszary RAL 70214M121925,527,544,61026616695109132430 26,24 PLN
K0269.71412X35ciemnoszary RAL 70214M121925,527,544,61026616695109132435 27,91 PLN
K0269.71412X40ciemnoszary RAL 70214M121925,527,544,61026616695109132440 27,91 PLN
K0269.71412X45ciemnoszary RAL 70214M121925,527,544,61026616695109132445 27,91 PLN
K0269.71412X50ciemnoszary RAL 70214M121925,527,544,61026616695109132450 27,91 PLN
K0269.71412X55ciemnoszary RAL 70214M121925,527,544,61026616695109132455 27,91 PLN
K0269.71412X60ciemnoszary RAL 70214M121925,527,544,61026616695109132460 27,91 PLN
K0269.71412X70ciemnoszary RAL 70214M121925,527,544,61026616695109132470 29,89 PLN
K0269.71412X80ciemnoszary RAL 70214M121925,527,544,61026616695109132480 29,89 PLN
K0269.71412X90ciemnoszary RAL 70214M121925,527,544,61026616695109132490 29,89 PLN
K0269.72412X20pomaranczowy RAL 20044M121925,527,544,61026616695109132420 26,24 PLN
K0269.72412X25pomaranczowy RAL 20044M121925,527,544,61026616695109132425 26,24 PLN
K0269.72412X30pomaranczowy RAL 20044M121925,527,544,61026616695109132430 26,24 PLN
K0269.72412X35pomaranczowy RAL 20044M121925,527,544,61026616695109132435 27,91 PLN
K0269.72412X40pomaranczowy RAL 20044M121925,527,544,61026616695109132440 27,91 PLN
K0269.72412X45pomaranczowy RAL 20044M121925,527,544,61026616695109132445 27,91 PLN
K0269.72412X50pomaranczowy RAL 20044M121925,527,544,61026616695109132450 27,91 PLN
K0269.72412X55pomaranczowy RAL 20044M121925,527,544,61026616695109132455 27,91 PLN
K0269.72412X60pomaranczowy RAL 20044M121925,527,544,61026616695109132460 27,91 PLN
K0269.72412X70pomaranczowy RAL 20044M121925,527,544,61026616695109132470 29,89 PLN
K0269.72412X80pomaranczowy RAL 20044M121925,527,544,61026616695109132480 29,89 PLN
K0269.72412X90pomaranczowy RAL 20044M121925,527,544,61026616695109132490 29,89 PLN
K0269.73412X20czerwony RAL 30204M121925,527,544,61026616695109132420 26,24 PLN
K0269.73412X25czerwony RAL 30204M121925,527,544,61026616695109132425 26,24 PLN
K0269.73412X30czerwony RAL 30204M121925,527,544,61026616695109132430 26,24 PLN
K0269.73412X35czerwony RAL 30204M121925,527,544,61026616695109132435 27,91 PLN
K0269.73412X40czerwony RAL 30204M121925,527,544,61026616695109132440 27,91 PLN
K0269.73412X45czerwony RAL 30204M121925,527,544,61026616695109132445 27,91 PLN
K0269.73412X50czerwony RAL 30204M121925,527,544,61026616695109132450 27,91 PLN
K0269.73412X55czerwony RAL 30204M121925,527,544,61026616695109132455 27,91 PLN
K0269.73412X60czerwony RAL 30204M121925,527,544,61026616695109132460 27,91 PLN
K0269.73412X70czerwony RAL 30204M121925,527,544,61026616695109132470 29,89 PLN
K0269.73412X80czerwony RAL 30204M121925,527,544,61026616695109132480 29,89 PLN
K0269.73412X90czerwony RAL 30204M121925,527,544,61026616695109132490 29,89 PLN
K0269.71512X25ciemnoszary RAL 70215M12233032,550,61233727711012615,52625 31,83 PLN
K0269.71512X30ciemnoszary RAL 70215M12233032,550,61233727711012615,52630 31,83 PLN
K0269.71512X35ciemnoszary RAL 70215M12233032,550,61233727711012615,52635 34,15 PLN
K0269.71512X40ciemnoszary RAL 70215M12233032,550,61233727711012615,52640 34,15 PLN
K0269.71512X45ciemnoszary RAL 70215M12233032,550,61233727711012615,52645 34,15 PLN
K0269.71512X50ciemnoszary RAL 70215M12233032,550,61233727711012615,52650 34,15 PLN
K0269.71512X55ciemnoszary RAL 70215M12233032,550,61233727711012615,52655 34,15 PLN
K0269.71512X60ciemnoszary RAL 70215M12233032,550,61233727711012615,52660 34,15 PLN
K0269.71512X70ciemnoszary RAL 70215M12233032,550,61233727711012615,52670 37,26 PLN
K0269.71512X80ciemnoszary RAL 70215M12233032,550,61233727711012615,52680 37,26 PLN
K0269.71512X90ciemnoszary RAL 70215M12233032,550,61233727711012615,52690 37,26 PLN
K0269.72512X25pomaranczowy RAL 20045M12233032,550,61233727711012615,52625 31,83 PLN
K0269.72512X30pomaranczowy RAL 20045M12233032,550,61233727711012615,52630 31,83 PLN
K0269.72512X35pomaranczowy RAL 20045M12233032,550,61233727711012615,52635 34,15 PLN
K0269.72512X40pomaranczowy RAL 20045M12233032,550,61233727711012615,52640 34,15 PLN
K0269.72512X45pomaranczowy RAL 20045M12233032,550,61233727711012615,52645 34,15 PLN
K0269.72512X50pomaranczowy RAL 20045M12233032,550,61233727711012615,52650 34,15 PLN
K0269.72512X55pomaranczowy RAL 20045M12233032,550,61233727711012615,52655 34,15 PLN
K0269.72512X60pomaranczowy RAL 20045M12233032,550,61233727711012615,52660 34,15 PLN
K0269.72512X70pomaranczowy RAL 20045M12233032,550,61233727711012615,52670 37,26 PLN
K0269.72512X80pomaranczowy RAL 20045M12233032,550,61233727711012615,52680 37,26 PLN
K0269.72512X90pomaranczowy RAL 20045M12233032,550,61233727711012615,52690 37,26 PLN
K0269.73512X25czerwony RAL 30205M12233032,550,61233727711012615,52625 31,83 PLN
K0269.73512X30czerwony RAL 30205M12233032,550,61233727711012615,52630 31,83 PLN
K0269.73512X35czerwony RAL 30205M12233032,550,61233727711012615,52635 34,15 PLN
K0269.73512X40czerwony RAL 30205M12233032,550,61233727711012615,52640 34,15 PLN
K0269.73512X45czerwony RAL 30205M12233032,550,61233727711012615,52645 34,15 PLN
K0269.73512X50czerwony RAL 30205M12233032,550,61233727711012615,52650 34,15 PLN
K0269.73512X55czerwony RAL 30205M12233032,550,61233727711012615,52655 34,15 PLN
K0269.73512X60czerwony RAL 30205M12233032,550,61233727711012615,52660 34,15 PLN
K0269.73512X70czerwony RAL 30205M12233032,550,61233727711012615,52670 37,26 PLN
K0269.73512X80czerwony RAL 30205M12233032,550,61233727711012615,52680 37,26 PLN
K0269.73512X90czerwony RAL 30205M12233032,550,61233727711012615,52690 37,26 PLN
K0269.71516X25ciemnoszary RAL 70215M16233032,550,61233727711012615,52625 31,83 PLN
K0269.71516X30ciemnoszary RAL 70215M16233032,550,61233727711012615,52630 31,83 PLN
K0269.71516X35ciemnoszary RAL 70215M16233032,550,61233727711012615,52635 34,15 PLN
K0269.71516X40ciemnoszary RAL 70215M16233032,550,61233727711012615,52640 34,15 PLN
K0269.71516X45ciemnoszary RAL 70215M16233032,550,61233727711012615,52645 34,15 PLN
K0269.71516X50ciemnoszary RAL 70215M16233032,550,61233727711012615,52650 34,15 PLN
K0269.71516X55ciemnoszary RAL 70215M16233032,550,61233727711012615,52655 34,15 PLN
K0269.71516X60ciemnoszary RAL 70215M16233032,550,61233727711012615,52660 34,15 PLN
K0269.71516X70ciemnoszary RAL 70215M16233032,550,61233727711012615,52670 37,26 PLN
K0269.71516X80ciemnoszary RAL 70215M16233032,550,61233727711012615,52680 37,26 PLN
K0269.71516X90ciemnoszary RAL 70215M16233032,550,61233727711012615,52690 37,26 PLN
K0269.72516X25pomaranczowy RAL 20045M16233032,550,61233727711012615,52625 31,83 PLN
K0269.72516X30pomaranczowy RAL 20045M16233032,550,61233727711012615,52630 31,83 PLN
K0269.72516X35pomaranczowy RAL 20045M16233032,550,61233727711012615,52635 34,15 PLN
K0269.72516X40pomaranczowy RAL 20045M16233032,550,61233727711012615,52640 34,15 PLN
K0269.72516X45pomaranczowy RAL 20045M16233032,550,61233727711012615,52645 34,15 PLN
K0269.72516X50pomaranczowy RAL 20045M16233032,550,61233727711012615,52650 34,15 PLN
K0269.72516X55pomaranczowy RAL 20045M16233032,550,61233727711012615,52655 34,15 PLN
K0269.72516X60pomaranczowy RAL 20045M16233032,550,61233727711012615,52660 34,15 PLN
K0269.72516X70pomaranczowy RAL 20045M16233032,550,61233727711012615,52670 37,26 PLN
K0269.72516X80pomaranczowy RAL 20045M16233032,550,61233727711012615,52680 37,26 PLN
K0269.72516X90pomaranczowy RAL 20045M16233032,550,61233727711012615,52690 37,26 PLN
K0269.73516X25czerwony RAL 30205M16233032,550,61233727711012615,52625 31,83 PLN
K0269.73516X30czerwony RAL 30205M16233032,550,61233727711012615,52630 31,83 PLN
K0269.73516X35czerwony RAL 30205M16233032,550,61233727711012615,52635 34,15 PLN
K0269.73516X40czerwony RAL 30205M16233032,550,61233727711012615,52640 34,15 PLN
K0269.73516X45czerwony RAL 30205M16233032,550,61233727711012615,52645 34,15 PLN
K0269.73516X50czerwony RAL 30205M16233032,550,61233727711012615,52650 34,15 PLN
K0269.73516X55czerwony RAL 30205M16233032,550,61233727711012615,52655 34,15 PLN
K0269.73516X60czerwony RAL 30205M16233032,550,61233727711012615,52660 34,15 PLN
K0269.73516X70czerwony RAL 30205M16233032,550,61233727711012615,52670 37,26 PLN
K0269.73516X80czerwony RAL 30205M16233032,550,61233727711012615,52680 37,26 PLN
K0269.73516X90czerwony RAL 30205M16233032,550,61233727711012615,52690 37,26 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl