Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Rękojeści nastawne z cynkowego odlewu ciśnieniowego z gwintem zewnętrznym i kołpakiem ochronnym, wstawka gwintowa stalowa oksydowana
K0122

Rękojeści nastawne z cynkowego odlewu ciśnieniowego z gwintem...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:

Rękojeści – cynkowy odlew ciśnieniowy wg DIN EN 12844.
Części stalowe – klasa wytrzymałości 5.8.
Kołpak ochronny – stal nierdzewna 1.4305.

Wersja:Dźwignia powlekana tworzywem sztucznym.
Części stalowe oksydowane.
Kołpak ze stali nierdzewnej, niepowlekany.
Wskazówka:Standardowo dostarczane są:
pomarańczowe RAL 2004.

Dla L ≥ 60 mm długość gwintu wynosi 60 mm.
Na zapytanie:Inne gwinty zewnętrzne, długości śrub, kolory i wykonania specjalne.
Wymiar „H1” – na życzenie inna długość, za dopłatą.
Wskazówka dotycząca planu:
1) Kopuła kulista DIN EN ISO 4753
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0122 Rękojeści nastawne z cynkowego odlewu ciśnieniowego z gwintem zewnętrznym i kołpakiem ochronnym, wstawka gwintowa stalowa oksydowana 319 kB

Rysunki

Rękojeści nastawne z cynkowego odlewu ciśnieniowego z gwintem zewnętrznym i kołpakiem ochronnym, wstawka gwintowa stalowa oksydowana

Wybór/filtr artykułów

Przegląd artykułów (skompresowany)
Nr ZamówieniaRozmiarKolor
korpusu
XLDD1D2BAA1HH1H2H3H4Liczba
zębów
CADOsp.CenaZamów
K0122.92062X152pomaranczowy RAL 2004M61513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 30,29 PLN
K0122.92062X202pomaranczowy RAL 2004M62013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 30,29 PLN
K0122.92062X252pomaranczowy RAL 2004M62513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 30,29 PLN
K0122.92062X302pomaranczowy RAL 2004M63013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 30,29 PLN
K0122.92062X352pomaranczowy RAL 2004M63513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 31,91 PLN
K0122.92062X402pomaranczowy RAL 2004M64013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 31,91 PLN
K0122.92062X452pomaranczowy RAL 2004M64513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 31,91 PLN
K0122.92062X502pomaranczowy RAL 2004M65013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 31,91 PLN
K0122.92062X552pomaranczowy RAL 2004M65513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 31,91 PLN
K0122.92062X602pomaranczowy RAL 2004M66013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 31,91 PLN
K0122.92082X152pomaranczowy RAL 2004M81513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 30,29 PLN
K0122.92082X202pomaranczowy RAL 2004M82013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 30,29 PLN
K0122.92082X252pomaranczowy RAL 2004M82513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 30,29 PLN
K0122.92082X302pomaranczowy RAL 2004M83013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 30,29 PLN
K0122.92082X352pomaranczowy RAL 2004M83513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 31,91 PLN
K0122.92082X402pomaranczowy RAL 2004M84013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 31,91 PLN
K0122.92082X452pomaranczowy RAL 2004M84513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 31,91 PLN
K0122.92082X502pomaranczowy RAL 2004M85013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 31,91 PLN
K0122.92082X552pomaranczowy RAL 2004M85513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 31,91 PLN
K0122.92082X602pomaranczowy RAL 2004M86013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 31,91 PLN
K0122.92102X152pomaranczowy RAL 2004M101513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 30,29 PLN
K0122.92102X202pomaranczowy RAL 2004M102013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 30,29 PLN
K0122.92102X252pomaranczowy RAL 2004M102513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 30,29 PLN
K0122.92102X302pomaranczowy RAL 2004M103013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 30,29 PLN
K0122.92102X352pomaranczowy RAL 2004M103513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 31,91 PLN
K0122.92102X402pomaranczowy RAL 2004M104013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 31,91 PLN
K0122.92102X452pomaranczowy RAL 2004M104513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 31,91 PLN
K0122.92102X502pomaranczowy RAL 2004M105013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 31,91 PLN
K0122.92102X552pomaranczowy RAL 2004M105513,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 31,91 PLN
K0122.92102X602pomaranczowy RAL 2004M106013,518,5199,56574,5326,517,542,545,520 31,91 PLN
K0122.93082X153pomaranczowy RAL 2004M81516212211809141,5102454,558,522 33,62 PLN
K0122.93082X203pomaranczowy RAL 2004M82016212211809141,5102454,558,522 33,62 PLN
K0122.93082X253pomaranczowy RAL 2004M82516212211809141,5102454,558,522 33,62 PLN
K0122.93082X303pomaranczowy RAL 2004M83016212211809141,5102454,558,522 33,62 PLN
K0122.93082X353pomaranczowy RAL 2004M83516212211809141,5102454,558,522 35,48 PLN
K0122.93082X403pomaranczowy RAL 2004M84016212211809141,5102454,558,522 35,48 PLN
K0122.93082X453pomaranczowy RAL 2004M84516212211809141,5102454,558,522 35,48 PLN
K0122.93082X503pomaranczowy RAL 2004M85016212211809141,5102454,558,522 35,48 PLN
K0122.93082X553pomaranczowy RAL 2004M85516212211809141,5102454,558,522 35,48 PLN
K0122.93082X603pomaranczowy RAL 2004M86016212211809141,5102454,558,522 35,48 PLN
K0122.93102X153pomaranczowy RAL 2004M101516212211809141,5102454,558,522 33,62 PLN
K0122.93102X203pomaranczowy RAL 2004M102016212211809141,5102454,558,522 33,62 PLN
K0122.93102X253pomaranczowy RAL 2004M102516212211809141,5102454,558,522 33,62 PLN
K0122.93102X303pomaranczowy RAL 2004M103016212211809141,5102454,558,522 33,62 PLN
K0122.93102X353pomaranczowy RAL 2004M103516212211809141,5102454,558,522 35,48 PLN
K0122.93102X403pomaranczowy RAL 2004M104016212211809141,5102454,558,522 35,48 PLN
K0122.93102X453pomaranczowy RAL 2004M104516212211809141,5102454,558,522 35,48 PLN
K0122.93102X503pomaranczowy RAL 2004M105016212211809141,5102454,558,522 35,48 PLN
K0122.93102X553pomaranczowy RAL 2004M105516212211809141,5102454,558,522 35,48 PLN
K0122.93102X603pomaranczowy RAL 2004M106016212211809141,5102454,558,522 35,48 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl