Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Rękojeści nastawne z cynkowego odlewu ciśnieniowego z gwintem zewnętrznym, wstawka gwintowa ze stali nierdzewnej
K0117

Rękojeści nastawne z cynkowego odlewu ciśnieniowego z gwintem...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:

Rękojeść – cynkowy odlew ciśnieniowy wg DIN EN 12844.
Części stalowe – nierdzewne 1.4305.

Wersja:Rękojeść powlekana tworzywem sztucznym.
Stal nierdzewna z połyskiem.
Wskazówka:Seryjnie wykonywane są:
czarne matowe, srebrne metaliczne.

Dla L ≥ 60 mm sługość gwintu wynosi 60 mm.
Na zapytanie:Inne gwinty zewnętrzne, długości śrub, kolory i wykonania specjalne.
Wymiar „H1” – na życzenie inna długość, za dopłatą.
Wskazówka dotycząca planu:
1) Kopuła kulista DIN EN ISO 4753
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0117 Rękojeści nastawne z cynkowego odlewu ciśnieniowego z gwintem zewnętrznym, wstawka gwintowa ze stali nierdzewnej 241 kB

Rysunki

Rękojeści nastawne z cynkowego odlewu ciśnieniowego z gwintem zewnętrznym, wstawka gwintowa ze stali nierdzewnej

Wybór/filtr artykułów

Przegląd artykułów (skompresowany)
Nr ZamówieniaKolor
korpusu
RozmiarXDD1D2D3HH1H2H3H4AA1Liczba
zębów
LCADOsp.CenaZamów
K0117.1051X10satynowany na czarno1M510131410,524,541532,535,539461610 33,26 PLN
K0117.1051X15satynowany na czarno1M510131410,524,541532,535,539461615 33,26 PLN
K0117.1051X20satynowany na czarno1M510131410,524,541532,535,539461620 33,26 PLN
K0117.1051X25satynowany na czarno1M510131410,524,541532,535,539461625 33,26 PLN
K0117.1061X10satynowany na czarno1M610131410,524,541532,535,539461610 33,26 PLN
K0117.1061X15satynowany na czarno1M610131410,524,541532,535,539461615 33,26 PLN
K0117.1061X20satynowany na czarno1M610131410,524,541532,535,539461620 33,26 PLN
K0117.1061X25satynowany na czarno1M610131410,524,541532,535,539461625 33,26 PLN
K0117.1061X30satynowany na czarno1M610131410,524,541532,535,539461630 33,26 PLN
K0117.1061X40satynowany na czarno1M610131410,524,541532,535,539461640 35,82 PLN
K0117.1061X50satynowany na czarno1M610131410,524,541532,535,539461650 35,82 PLN
K0117.2061X15satynowany na czarno2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 41,27 PLN
K0117.2061X20satynowany na czarno2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 41,27 PLN
K0117.2061X25satynowany na czarno2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 41,27 PLN
K0117.2061X30satynowany na czarno2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 41,27 PLN
K0117.2061X40satynowany na czarno2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 44,33 PLN
K0117.2061X50satynowany na czarno2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 44,33 PLN
K0117.2061X60satynowany na czarno2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 44,33 PLN
K0117.2081X15satynowany na czarno2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 41,27 PLN
K0117.2081X20satynowany na czarno2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 41,27 PLN
K0117.2081X25satynowany na czarno2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 41,27 PLN
K0117.2081X30satynowany na czarno2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 41,27 PLN
K0117.2081X40satynowany na czarno2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 44,33 PLN
K0117.2081X50satynowany na czarno2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 44,33 PLN
K0117.2081X60satynowany na czarno2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 44,33 PLN
K0117.2101X20satynowany na czarno2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 41,27 PLN
K0117.2101X25satynowany na czarno2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 41,27 PLN
K0117.2101X30satynowany na czarno2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 41,27 PLN
K0117.2101X40satynowany na czarno2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 44,33 PLN
K0117.2101X50satynowany na czarno2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 44,33 PLN
K0117.2101X60satynowany na czarno2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 44,33 PLN
K0117.3081X20satynowany na czarno3M81621221737102357,561,579902220 47,43 PLN
K0117.3081X25satynowany na czarno3M81621221737102357,561,579902225 47,43 PLN
K0117.3081X30satynowany na czarno3M81621221737102357,561,579902230 47,43 PLN
K0117.3081X40satynowany na czarno3M81621221737102357,561,579902240 50,54 PLN
K0117.3081X50satynowany na czarno3M81621221737102357,561,579902250 50,54 PLN
K0117.3081X60satynowany na czarno3M81621221737102357,561,579902260 50,54 PLN
K0117.3101X20satynowany na czarno3M101621221737102357,561,579902220 47,43 PLN
K0117.3101X25satynowany na czarno3M101621221737102357,561,579902225 47,43 PLN
K0117.3101X30satynowany na czarno3M101621221737102357,561,579902230 47,43 PLN
K0117.3101X40satynowany na czarno3M101621221737102357,561,579902240 50,54 PLN
K0117.3101X50satynowany na czarno3M101621221737102357,561,579902250 50,54 PLN
K0117.3101X60satynowany na czarno3M101621221737102357,561,579902260 50,54 PLN
K0117.4121X25satynowany na czarno4M121925261942,510266772951082425 61,25 PLN
K0117.4121X30satynowany na czarno4M121925261942,510266772951082430 61,25 PLN
K0117.4121X40satynowany na czarno4M121925261942,510266772951082440 65,12 PLN
K0117.4121X50satynowany na czarno4M121925261942,510266772951082450 65,12 PLN
K0117.4121X60satynowany na czarno4M121925261942,510266772951082460 65,12 PLN
K0117.5161X30satynowany na czarno5M162330312249123279841101262630 77,81 PLN
K0117.5161X40satynowany na czarno5M162330312249123279841101262640 84,51 PLN
K0117.5161X50satynowany na czarno5M162330312249123279841101262650 84,51 PLN
K0117.5161X60satynowany na czarno5M162330312249123279841101262660 84,51 PLN
K0117.1053X10srebrny metaliczny1M510131410,524,541532,535,539461610 33,26 PLN
K0117.1053X15srebrny metaliczny1M510131410,524,541532,535,539461615 33,26 PLN
K0117.1053X20srebrny metaliczny1M510131410,524,541532,535,539461620 33,26 PLN
K0117.1053X25srebrny metaliczny1M510131410,524,541532,535,539461625 33,26 PLN
K0117.1063X10srebrny metaliczny1M610131410,524,541532,535,539461610 33,26 PLN
K0117.1063X15srebrny metaliczny1M610131410,524,541532,535,539461615 33,26 PLN
K0117.1063X20srebrny metaliczny1M610131410,524,541532,535,539461620 33,26 PLN
K0117.1063X25srebrny metaliczny1M610131410,524,541532,535,539461625 33,26 PLN
K0117.1063X30srebrny metaliczny1M610131410,524,541532,535,539461630 33,26 PLN
K0117.1063X40srebrny metaliczny1M610131410,524,541532,535,539461640 35,82 PLN
K0117.1063X50srebrny metaliczny1M610131410,524,541532,535,539461650 35,82 PLN
K0117.2063X15srebrny metaliczny2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 41,27 PLN
K0117.2063X20srebrny metaliczny2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 41,27 PLN
K0117.2063X25srebrny metaliczny2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 41,27 PLN
K0117.2063X30srebrny metaliczny2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 41,27 PLN
K0117.2063X40srebrny metaliczny2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 44,33 PLN
K0117.2063X50srebrny metaliczny2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 44,33 PLN
K0117.2063X60srebrny metaliczny2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 44,33 PLN
K0117.2083X15srebrny metaliczny2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 41,27 PLN
K0117.2083X20srebrny metaliczny2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 41,27 PLN
K0117.2083X25srebrny metaliczny2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 41,27 PLN
K0117.2083X30srebrny metaliczny2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 41,27 PLN
K0117.2083X40srebrny metaliczny2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 44,33 PLN
K0117.2083X50srebrny metaliczny2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 44,33 PLN
K0117.2083X60srebrny metaliczny2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 44,33 PLN
K0117.2103X20srebrny metaliczny2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 41,27 PLN
K0117.2103X25srebrny metaliczny2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 41,27 PLN
K0117.2103X30srebrny metaliczny2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 41,27 PLN
K0117.2103X40srebrny metaliczny2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 44,33 PLN
K0117.2103X50srebrny metaliczny2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 44,33 PLN
K0117.2103X60srebrny metaliczny2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 44,33 PLN
K0117.3083X20srebrny metaliczny3M81621221737102357,561,579902220 47,43 PLN
K0117.3083X25srebrny metaliczny3M81621221737102357,561,579902225 47,43 PLN
K0117.3083X30srebrny metaliczny3M81621221737102357,561,579902230 47,43 PLN
K0117.3083X40srebrny metaliczny3M81621221737102357,561,579902240 50,54 PLN
K0117.3083X50srebrny metaliczny3M81621221737102357,561,579902250 50,54 PLN
K0117.3083X60srebrny metaliczny3M81621221737102357,561,579902260 50,54 PLN
K0117.3103X20srebrny metaliczny3M101621221737102357,561,579902220 47,43 PLN
K0117.3103X25srebrny metaliczny3M101621221737102357,561,579902225 47,43 PLN
K0117.3103X30srebrny metaliczny3M101621221737102357,561,579902230 47,43 PLN
K0117.3103X40srebrny metaliczny3M101621221737102357,561,579902240 50,54 PLN
K0117.3103X50srebrny metaliczny3M101621221737102357,561,579902250 50,54 PLN
K0117.3103X60srebrny metaliczny3M101621221737102357,561,579902260 50,54 PLN
K0117.4123X25srebrny metaliczny4M121925261942,510266772951082425 61,25 PLN
K0117.4123X30srebrny metaliczny4M121925261942,510266772951082430 61,25 PLN
K0117.4123X40srebrny metaliczny4M121925261942,510266772951082440 65,12 PLN
K0117.4123X50srebrny metaliczny4M121925261942,510266772951082450 65,12 PLN
K0117.4123X60srebrny metaliczny4M121925261942,510266772951082460 65,12 PLN
K0117.5163X30srebrny metaliczny5M162330312249123279841101262630 77,81 PLN
K0117.5163X40srebrny metaliczny5M162330312249123279841101262640 84,51 PLN
K0117.5163X50srebrny metaliczny5M162330312249123279841101262650 84,51 PLN
K0117.5163X60srebrny metaliczny5M162330312249123279841101262660 84,51 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl