Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego z gwintem zewnętrznym bezpieczne, wstawka gwintowa stalowa pasywowana na niebiesko
K1553

Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego z gwintem zewnętrznym...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisOpis produktu:W celu uruchomienia, należy rękojeść wcisnąć do oporu, aż ząbki całkowicie się zatrzasną.
Dopiero teraz możliwe jest zaciskanie, bądź luzowanie.
Nacisk sprężyny ponownie zwalnia mechanizm blokujący, czym przywraca funkcję bezpieczeństwa.
W tym położeniu (pozycja wyjściowa) rękojeścią można swobodnie obracać, bez użycia siły.
Materiał:Część chwytowa i wstawka za wzmocnionego termoplastu.
Trzpień gwintowany ze stali.
Wersja:Stal pasywowana na niebiesko.Zalety:Chroni przed niezamierzonym otwarciem lub zamknięciem.
Zamknięty kontur uchwytu bez przeszkadzających krawędzi.
Na zapytanie:Wykonania specjalne.Wskazówka dotycząca planu:
1) Kopuła kulista DIN EN ISO 4753
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1553 Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego z gwintem zewnętrznym bezpieczne, wstawka gwintowa stalowa pasywowana na niebiesko 255 kB

Rysunki

Rękojeści nastawne z tworzywa sztucznego z gwintem zewnętrznym bezpieczne, wstawka gwintowa stalowa pasywowana na niebiesko

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaKolor
korpusu
RozmiarXD

D1D2HH1H2H3H4AA1BLLiczba
zębów
CADOsp.CenaZamów
K1553.1041X10ciemnoszary RAL 70211M41013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91012 17,74 PLN
K1553.1041X15ciemnoszary RAL 70211M41013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91512 17,74 PLN
K1553.1041X20ciemnoszary RAL 70211M41013,213,822,7515,231,828,939,946,87,92012 17,74 PLN
K1553.1051X10ciemnoszary RAL 70211M51013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91012 17,74 PLN
K1553.1051X15ciemnoszary RAL 70211M51013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91512 17,74 PLN
K1553.1051X20ciemnoszary RAL 70211M51013,213,822,7515,231,828,939,946,87,92012 17,74 PLN
K1553.1051X25ciemnoszary RAL 70211M51013,213,822,7515,231,828,939,946,87,92512 17,74 PLN
K1553.2051X10ciemnoszary RAL 70212M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51012 21,02 PLN
K1553.2051X15ciemnoszary RAL 70212M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51512 21,02 PLN
K1553.2051X20ciemnoszary RAL 70212M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 21,02 PLN
K1553.2051X25ciemnoszary RAL 70212M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52512 21,02 PLN
K1553.2051X30ciemnoszary RAL 70212M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 21,02 PLN
K1553.2051X40ciemnoszary RAL 70212M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 21,30 PLN
K1553.2061X10ciemnoszary RAL 70212M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51012 21,02 PLN
K1553.2061X15ciemnoszary RAL 70212M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51512 21,02 PLN
K1553.2061X20ciemnoszary RAL 70212M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 21,02 PLN
K1553.2061X25ciemnoszary RAL 70212M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52512 21,02 PLN
K1553.2061X30ciemnoszary RAL 70212M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 21,02 PLN
K1553.2061X40ciemnoszary RAL 70212M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 21,30 PLN
K1553.2081X10ciemnoszary RAL 70212M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51012 21,02 PLN
K1553.2081X15ciemnoszary RAL 70212M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51512 21,02 PLN
K1553.2081X20ciemnoszary RAL 70212M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 21,02 PLN
K1553.2081X25ciemnoszary RAL 70212M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52512 21,02 PLN
K1553.2081X30ciemnoszary RAL 70212M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 21,02 PLN
K1553.2081X40ciemnoszary RAL 70212M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 21,30 PLN
K1553.3081X20ciemnoszary RAL 70213M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,72012 26,65 PLN
K1553.3081X25ciemnoszary RAL 70213M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,72512 26,65 PLN
K1553.3081X30ciemnoszary RAL 70213M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,73012 26,65 PLN
K1553.3081X40ciemnoszary RAL 70213M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,74012 27,83 PLN
K1553.3101X20ciemnoszary RAL 70213M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,72012 26,65 PLN
K1553.3101X25ciemnoszary RAL 70213M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,72512 26,65 PLN
K1553.3101X30ciemnoszary RAL 70213M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,73012 26,65 PLN
K1553.3101X40ciemnoszary RAL 70213M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,74012 27,83 PLN
K1553.10484X10czerwony RAL 30201M41013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91012 17,74 PLN
K1553.10484X15czerwony RAL 30201M41013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91512 17,74 PLN
K1553.10484X20czerwony RAL 30201M41013,213,822,7515,231,828,939,946,87,92012 17,74 PLN
K1553.10584X10czerwony RAL 30201M51013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91012 17,74 PLN
K1553.10584X15czerwony RAL 30201M51013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91512 17,74 PLN
K1553.10584X20czerwony RAL 30201M51013,213,822,7515,231,828,939,946,87,92012 17,74 PLN
K1553.10584X25czerwony RAL 30201M51013,213,822,7515,231,828,939,946,87,92512 17,74 PLN
K1553.20584X10czerwony RAL 30202M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51012 21,02 PLN
K1553.20584X15czerwony RAL 30202M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51512 21,02 PLN
K1553.20584X20czerwony RAL 30202M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 21,02 PLN
K1553.20584X25czerwony RAL 30202M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52512 21,02 PLN
K1553.20584X30czerwony RAL 30202M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 21,02 PLN
K1553.20584X40czerwony RAL 30202M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 21,30 PLN
K1553.20684X10czerwony RAL 30202M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51012 21,02 PLN
K1553.20684X15czerwony RAL 30202M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51512 21,02 PLN
K1553.20684X20czerwony RAL 30202M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 21,02 PLN
K1553.20684X25czerwony RAL 30202M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52512 21,02 PLN
K1553.20684X30czerwony RAL 30202M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 21,02 PLN
K1553.20684X40czerwony RAL 30202M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 21,30 PLN
K1553.20884X10czerwony RAL 30202M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51012 21,02 PLN
K1553.20884X15czerwony RAL 30202M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51512 21,02 PLN
K1553.20884X20czerwony RAL 30202M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 21,02 PLN
K1553.20884X25czerwony RAL 30202M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52512 21,02 PLN
K1553.20884X30czerwony RAL 30202M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 21,02 PLN
K1553.20884X40czerwony RAL 30202M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 21,30 PLN
K1553.30884X20czerwony RAL 30203M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,72012 26,65 PLN
K1553.30884X25czerwony RAL 30203M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,72512 26,65 PLN
K1553.30884X30czerwony RAL 30203M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,73012 26,65 PLN
K1553.30884X40czerwony RAL 30203M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,74012 27,83 PLN
K1553.31084X20czerwony RAL 30203M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,72012 26,65 PLN
K1553.31084X25czerwony RAL 30203M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,72512 26,65 PLN
K1553.31084X30czerwony RAL 30203M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,73012 26,65 PLN
K1553.31084X40czerwony RAL 30203M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,74012 27,83 PLN

Wskazówki do tego artykułu

Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl