Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Rękojeści stałe, DIN 39, forma E, ze stali nierdzewnej
K1199

Rękojeści stałe, DIN 39, forma E, ze stali nierdzewnej

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal nierdzewna 1.4305 lub 1.4401.Wersja:Polerowane elektrolitycznie.Wskazówka:Stal nierdzewna 1.4401, podobne do DIN 39.
Rękojeści pasujące do kół ręcznych DIN 950.
Cechy szczególne:
Stal nierdzewnaRoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1199 Rękojeści stałe, DIN 39, forma E, ze stali nierdzewnej 136 kB

Rysunki

Rękojeści stałe, DIN 39, forma E, ze stali nierdzewnej

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaKlucz
stalowy
Wersja 2DD1

D4LL1L3SWCADOsp.CenaZamów
K1199.06160501.4305z sześciokątem wewnętrznymM61610115073 31,63 PLN
K1199.08200641.4305z sześciokątem wewnętrznymM82013136484 40,13 PLN
K1199.10250801.4305z sześciokątem wewnętrznymM1025161480105 54,09 PLN
K1199.106160501.4401bez gniazda sześciokątnegoM6161113515,1- 45,64 PLN
K1199.108200641.4401bez gniazda sześciokątnegoM8211414678,75- 50,15 PLN
K1199.110250801.4401bez gniazda sześciokątnegoM10251618819,75- 72,81 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl