Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Opis artykułu/ilustracje produktu

Wywołaj/filtruj wszystkie artykuły
OpisMateriał:Korbka - Żeliwo ciągliwe lub żeliwo sferoidalneWersja:Błyszczący.Wskazówka dotycząca planu:
Forma D: Korbka z rękojeścią obrotową
Forma F: Korbka z rękojeścią stałą
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0684 Korbki podobne do DIN 468 145 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Korbki podobne do DIN 468

Korbki podobne do DIN 468, Forma D, z rękojeścią obrotową

Więcej informacji

Rysunki

Korbki podobne do DIN 468, Forma D, z rękojeścią obrotową

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

Forma

AD1HH1H2H3SWŚrednica rękojeści
z obłym chwytem
CADOsp.CenaZamów
K0684.206X10D63209252204010+0,216 88,71 PLN
K0684.208X10D802410965244410+0,220 99,72 PLN
K0684.208X12D802410965244412+0,220 99,72 PLN
K0684.210X12D1002812065285512+0,220 102,95 PLN
K0684.210X14D1002812065285514+0,320 102,95 PLN
K0684.212X14D1253414183345814+0,325 129,93 PLN
K0684.212X17D1253414183345817+0,325 129,93 PLN
K0684.216X17D1603715383387017+0,325 144,15 PLN
K0684.216X19D1603715383387019+0,325 144,15 PLN
K0684.220X19D20040189105448419+0,332 210,54 PLN
K0684.220X22D20040189105448422+0,332 210,54 PLN

Korbki podobne do DIN 468, Forma F, z rękojeścią stałą

Więcej informacji

Rysunki

Korbki podobne do DIN 468, Forma F, z rękojeścią stałą

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

Forma

AD1HH1H2H3SWŚrednica rękojeści
z obłym chwytem
CADOsp.CenaZamów
K0684.106X10F63209252204010+0,216 59,62 PLN
K0684.108X10F802410965244410+0,220 67,45 PLN
K0684.108X12F802410965244412+0,220 67,45 PLN
K0684.110X12F1002812065285512+0,220 72,63 PLN
K0684.110X14F1002812065285514+0,320 72,63 PLN
K0684.112X14F1253414183345814+0,325 96,17 PLN
K0684.112X17F1253414183345817+0,325 96,17 PLN
K0684.116X17F1603715383387017+0,325 122,67 PLN
K0684.116X19F1603715383387019+0,325 122,67 PLN
K0684.120X19F20040189105448419+0,332 170,02 PLN
K0684.120X22F20040189105448422+0,332 170,02 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl