Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Wskaźniki położenia dowolnie programowalne
K0411

Wskaźniki położenia dowolnie programowalne

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Korpus z tworzywa sztucznego.
Wał pusty, stalowy.
Okienko wyświetlacza LCD.
Wkręt bez łba stalowy.
Wersja:Tuleja oksydowana.
Wkręt bez łba, czarny.
Wskazówka:Elektroniczne wskaźniki położenia oferują szersze zastosowanie niż wskażniki mechaniczne, ponieważ przedstawiają one również wartości kątów, natomiast wyniki wyświetlane są z dokładnością do dziesiętnych części milimetra.

* dowolne programowanie parametrów przy pomocy oprogramowania K0411.09.
Dane techniczne:– wyświetlacz LCD, pięciomiejscowy
– wysokość cyfr ok. 11,5 mm
– zakres wskazania od -19999 ... 99999
– średnica tulei 30 H7 mm
– temperatura robocza -10 °C do +60 °C
– temperatura składowania -30 °C do +80 °C
– maks. prędkość obrotowa 600 obr/min
– bateria litowa, okrągła 3V, typ CR2032, żywotność ok. 2 la t
– odporność na wibracje wg DIN IEC 68-2-6 10 g / (5 ... 150 Hz), 20 g / (100 ... 2000 Hz)
– odporność na wstrząsy wg DIN IEC 68-2-27 30 g / 15 ms
– EMV DIN EN 61000-4-2; DIN EN 61000-4-4
– klasa zabezpieczenia: IP 51
Cechy:– wartości wskazania i miejsca po przecinku można dowolnie programować
– tryb liniowy lub kątowy
– przycisk funkcyjny do położenia zerowego
– przycisk funkcyjny do przełączania pomiędzy wymiarem bezwzględnym a łańcuchowym
– programowanie wartości offset bezpośrednio na urządzeniu
– prosta wymiana baterii
Wyposażenie:– tulejki redukcyjne K0412
– oprogramowanie K0411.09
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0411 Wskaźniki położenia dowolnie programowalne 613 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Wskaźniki położenia dowolnie programowalne
Wskaźniki położenia dowolnie programowalne

Wskaźniki położenia programowalne

Więcej informacji

Rysunki

Wskaźniki położenia programowalne
Wskaźniki położenia programowalne

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

Wersja 1Wersja 2BDHLCADOsp.CenaZamów
K0411.Przykład zamówienia dla wskaźników położenia programowalnychdowolnie programowalny38,8307148 Na zapytanie

Wskaźniki położenia niezaprogramowane

Więcej informacji

Rysunki

Wskaźniki położenia niezaprogramowane
Wskaźniki położenia niezaprogramowane

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

Położenie
montażowe
Kolor
korpusu
Wersja 2Nr
Zamówienia
oprogramowania
CADOsp.CenaZamów
K0411.111pomarańczowydowolnie programowalnyK0411.09  998,28 PLN
K0411.121czarnydowolnie programowalnyK0411.09  998,28 PLN
K0411.313pomarańczowydowolnie programowalnyK0411.09  998,28 PLN
K0411.323czarnydowolnie programowalnyK0411.09  998,28 PLN

Oprogramowanie do wskaźników położenia

Więcej informacji

Rysunki

Oprogramowanie do wskaźników położenia

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaNazwaCADOsp.CenaZamów
K0411.09Kabel przyłączeniowy USB 822,17 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl