Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Kółka ręczne 2-ramienne z tworzywa sztucznego
K0725

Kółka ręczne 2-ramienne z tworzywa sztucznego

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Koło ręczne z poliamidu wzmocnionego i stabilizowanego.
Kołpak z poliamidu.
Tuleja przelotowa ze stali.
Wersja:Koło ręczne odporne na działanie smaru i oleju, czarne (RAL 9011), satynowane.
Kołpak szary (RAL 7035).
Tuleja przelotowa oksydowana.
Na zapytanie:Inne kolory kołpaków,
wykonania specjalne
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0725 Kółka ręczne 2-ramienne z tworzywa sztucznego 183 kB

Rysunki

Kółka ręczne 2-ramienne z tworzywa sztucznego
Kółka ręczne 2-ramienne z tworzywa sztucznego

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaWersja 1D1D2D3HH2L1L3B3
T
CADOsp.CenaZamów
K0725.0080X08otwór pasowany808H724,520162034-- 27,99 PLN
K0725.0080X10otwór pasowany8010H724,520162034-- 27,99 PLN
K0725.0100X10otwór pasowany9910H72825,5202442-- 32,76 PLN
K0725.0100X12otwór pasowany9912H72825,5202442-- 32,76 PLN
K0725.0130X12otwór pasowany12912H73230212450-- 40,50 PLN
K0725.0130X14otwór pasowany12914H73230212450-- 40,50 PLN
K0725.0160X14otwór pasowany15914H74033223257-- 57,42 PLN
K0725.0160X16otwór pasowany15916H74033223257-- 57,42 PLN
K0725.0200X16otwór pasowany19816H7513117,53260-- 74,43 PLN
K0725.0200X20otwór pasowany19820H7513117,53260-- 74,43 PLN
K0725.0250X20otwór pasowany25220H755,539,5243671-- 101,84 PLN
K0725.0250X24otwór pasowany25224H755,539,5243671-- 101,84 PLN
K0725.0345X20otwór pasowany34620H767,542243279-- 234,18 PLN
K0725.1080X08otwór pasowany z rowkiem808H724,52016203429 35,64 PLN
K0725.1080X10otwór pasowany z rowkiem8010H724,520162034311,4 35,64 PLN
K0725.1100X10otwór pasowany z rowkiem9910H72825,5202442311,4 40,23 PLN
K0725.1100X12otwór pasowany z rowkiem9912H72825,5202442413,8 40,23 PLN
K0725.1130X12otwór pasowany z rowkiem12912H73230212450413,8 48,11 PLN
K0725.1130X14otwór pasowany z rowkiem12914H73230212450516,3 48,11 PLN
K0725.1160X14otwór pasowany z rowkiem15914H74033223257516,3 65,16 PLN
K0725.1160X16otwór pasowany z rowkiem15916H74033223257518,3 65,16 PLN
K0725.1200X16otwór pasowany z rowkiem19816H7513117,53260518,3 82,13 PLN
K0725.1200X20otwór pasowany z rowkiem19820H7513117,53260622,8 82,13 PLN
K0725.1250X20otwór pasowany z rowkiem25220H755,539,5243671622,8 109,44 PLN
K0725.1250X24otwór pasowany z rowkiem25224H755,539,5243671827,3 109,44 PLN
K0725.1345X20otwór pasowany z rowkiem34620H767,542243279622,8 239,49 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl