- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- K1523
Koła ręczne 2-ramienne aluminiowe
- K1524
Koła ręczne 2-ramienne aluminiowe z obrotowym uchwytem cylindrycznym
- K1525
Koła ręczne 2-ramienne aluminiowe z uchwytem cylindrycznym składanym
- K0725
Kółka ręczne 2-ramienne z tworzywa sztucznego
- K0725
Kółka ręczne 2-ramienne z tworzywa sztucznego, z rękojeścią obrotową
- K0725
Kółka ręczne 2-ramienne z tworzywa sztucznego, z rękojeścią składaną
- K0162
Koła ręczne 2-ramienne z aluminium, z prostokątnym wieńcem
- K0162
Koła ręczne 2-ramienne z aluminium, z prostokątnym wieńcem
- K0671
Koła ręczne DIN 950 z żeliwa szarego
- K0160
Koła ręczne DIN 950, z aluminium
- K1208
Koła ręczne DIN 950 ze stali nierdzewnej
- K1520
Koła ręczne pełne aluminiowe
- K1521
Koła ręczne aluminiowe z obrotowym uchwytem cylindrycznym
- K1522
Koła ręczne pełne aluminiowe z uchwytem cylindrycznym składanym
- K0161
Koła ręczne pełne, z aluminium
- K0161
Koła ręczne pełne, z aluminium
- K0163
Koła ręczne pełne, podobne do DIN 950, z aluminium
- K1307
Koła ręczne pełne z rękojeścią obrotową
- K0164
Koła ręczne pełne z rękojeścią obrotową
- K0165
Koła ręczne pełne bez rękojeści
- K0256
Koła ręczne
- K0257
Koła ręczne z rękojeścią obrotową
- K0258
Koła ręczne ze składaną rękojeścią cylindryczną
- K0259
Koła ręczne z rękojeścią bezpieczną
- K0184
Pokrętła z występami
- K0262
Kółka radełkowane
- K0275
Kółka delta
- K1661
Koła ręczne z blachy stalowej
- K1875
Koła ręczne z blachy stalowej
- K1876
Koła ręczne z blachy ze stali szlachetnej
- K0726
Rękojeści z gałką kulistą, obrotowe
- K0684
Korbki podobne do DIN 468
- K0685
Korbki proste podobne do DIN 469
- K0727
Korbki aluminiowe
- K0997
Korbki aluminiowe z rękojeścią składaną
- K0996
Korbki aluminiowe z rękojeścią obrotową
- K0998
Korbki aluminiowe z rękojeścią bezpieczną
- K0999
Korbki ze stali nierdzewnej z rękojeścią obrotową
- K0266
Korbki z rękojeścią składaną
- K0659
Korbki z rękojeścią obrotową
- K0268
Korbki z rękojeścią bezpieczną
- K0728
Korbki trójkuliste stalowe
- K0740
Rękojeści cylindryczne obrotowe z gniazdem sześciokątnym
- K0774
Rękojeści cylindryczne obrotowe
- K0775
Rękojeści cylindryczne składane
- K1000
Rękojeści cylindryczne obrotowe stal nierdzewna
- K0263
Rękojeści cylindryczne obrotowe
- K1468
Rękojeści cylindryczne z tworzywa sztucznego, obrotowe
- K1469
Rękojeści cylindryczne z tworzywa sztucznego, składane
- K0265
Rękojeści cylindryczne bezpieczne samopowrotne
- K1470
Rękojeści cylindryczne z tworzywa sztucznego, bezpieczne samopowrotne
- K0166
Rękojeści stałe, DIN 39, forma E, stal
- K1199
Rękojeści stałe, DIN 39, forma E, ze stali nierdzewnej
- K0167
Rękojeści stałe, DIN 39, forma E, aluminium
- K0168
Rękojeści obrotowe DIN 98, forma E, stal
- K1209
Rękojeści obrotowe podobne do DIN 98, Forma E, stal nierdzewna
- K0169
Rękojeści obrotowe podobne do DIN 98, forma E, aluminium
- K1221
Rękojeści stożkowe stałe
- K0170
Rękojeści obrotowe
- K0651
Rękojeści obrotowe owalne
- K0172
Rękojeści stożkowe
- K1207
Przyciski stożkowe
- K1222
Przyciski owalne
- K1201
Rękojeści stożkowe obrotowe
- K1202
Rękojeści stożkowe
- K0173
Podkładki
- K0408
Wskaźniki położenia
- K0409
Wskaźniki położenia
- K0410
Wskaźniki położenia
- K0411
Wskaźniki położenia dowolnie programowalne
- K0771
Wskaźniki położenia dowolnie programowalne
- K1657
Wskaźnik położenia z tworzywa sztucznego elektroniczny Interfejs IO-Link
- K1658
Miniaturowe czujniki magnetyczne, pasywne Interfejs IO-Link
- K1905
Bardzo precyzyjne wskaźniki położenia dokładność wskazania 10 µm, kompaktowa budowa
- K1906
Bardzo precyzyjne wskaźniki położenia dokładność wskazania 10 µm
- K1959
Miniaturowe czujniki magnetyczne pasywne
- K1926
Czujniki z pustym wałem magnetyczny system pomiaru
- K1927
Tulejki redukcyjne
- K1663
Taśma magnetyczna – liniał inkrementalny skok biegunowy: 5 mm
- K0412
Tulejki redukcyjne
- K0413
Płytki pośrednie
- K0414
Płytki montażowe
- K1928
Gałki nastawcze z cyfrowym wskaźnikiem położenia
- K1929
Analogowo-cyfrowe wskaźniki położenia do kół ręcznych
- K1930
Koła ręczne do montażu wskaźników położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0659Korbki z rękojeścią obrotową |
powrót |
|
|
OpisMateriał:Korba z termoplastu. Uchwyt cylindryczny z termoplastu i stali.Wersja:Termoplast czarnoszary. Części stalowe oksydowane.Wskazówka:Osłona piasty i obrotowa rękojeść cylindryczna są dołączone luzem. W celu montażu oś uchwytu należy wkręcić w otwór ustalający. Korbki można mocować osiowo na wałku przez wpust za pomocą kołka poprzecznego lub śruby z łbem walcowym DIN 6912 i podkładki DIN 7349. W przypadku wersji z otworem poprzecznym mocowanie odbywa się za pomocą wkręcanego trzpienia gwintowanego ISO 4027 (DIN 914).Wyposażenie:Śruby z łbem walcowym K1160 z gniazdem sześciokątnym, niski łeb DIN 6912.Wskazówka dotycząca planu:1) Położenie otworu poprzecznego przestawione o 90° względem wyżłobienia pasującego Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Rysunki (przegląd ogólny) |
Nr Zamówienia | Wersja 1 | Wersja 2 | Materiał komponentów | A | D | D2 | D7 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L | L2 | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0659.3108 | otwór pasowany | bez otworu poprzecznego | stal | 80 | 24 | 8 | - | 85,8 | 49,1 | 28,5 | 13 | - | 104 | 12,7 | | | 56,13 PLN | | K0659.3110 | otwór pasowany | bez otworu poprzecznego | stal | 80 | 24 | 10 | - | 85,8 | 49,1 | 28,5 | 13 | - | 104 | 12,7 | | | 56,13 PLN | | K0659.3210 | otwór pasowany | bez otworu poprzecznego | stal | 100 | 29 | 10 | - | 107,1 | 61,4 | 35,5 | 13 | - | 129 | 15,7 | | | 62,74 PLN | | K0659.3212 | otwór pasowany | bez otworu poprzecznego | stal | 100 | 29 | 12 | - | 107,1 | 61,4 | 35,5 | 13 | - | 129 | 15,7 | | | 62,74 PLN | | K0659.3312 | otwór pasowany | bez otworu poprzecznego | stal | 125 | 36 | 12 | - | 139,5 | 82,5 | 44 | 18,5 | - | 161 | 19,5 | | | 86,39 PLN | | K0659.3314 | otwór pasowany | bez otworu poprzecznego | stal | 125 | 36 | 14 | - | 139,5 | 82,5 | 44 | 18,5 | - | 161 | 19,5 | | | 86,39 PLN | | K0659.31086 | otwór pasowany | z otworem poprzecznym | stal | 80 | 24 | 8 | - | 85,8 | 49,1 | 28,5 | 13 | 7,5 | 104 | 12,7 | | | 70,94 PLN | | K0659.31106 | otwór pasowany | z otworem poprzecznym | stal | 80 | 24 | 10 | - | 85,8 | 49,1 | 28,5 | 13 | 7,5 | 104 | 12,7 | | | 70,94 PLN | | K0659.32106 | otwór pasowany | z otworem poprzecznym | stal | 100 | 29 | 10 | - | 107,1 | 61,4 | 35,5 | 13 | 7,5 | 129 | 15,7 | | | 77,56 PLN | | K0659.32126 | otwór pasowany | z otworem poprzecznym | stal | 100 | 29 | 12 | - | 107,1 | 61,4 | 35,5 | 13 | 7,5 | 129 | 15,7 | | | 77,56 PLN | | K0659.33126 | otwór pasowany | z otworem poprzecznym | stal | 125 | 36 | 12 | - | 139,5 | 82,5 | 44 | 18,5 | 7,5 | 161 | 19,5 | | | 101,20 PLN | | K0659.33146 | otwór pasowany | z otworem poprzecznym | stal | 125 | 36 | 14 | - | 139,5 | 82,5 | 44 | 18,5 | 7,5 | 161 | 19,5 | | | 101,20 PLN | |
|
Nr Zamówienia | Wersja 1 | Wersja 2 | Materiał komponentów | A | B3 | D | D2 | D7 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L | L2 | T | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0659.310802 | otwór pasowany z rowkiem | bez otworu poprzecznego | stal | 80 | 2 | 24 | 8 | - | 85,8 | 49,1 | 28,5 | 13 | - | 104 | 12,7 | 9 | | | 67,65 PLN | | K0659.311003 | otwór pasowany z rowkiem | bez otworu poprzecznego | stal | 80 | 3 | 24 | 10 | - | 85,8 | 49,1 | 28,5 | 13 | - | 104 | 12,7 | 11,4 | | | 67,65 PLN | | K0659.321003 | otwór pasowany z rowkiem | bez otworu poprzecznego | stal | 100 | 3 | 29 | 10 | - | 107,1 | 61,4 | 35,5 | 13 | - | 129 | 15,7 | 11,4 | | | 74,38 PLN | | K0659.321204 | otwór pasowany z rowkiem | bez otworu poprzecznego | stal | 100 | 4 | 29 | 12 | - | 107,1 | 61,4 | 35,5 | 13 | - | 129 | 15,7 | 13,8 | | | 74,38 PLN | | K0659.331204 | otwór pasowany z rowkiem | bez otworu poprzecznego | stal | 125 | 4 | 36 | 12 | - | 139,5 | 82,5 | 44 | 18,5 | - | 161 | 19,5 | 13,8 | | | 97,97 PLN | | K0659.331405 | otwór pasowany z rowkiem | bez otworu poprzecznego | stal | 125 | 5 | 36 | 14 | - | 139,5 | 82,5 | 44 | 18,5 | - | 161 | 19,5 | 16,3 | | | 97,97 PLN | | K0659.3212046 | otwór pasowany z rowkiem | z otworem poprzecznym | stal | 100 | 4 | 29 | 12 | - | 107,1 | 61,4 | 35,5 | 13 | 7,5 | 129 | 15,7 | 13,8 | | | 89,19 PLN | | K0659.3210036 | otwór pasowany z rowkiem | z otworem poprzecznym | stal | 100 | 3 | 29 | 10 | - | 107,1 | 61,4 | 35,5 | 13 | 7,5 | 129 | 15,7 | 11,4 | | | 89,19 PLN | | K0659.3312046 | otwór pasowany z rowkiem | z otworem poprzecznym | stal | 125 | 4 | 36 | 12 | - | 139,5 | 82,5 | 44 | 18,5 | 7,5 | 161 | 19,5 | 13,8 | | | 112,78 PLN | | K0659.3314056 | otwór pasowany z rowkiem | z otworem poprzecznym | stal | 125 | 5 | 36 | 14 | - | 139,5 | 82,5 | 44 | 18,5 | 7,5 | 161 | 19,5 | 16,3 | | | 112,78 PLN | | K0659.3108026 | otwór pasowany z rowkiem | z otworem poprzecznym | stal | 80 | 2 | 24 | 8 | - | 85,8 | 49,1 | 28,5 | 13 | 7,5 | 104 | 12,7 | 9 | | | 82,47 PLN | | K0659.3110036 | otwór pasowany z rowkiem | z otworem poprzecznym | stal | 80 | 3 | 24 | 10 | - | 85,8 | 49,1 | 28,5 | 13 | 7,5 | 104 | 12,7 | 11,4 | | | 82,47 PLN | |
|
Nr Zamówienia | Wersja 1 | Wersja 2 | Materiał komponentów | A | D | D7 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L | L2 | SW | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0659.4108 | czworokąt wewnętrzny | bez otworu poprzecznego | stal | 80 | 24 | - | 85,8 | 49,1 | 28,5 | 13 | - | 104 | 12,7 | 8 | | | 63,85 PLN | | K0659.4110 | czworokąt wewnętrzny | bez otworu poprzecznego | stal | 80 | 24 | - | 85,8 | 49,1 | 28,5 | 13 | - | 104 | 12,7 | 10 | | | 63,85 PLN | | K0659.4210 | czworokąt wewnętrzny | bez otworu poprzecznego | stal | 100 | 29 | - | 107,1 | 61,4 | 35,5 | 13 | - | 129 | 15,7 | 10 | | | 70,99 PLN | | K0659.4212 | czworokąt wewnętrzny | bez otworu poprzecznego | stal | 100 | 29 | - | 107,1 | 61,4 | 35,5 | 13 | - | 129 | 15,7 | 12 | | | 70,99 PLN | | K0659.4312 | czworokąt wewnętrzny | bez otworu poprzecznego | stal | 125 | 36 | - | 139,5 | 82,5 | 44 | 18,5 | - | 161 | 19,5 | 12 | | | 94,43 PLN | | K0659.4314 | czworokąt wewnętrzny | bez otworu poprzecznego | stal | 125 | 36 | - | 139,5 | 82,5 | 44 | 18,5 | - | 161 | 19,5 | 14 | | | 94,43 PLN | | K0659.41086 | czworokąt wewnętrzny | z otworem poprzecznym | stal | 80 | 24 | - | 85,8 | 49,1 | 28,5 | 13 | 7,5 | 104 | 12,7 | 8 | | | 78,66 PLN | | K0659.41106 | czworokąt wewnętrzny | z otworem poprzecznym | stal | 80 | 24 | - | 85,8 | 49,1 | 28,5 | 13 | 7,5 | 104 | 12,7 | 10 | | | 78,66 PLN | | K0659.42106 | czworokąt wewnętrzny | z otworem poprzecznym | stal | 100 | 29 | - | 107,1 | 61,4 | 35,5 | 13 | 7,5 | 129 | 15,7 | 10 | | | 85,80 PLN | | K0659.42126 | czworokąt wewnętrzny | z otworem poprzecznym | stal | 100 | 29 | - | 107,1 | 61,4 | 35,5 | 13 | 7,5 | 129 | 15,7 | 12 | | | 85,80 PLN | | K0659.43126 | czworokąt wewnętrzny | z otworem poprzecznym | stal | 125 | 36 | - | 139,5 | 82,5 | 44 | 18,5 | 7,5 | 161 | 19,5 | 12 | | | 109,24 PLN | | K0659.43146 | czworokąt wewnętrzny | z otworem poprzecznym | stal | 125 | 36 | - | 139,5 | 82,5 | 44 | 18,5 | 7,5 | 161 | 19,5 | 14 | | | 109,24 PLN | |
|
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|