Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Bardzo precyzyjne wskaźniki położenia, dokładność wskazania 10 µm
K1906

Bardzo precyzyjne wskaźniki położenia dokładność wskazania 10 µm

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Obudowa z tworzywa sztucznego.
Okienko wyświetlacza LCD.
Wersja:Wskaźnik położenia z przegródką na baterie.
Wtykany czujnik.
Wyświetlacz LCD o małym poborze mocy, z funkcją wyświetlania wartości dziesiętnych i ułamków cala.
Wskazówka:Cyfrowy, niezależny od sieci wskaźnik pomiarowy do bezluzowego odczytu położenia.
System jest często wykorzystywany do zadań pomiarowych przy zderzakach wzdłużnych i kątowych (w tarczówkach formatowych, tłocznikach do blachy, prasach krawędziowych) zarówno w przemyśle, jak i w warsztatach.
Do montażu tablicy sterowniczej obowiązują zalecane wymiary 92+0,8 x 45+0,6.
Wyświetlacz kąta można zaprogramować.
Powierzchnia wyświetlacza ma ~13 mm wysokości, zakres wskazań od -1999999 do 1999999.
Maksymalna dokładność wskazań wynosi 10 µm po przecinku oraz 1/64 cala.
Wskaźnik położenia posiada pamięć podtrzymywaną baterią buforową oraz kontrolę naładowania baterii z symbolem słabej baterii przy ~1,1 V.
Baterię w przegródce można łatwo wymienić.
Do zaopatrzenia w energię służą 2 baterie AA mignon (nie są objęte zakresem dostawy).
Dane techniczne:- rozdzielczość 0,01; 0,05; 0,1; 1 mm/ 0,001; 0,01; 1/16; 1/32; 1/64 inch
- dokładność systemu ±(0,1 + 0,01 x L) mm, L w m
- napięcie robocze 3 V DC, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją
- prąd pobierany ~220 µA przy 3 V DC
- dokładność powtarzania ±0,01mm
- prędkość posuwu maks. 5 m/s
- EMV EN 61000-6-2; EN 61000-6-4
- klasa ochrony IP 40, całe urządzenie
- klasa ochrony IP 54, z przodu
Zakres temperatury:- Temperatura otoczenia 0…60°C
- Temperatura przechowywania -10…70°C
Montaż:Montaż należy przeprowadzić zgodnie z dołączoną informacją dla użytkownika.Funkcje:- Funkcja wymiaru łańcucha i resetu
- bezpośrednie wprowadzanie wartości referencyjnej/ offsetu
Wyposażenie:- czujniki magnetyczne K1959
- taśmy magnetyczne K1633
- czujnik z pustym wałem K1926
Pamiętaj:Względna wilgotność powietrza może wynosić maks. 95%. Nie może dojść do obroszenia.Wskazówka dotycząca planu:
1) Przyłącze czujnika
2) Przegródka na baterie
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1906 Bardzo precyzyjne wskaźniki położenia dokładność wskazania 10 µm 310 kB

Rysunki

Bardzo precyzyjne wskaźniki położenia dokładność wskazania 10 µm

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

NazwaCADOsp.CenaZamów
K1906.01Wskaznik Polozenia 1 816,11 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl