Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Trzpienie rozprężne z zaciskiem bocznym, forma A do centrów obróbczych, wiertarek i frezarek
K0643_A

Trzpienie rozprężne z zaciskiem bocznym, forma A do centrów...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Korpus – stal konstrukcyjna.
Śruba mocująca – stal do ulepszania cieplnego.
Wersja:Korpus oksydowany.
Śruba ulepszona do 10.9, hartowana i powlekana PTFE.
Wskazówka:Dzięki bocznemu mocowaniu trzpień rozprężny przydaje się przy wtórnej obróbce części toczonych i frezowanych po wstępnym wykonaniu nieprzelotowego otworu. Toczeniem lub frezowaniem można dopasować średnicę bazową D do średnicy przedmiotu obrabianego.

Ruch zaciskania: ręczny obrót kluczem imbusowym.

* D min. = najmniejsza dopuszczalna średnica, do jakiej można wytoczyć lub wyfrezować ”D”.
Montaż:Trzpień rozprężny rozszerzyć o ok 0,1 mm (droga zaciskania) powyżej średnicy w stanie spoczynku. Teraz można wytoczyć bądź wyfrezować trzpień do wymaganej średnicy. Do celów obróbki komplet zawiera pierścień ryglujący.
W razie potrzeby można wycentrować kołnierz w otworze dokładnym lub przy użyciu kołków pasowanych.
Forma A zawiera w komplecie 6 śrub mocujących.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0643_A Trzpienie rozprężne z zaciskiem bocznym, forma A do centrów obróbczych, wiertarek i frezarek 202 kB

Rysunki

Trzpienie rozprężne z zaciskiem bocznym, forma A do centrów obróbczych, wiertarek i frezarek

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaDD
min.
D1D3
dla śrub z łbem
stożkowym ISO 10642
D4HH1H2SWMaks. moment
dokręcania
Nm
maks. siła
zacisku
kN
CADOsp.CenaZamów
K0643.118029A28,717,850M439,441,322,417,566620 1 026,88 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl