Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Narzędzie montażowe do okrągłego elementu mocującego
K0375

Narzędzie montażowe do okrągłego elementu mocującego

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał, wersja:Stal, oksydowana.Wskazówka:Specjalny śrubokręt sześciokątny z trzpieniem gwintowanym. Jest on wkręcany w gwint G1 śruby z łbem walcowymj w celu pozycjonowania lub usunięcia okrągłego elementu montażowego.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0375 Narzędzie montażowe do okrągłego elementu mocującego 75,9 kB

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

Odpowiedni do

CADOsp.CenaZamów
K0375.904okrągły element mocujący z gwintem M2,570,96 PLN
K0375.905okrągły element mocujący z gwintem M370,96 PLN
K0375.906okrągły element mocujący z gwintem M470,96 PLN
K0375.908okrągły element mocujący z gwintem M570,96 PLN
K0375.910okrągły element mocujący z gwintem M688,80 PLN
K0375.912okrągły element mocujący z gwintem M888,80 PLN
K0375.916okrągły element mocujący z gwintem M1097,76 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl