OpisMateriał:Stal, stal szlachetna 1.4301 lub aluminium 5754.
Sprężyna naciągowa ze stali lub stali nierdzewnej.
Wersja:Stal niepowlekana lub ocynkowana.
Stal szlachetna i aluminium, niepowlekane.
Sprężyna naciągowa ze stopu cynkowo-aluminiowego.Wskazówka:Zawiasy walcowane.
Kąt otwarcia 270°.
Moment obrotowy sprężyny:
M(0°) : 0,85 Nm / M(90°) : 0,56 Nm / M(180°) : 0,28 Nm
W przypadku zawiasów z aluminium sprężyny naciągowe są wykonane ze stali ze stopem cynkowo-aluminiowym.
Forma A: bez otworami wierconymi
Forma B: z otworami wierconymi