- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- K0434
Zawiasy wyczepiane, lewe, tworzywo sztuczne
- K0434
Zawiasy wyczepiane, prawe, tworzywo sztuczne
- K0435
Zawiasy tworzywo sztuczne
- K1963
Zawiasy, tworzywo sztuczne, rozłączane, demontowane
- K0436
Zawiasy z zaciskiem, tworzywo sztuczne
- K0437
Zawiasy z otworami fasolkowymi, tworzywo sztuczne
- K0438
Zawiasy wyczepiane, z noskami prowadzącymi, tworzywo sztuczne
- K0439
Zawiasy z zatrzaskiem, tworzywo sztuczne
- K0440
Zawiasy z nastawnym tarciem, tworzywo sztuczne
- K1195
Zawiasy z aluminium, z regulacją tarcia
- K1196
Zawiasy z aluminium, z regulacją tarcia
- K1518
Zawiasy ze stali nierdzewnej ze wstępnie nastawionym tarciem
- K1197
Zawiasy z aluminium, z zatrzaskiem
- K1198
Zawiasy z aluminium, z zatrzaskiem
- K1004
Zawiasy z tworzywa sztucznego z otworem mocującym
- K1005
Zawiasy z tworzywa sztucznego z tuleją gwintowaną
- K1006
Zawiasy z tworzywa sztucznego z trzpieniem gwintowanym
- K1007
Zawiasy z tworzywa sztucznego z tulejką i trzpieniem gwintowanym
- K2119
Zawiasy trzpieniowe z tworzywa sztucznego
- K0441
Zawiasy z otworami fasolkowymi, cynkowy odlew ciśnieniowy
- K0442
Zawiasy z zaciskiem, cynkowy odlew ciśnieniowy
- K1897
Zawiasy z cynkowego odlewu ciśnieniowego
- K1898
Zawiasy z cynkowego odlewu ciśnieniowego, regulowane
- K1899
Zawiasy z cynkowego odlewu ciśnieniowego ze śrubą mocującą
- K2101
Zawiasy aluminium, położone wewnątrz, z progiem
- K2102
Półzawiasy aluminium, położone wewnątrz
- K2103
Półzawiasy aluminium, położone na zewnątrz
- K2104
Osie stal nierdzewna do półzawiasów
- K2105
Zaślepka z tworzywa sztucznego do półzawiasów
- K0579
Zawiasy wyczepiane, lewe, z aluminium
- K0579
Zawiasy wyczepiane, prawe, z aluminium
- K0580
Zawiasy wyczepiane z aluminium
- K1084
Zawiasy ze stali nierdzewnej
- K1343
Zawiasy ze stali nierdzewnej
- K1852
Zawiasy ze stali nierdzewnej
- K1964
Zawiasy, stal nierdzewna, rozłączane, demontowane
- K1853
Zawiasy ze stali nierdzewnej, z trzpieniem gwintowanym
- K1900
Zawiasy ze stali nierdzewnej, regulowane
- K1085
Zawiasy ze stali nierdzewnej
- K1341
Zawiasy ze stali nierdzewnej
- K1809
Zawiasy ze stali nierdzewnej
- K1810
Zawiasy ze stali nierdzewnej ze śrubą mocującą
- K1346
Regulowane zawiasy przykręcane ze stali nierdzewnej
- K1348
Zawiasy ze stali nierdzewnej
- K1345
Zawiasy ze stali nierdzewnej wyczepiane, prawe
- K1345
Zawiasy ze stali nierdzewnej wyczepiane, lewe
- K1342
Zawiasy, wyczepiane ze stali nierdzewnej
- K1347
Zawiasy przykręcane ze stali lub stali nierdzewnej
- K1141
Zawiasy stalowe, niewymagające konserwacji
- K1082
Zawiasy z blachy stalowej lub blachy nierdzewnej
- K1349
Zawiasy przykręcane ze stali nierdzewnej
- K1517
Zawiasy ze stali nierdzewnej
- K1447
Zawiasy ze stali lub stali nierdzewnej umieszczone po stronie wewnętrznej, kąt rozwarcia 90°
- K1448
Zawiasy ze stali lub stali nierdzewnej umieszczone po stronie wewnętrznej, kąt rozwarcia 125°
- K1449
Zawiasy ze stali umieszczone po stronie wewnętrznej, kąt rozwarcia 110°
- K1519
Zawiasy ze stali umieszczone po stronie wewnętrznej, kąt rozwarcia 110°
- K1140
Zawiasy spawalne
- K1805
Zawiasy ze stali lub stali nierdzewnej spawalne
- K1173
Zawiasy sprężynowe ze stali, stali nierdzewnej lub aluminium 50 mm
- K1174
Zawiasy sprężynowe ze stali lub stali nierdzewnej 75 mm
- K1175
Zawiasy sprężynowe ze stali, stali nierdzewnej lub aluminium 120 mm
- K1176
Zawiasy sprężynowe ze stali lub stali nierdzewnej 180 mm
- K1177
Zawiasy sprężynowe ze stali lub stali nierdzewnej 240 mm
- K1178
Zawiasy sprężynowe z profilu aluminiowego 0,20 Nm
- K1179
Zawiasy sprężynowe z profilu aluminiowego 0,35 Nm
- K1665
Zawiasy sprężynowe z profilu aluminiowego 0,50 Nm
- K1180
Zawiasy sprężynowe z profilu aluminiowego 0,7 Nm
- K1666
Zawiasy sprężynowe z profilu aluminiowego 0,7 Nm, wersja długa
- K1667
Zawiasy sprężynowe z profilu aluminiowego 0,9 Nm, wersja długa
- K1181
Zawiasy sprężynowe z profilu aluminiowego 1,3 Nm
- K1182
Zawiasy sprężynowe z profilu aluminiowego 3,8 Nm
- K1142
Zawiasy prostokątne z nakrętkami mocującymi
- K1143
Zawiasy prostokątne z nakrętkami mocującymi, wersja długa
- K1338
Zawiasy prostokątne z nakrętkami mocującymi
- K1144
Zawiasy prostokątne z otworami, wersja długa
- K1304
Zawiasy ze stali nierdzewnej przykręcane
- K0985
Zawiasy spawalne ze stali nierdzewnej
- K1337
Zawiasy spawalne ze stali nierdzewnej
- K0984
Zawiasy spawalne
- K1499
Zawiasy z czujnikiem bezpieczeństwa
- K1501
Zawiasy z czujnikiem bezpieczeństwa wersja długa
- K1874
Łączniki wtykowe M8x1 tuleja ze śrubą blokującą nieekranowana
- K1498
Łączniki wtykowe, tuleja M12x1 ze śrubą blokującą
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K1498Łączniki wtykowe, tuleja M12x1 ze śrubą blokującą |
powrót |
|
|
OpisMateriał:Obudowa: tworzywo sztuczne. Kabel: PUR (4-biegunowy, długość 3 i 5 metrów, PVC. 8-biegunowy, długość 10 metrów, PVC. 12-biegunowy, długość 10 metrów, PVC). Izolacja skrętki: PP (4-biegunowa, długość 3 i 5 metrów, PVC. 8-biegunowy, długość 10 metrów, PVC. 12-biegunowy, długość 10 metrów, PVC). Styk: Stop miedzi. Powierzchnia stykowa: Au (złoto). Blokada: Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowany.Wersja:Tuleja (żeńska). Kolor obudowy: czarny. Kolor kabla: czarny.Wskazówka:Łącznik wtykowy ze śrubą blokującą. Łączniki wtykowe wtopione w kabel. Oznaczenie żył zgodnie z kodem barwnym DIN 47100. Kodowanie A. Zalecany moment dokręcania blokady 0,6 Nm. Łączniki wtykowe są przewidziane do zastosowania w budowie instalacji, sterowników i urządzeń elektrycznych.Dane techniczne:Liczba cykli łączeniowych: ≥ 100. PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Rysunki (przegląd ogólny) |
Łączniki wtykowe, tuleja M12x1 ze śrubą blokującą nieekranowana, forma A, tuleja prosta |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Wersja 2 | Forma | Typ formy | P | D1 | L | Liczba przewodów x przekrój przewodów | Stopień ochrony | Napięcie robocze V | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1498.1203X2000 | 3-pin | A | tulejka prosta | 2000 | 4,1 | 38 | 3 x 0,34 mm² | IP65/IP67 | 250 AC / 250 DC | | | 59,67 PLN | | K1498.1203X5000 | 3-pin | A | tulejka prosta | 5000 | 4,1 | 38 | 3 x 0,34 mm² | IP65/IP67 | 250 AC / 250 DC | | | 86,94 PLN | | K1498.1204X3000 | - | A | tulejka prosta | 3000 | 5 | 38 | N=4 X 0,34 mm² | IP65/IP67 | 250 AC / 250 DC | | | 54,19 PLN | | K1498.1204X5000 | - | A | tulejka prosta | 5000 | 5 | 38 | N=4 X 0,34 mm² | IP65/IP67 | 250 AC / 250 DC | | | 59,67 PLN | | K1498.1208X2500 | 8-pin | A | tulejka prosta | 2500 | 5,8 | 43,5 | 8 x 0,25 mm² | IP65/IP67 | 30 AC / 30 DC | | | 170,00 PLN | | K1498.1208X5000 | 8-pin | A | tulejka prosta | 5000 | 5,8 | 43,5 | 8 x 0,25 mm² | IP65/IP67 | 30 AC / 30 DC | | | 219,11 PLN | | K1498.1208X10000 | 8-pin | A | tulejka prosta | 10000 | 6 | 43,5 | 8 x 0,25 mm² | IP65/IP67 | 30 AC / 30 DC | | | 211,09 PLN | | K1498.1212X3000 | 12-pin | A | tulejka prosta | 3000 | 6 | 43,5 | 12 x 0,14 mm² | IP65/IP67 | 30 AC / 30 DC | | | 259,22 PLN | | K1498.1212X5000 | 12-pin | A | tulejka prosta | 5000 | 6 | 43,5 | 12 x 0,14 mm² | IP65/IP67 | 30 AC / 30 DC | | | 305,07 PLN | | K1498.1212X10000 | 12-pin | A | tulejka prosta | 10000 | 6 | 43,5 | 12 x 0,14 mm² | IP65/IP67 | 30 AC / 30 DC | | | 324,32 PLN | |
Nr Zamówienia | Napięcie znamionowe V | Prąd znamionowy (40°C) A | Rezystancja przewodu (20°C) Ω/Km | Stopień zanieczyszczenia | Napięcie znamionowe V | Napięcie kontrolne V | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1498.1203X2000 | 2500 | 4 | 57 | 3 | 300 AC | 2500 AC | | | 59,67 PLN | | K1498.1203X5000 | 2500 | 4 | 57 | 3 | 300 AC | 2500 AC | | | 86,94 PLN | | K1498.1204X3000 | 2500 | 4 | 60 | 3 | 300 AC | 2000 AC | | | 54,19 PLN | | K1498.1204X5000 | 2500 | 4 | 60 | 3 | 300 AC | 2000 AC | | | 59,67 PLN | | K1498.1208X2500 | 800 | 2 | 79 | 3 | 300 AC | 2500 AC | | | 170,00 PLN | | K1498.1208X5000 | 800 | 2 | 79 | 3 | 300 AC | 2500 AC | | | 219,11 PLN | | K1498.1208X10000 | 800 | 2 | 79 | 3 | 300 AC | 2000 AC | | | 211,09 PLN | | K1498.1212X3000 | 800 | 1,5 | 138 | 3 | 300 AC | 1500 AC | | | 259,22 PLN | | K1498.1212X5000 | 800 | 1,5 | 138 | 3 | 300 AC | 1500 AC | | | 305,07 PLN | | K1498.1212X10000 | 800 | 1,5 | 138 | 3 | 300 AC | 1500 AC | | | 324,32 PLN | |
Nr Zamówienia | Promień gięcia kabel ruchomy | Promień gięcia kabel stały | Liczba cykli gięcia maks. | Zakres temperatury kabel ruchomy | Zakres temperatury kabel stały | Przystosowanie do EMC | Bez halogenu | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1498.1203X2000 | ≥ 10 x D1 | ≥ 5 x D1 | 10000000 (25 °C) | -25 °C - +80 °C | -40 °C - +80 °C | - | tak | | | 59,67 PLN | | K1498.1203X5000 | ≥ 10 x D1 | ≥ 5 x D1 | 10000000 (25 °C) | -25 °C - +80 °C | -40 °C - +80 °C | - | tak | | | 86,94 PLN | | K1498.1204X3000 | ≥ 10 x D1 | ≥ 5 x D1 | 10000000 (25 °C) | -5 °C - +80 °C | -30 °C - +80 °C | - | nie | | | 54,19 PLN | | K1498.1204X5000 | ≥ 10 x D1 | ≥ 5 x D1 | 10000000 (25 °C) | -5 °C - +80 °C | -30 °C - +80 °C | - | nie | | | 59,67 PLN | | K1498.1208X2500 | ≥ 10 x D1 | ≥ 5 x D1 | 10000000 (25 °C) | -25 °C - +80 °C | -40 °C - +80 °C | - | tak | | | 170,00 PLN | | K1498.1208X5000 | ≥ 10 x D1 | ≥ 5 x D1 | 10000000 (25 °C) | -25 °C - +80 °C | -40 °C - +80 °C | - | tak | | | 219,11 PLN | | K1498.1208X10000 | ≥ 10 x D1 | ≥ 5 x D1 | 2000000 (25 °C) | -5 °C - +80 °C | -30 °C - +80 °C | - | nie | | | 211,09 PLN | | K1498.1212X3000 | ≥ 10 x D1 | ≥ 7,5 X D1 | 2000000 (25 °C) | -25 °C - +85 °C | -40 °C - +85 °C | - | tak | | | 259,22 PLN | | K1498.1212X5000 | ≥ 10 x D1 | ≥ 7,5 X D1 | 2000000 (25 °C) | -25 °C - +85 °C | -40 °C - +85 °C | - | tak | | | 305,07 PLN | | K1498.1212X10000 | ≥ 10 x D1 | ≥ 7,5 X D1 | 2000000 (25 °C) | -5 °C - +70 °C | -30 °C - +70 °C | - | nie | | | 324,32 PLN | |
|
Łączniki wtykowe, tuleja M12x1 ze śrubą blokującą nieekranowana, forma B, tuleja kątowa |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Wersja 2 | Forma | Typ formy | P | D1 | L | L1 | Liczba przewodów x przekrój przewodów | Stopień ochrony | Napięcie robocze V | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1498.11203X2000 | 3-pin | B | tulejka kątowa | 2000 | 4,1 | 39 | 28 | 3 x 0,34 mm² | IP65/IP67 | 250 AC / 250 DC | | | 61,27 PLN | | K1498.11203X5000 | 3-pin | B | tulejka kątowa | 5000 | 4,1 | 39 | 28 | 3 x 0,34 mm² | IP65/IP67 | 250 AC / 250 DC | | | 88,24 PLN | | K1498.11204X3000 | - | B | tulejka kątowa | 3000 | 5 | 39 | 28 | N=4 X 0,34 mm² | IP65/IP67 | 250 AC / 250 DC | | | 56,47 PLN | | K1498.11204X5000 | - | B | tulejka kątowa | 5000 | 5 | 39 | 28 | N=4 X 0,34 mm² | IP65/IP67 | 250 AC / 250 DC | | | 61,89 PLN | | K1498.11208X3000 | 8-pin | B | tulejka kątowa | 3000 | 5,8 | 39 | 32 | 8 x 0,25 mm² | IP65/IP67 | 30 AC / 30 DC | | | 187,02 PLN | | K1498.11208X5000 | 8-pin | B | tulejka kątowa | 5000 | 5,8 | 39 | 32 | 8 x 0,25 mm² | IP65/IP67 | 30 AC / 30 DC | | | 225,17 PLN | | K1498.11208X10000 | 8-pin | B | tulejka kątowa | 10000 | 6 | 39 | 32 | 8 x 0,25 mm² | IP65/IP67 | 30 AC / 30 DC | | | 220,10 PLN | | K1498.11212X3000 | 12-pin | B | tulejka kątowa | 3000 | 6 | 39 | 32 | 12 x 0,14 mm² | IP65/IP67 | 30 AC / 30 DC | | | 262,74 PLN | | K1498.11212X5000 | 12-pin | B | tulejka kątowa | 5000 | 6 | 39 | 32 | 12 x 0,14 mm² | IP65/IP67 | 30 AC / 30 DC | | | 309,57 PLN | | K1498.11212X10000 | 12-pin | B | tulejka kątowa | 10000 | 6 | 39 | 32 | 12 x 0,14 mm² | IP65/IP67 | 30 AC / 30 DC | | | 327,84 PLN | |
Nr Zamówienia | Napięcie znamionowe V | Prąd znamionowy (40°C) A | Rezystancja przewodu (20°C) Ω/Km | Stopień zanieczyszczenia | Napięcie znamionowe V | Napięcie kontrolne V | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1498.11203X2000 | 2500 | 4 | 57 | 3 | 300 AC | 2500 AC | | | 61,27 PLN | | K1498.11203X5000 | 2500 | 4 | 57 | 3 | 300 AC | 2500 AC | | | 88,24 PLN | | K1498.11204X3000 | 2500 | 4 | 60 | 3 | 300 AC | 2000 AC | | | 56,47 PLN | | K1498.11204X5000 | 2500 | 4 | 60 | 3 | 300 AC | 2000 AC | | | 61,89 PLN | | K1498.11208X3000 | 800 | 2 | 79 | 3 | 300 AC | 2500 AC | | | 187,02 PLN | | K1498.11208X5000 | 800 | 2 | 79 | 3 | 300 AC | 2500 AC | | | 225,17 PLN | | K1498.11208X10000 | 800 | 2 | 79 | 3 | 300 AC | 2000 AC | | | 220,10 PLN | | K1498.11212X3000 | 800 | 1,5 | 138 | 3 | 300 AC | 1500 AC | | | 262,74 PLN | | K1498.11212X5000 | 800 | 1,5 | 138 | 3 | 300 AC | 1500 AC | | | 309,57 PLN | | K1498.11212X10000 | 800 | 1,5 | 138 | 3 | 300 AC | 1500 AC | | | 327,84 PLN | |
Nr Zamówienia | Promień gięcia kabel ruchomy | Promień gięcia kabel stały | Liczba cykli gięcia maks. | Zakres temperatury kabel ruchomy | Zakres temperatury kabel stały | Przystosowanie do EMC | Bez halogenu | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1498.11203X2000 | ≥ 10 x D1 | ≥ 5 x D1 | 10000000 (25 °C) | -25 °C - +80 °C | -40 °C - +80 °C | - | tak | | | 61,27 PLN | | K1498.11203X5000 | ≥ 10 x D1 | ≥ 5 x D1 | 10000000 (25 °C) | -25 °C - +80 °C | -40 °C - +80 °C | - | tak | | | 88,24 PLN | | K1498.11204X3000 | ≥ 10 x D1 | ≥ 5 x D1 | 10000000 (25 °C) | -5 °C - +80 °C | -30 °C - +80 °C | - | nie | | | 56,47 PLN | | K1498.11204X5000 | ≥ 10 x D1 | ≥ 5 x D1 | 10000000 (25 °C) | -5 °C - +80 °C | -30 °C - +80 °C | - | nie | | | 61,89 PLN | | K1498.11208X3000 | ≥ 10 x D1 | ≥ 5 x D1 | 10000000 (25 °C) | -25 °C - +80 °C | -40 °C - +80 °C | - | tak | | | 187,02 PLN | | K1498.11208X5000 | ≥ 10 x D1 | ≥ 5 x D1 | 10000000 (25 °C) | -25 °C - +80 °C | -40 °C - +80 °C | - | tak | | | 225,17 PLN | | K1498.11208X10000 | ≥ 10 x D1 | ≥ 5 x D1 | 2000000 (25 °C) | -5 °C - +80 °C | -30 °C - +80 °C | - | nie | | | 220,10 PLN | | K1498.11212X3000 | ≥ 10 x D1 | ≥ 7,5 X D1 | 2000000 (25 °C) | -25 °C - +85 °C | -40 °C - +85 °C | - | tak | | | 262,74 PLN | | K1498.11212X5000 | ≥ 10 x D1 | ≥ 7,5 X D1 | 2000000 (25 °C) | -25 °C - +85 °C | -40 °C - +85 °C | - | tak | | | 309,57 PLN | | K1498.11212X10000 | ≥ 10 x D1 | ≥ 7,5 X D1 | 2000000 (25 °C) | -55 °C - +70 °C | -30 °C - +70 °C | - | nie | | | 327,84 PLN | |
|
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|