- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- K0434
Zawiasy wyczepiane, lewe, tworzywo sztuczne
- K0434
Zawiasy wyczepiane, prawe, tworzywo sztuczne
- K0435
Zawiasy tworzywo sztuczne
- K1963
Zawiasy, tworzywo sztuczne, rozłączane, demontowane
- K0436
Zawiasy z zaciskiem, tworzywo sztuczne
- K0437
Zawiasy z otworami fasolkowymi, tworzywo sztuczne
- K0438
Zawiasy wyczepiane, z noskami prowadzącymi, tworzywo sztuczne
- K0439
Zawiasy z zatrzaskiem, tworzywo sztuczne
- K0440
Zawiasy z nastawnym tarciem, tworzywo sztuczne
- K1195
Zawiasy z aluminium, z regulacją tarcia
- K1196
Zawiasy z aluminium, z regulacją tarcia
- K1518
Zawiasy ze stali nierdzewnej ze wstępnie nastawionym tarciem
- K1197
Zawiasy z aluminium, z zatrzaskiem
- K1198
Zawiasy z aluminium, z zatrzaskiem
- K1004
Zawiasy z tworzywa sztucznego z otworem mocującym
- K1005
Zawiasy z tworzywa sztucznego z tuleją gwintowaną
- K1006
Zawiasy z tworzywa sztucznego z trzpieniem gwintowanym
- K1007
Zawiasy z tworzywa sztucznego z tulejką i trzpieniem gwintowanym
- K0441
Zawiasy z otworami fasolkowymi, cynkowy odlew ciśnieniowy
- K0442
Zawiasy z zaciskiem, cynkowy odlew ciśnieniowy
- K1897
Zawiasy z cynkowego odlewu ciśnieniowego
- K1898
Zawiasy z cynkowego odlewu ciśnieniowego, regulowane
- K1899
Zawiasy z cynkowego odlewu ciśnieniowego ze śrubą mocującą
- K0579
Zawiasy wyczepiane, lewe, z aluminium
- K0579
Zawiasy wyczepiane, prawe, z aluminium
- K0580
Zawiasy wyczepiane z aluminium
- K1084
Zawiasy ze stali nierdzewnej
- K1343
Zawiasy ze stali nierdzewnej
- K1852
Zawiasy ze stali nierdzewnej
- K1964
Zawiasy, stal nierdzewna, rozłączane, demontowane
- K1853
Zawiasy ze stali nierdzewnej, z trzpieniem gwintowanym
- K1900
Zawiasy ze stali nierdzewnej, regulowane
- K1085
Zawiasy ze stali nierdzewnej
- K1341
Zawiasy ze stali nierdzewnej
- K1809
Zawiasy ze stali nierdzewnej
- K1810
Zawiasy ze stali nierdzewnej ze śrubą mocującą
- K1346
Regulowane zawiasy przykręcane ze stali nierdzewnej
- K1348
Zawiasy ze stali nierdzewnej
- K1345
Zawiasy ze stali nierdzewnej wyczepiane, prawe
- K1345
Zawiasy ze stali nierdzewnej wyczepiane, lewe
- K1342
Zawiasy, wyczepiane ze stali nierdzewnej
- K1347
Zawiasy przykręcane ze stali lub stali nierdzewnej
- K1141
Zawiasy stalowe, niewymagające konserwacji
- K1082
Zawiasy z blachy stalowej lub blachy nierdzewnej
- K1349
Zawiasy przykręcane ze stali nierdzewnej
- K1517
Zawiasy ze stali nierdzewnej
- K1447
Zawiasy ze stali lub stali nierdzewnej umieszczone po stronie wewnętrznej, kąt rozwarcia 90°
- K1448
Zawiasy ze stali lub stali nierdzewnej umieszczone po stronie wewnętrznej, kąt rozwarcia 125°
- K1449
Zawiasy ze stali umieszczone po stronie wewnętrznej, kąt rozwarcia 110°
- K1519
Zawiasy ze stali umieszczone po stronie wewnętrznej, kąt rozwarcia 110°
- K1140
Zawiasy spawalne
- K1805
Zawiasy ze stali lub stali nierdzewnej spawalne
- K1173
Zawiasy sprężynowe ze stali, stali nierdzewnej lub aluminium 50 mm
- K1174
Zawiasy sprężynowe ze stali lub stali nierdzewnej 75 mm
- K1175
Zawiasy sprężynowe ze stali, stali nierdzewnej lub aluminium 120 mm
- K1176
Zawiasy sprężynowe ze stali lub stali nierdzewnej 180 mm
- K1177
Zawiasy sprężynowe ze stali lub stali nierdzewnej 240 mm
- K1178
Zawiasy sprężynowe z profilu aluminiowego 0,20 Nm
- K1179
Zawiasy sprężynowe z profilu aluminiowego 0,35 Nm
- K1665
Zawiasy sprężynowe z profilu aluminiowego 0,50 Nm
- K1180
Zawiasy sprężynowe z profilu aluminiowego 0,7 Nm
- K1666
Zawiasy sprężynowe z profilu aluminiowego 0,7 Nm, wersja długa
- K1667
Zawiasy sprężynowe z profilu aluminiowego 0,9 Nm, wersja długa
- K1181
Zawiasy sprężynowe z profilu aluminiowego 1,3 Nm
- K1182
Zawiasy sprężynowe z profilu aluminiowego 3,8 Nm
- K1142
Zawiasy prostokątne z nakrętkami mocującymi
- K1143
Zawiasy prostokątne z nakrętkami mocującymi, wersja długa
- K1338
Zawiasy prostokątne z nakrętkami mocującymi
- K1144
Zawiasy prostokątne z otworami, wersja długa
- K1304
Zawiasy ze stali nierdzewnej przykręcane
- K0985
Zawiasy spawalne ze stali nierdzewnej
- K1337
Zawiasy spawalne ze stali nierdzewnej
- K0984
Zawiasy spawalne
- K1499
Zawiasy z czujnikiem bezpieczeństwa
- K1501
Zawiasy z czujnikiem bezpieczeństwa wersja długa
- K1874
Łączniki wtykowe M8x1 tuleja ze śrubą blokującą nieekranowana
- K1498
Łączniki wtykowe, tuleja M12x1 ze śrubą blokującą
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K1143Zawiasy prostokątne z nakrętkami mocującymi, wersja długa |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal.
Stal nierdzewna 1.4305.
Stal nierdzewna A4 1.4401.Wersja:Stal ocynkowana. Stal nierdzewna z połyskiem.Wskazówka:Zawiasy prostokątne z nakrętkami mocującymi w wersji długiej, do drzwi wpuszczanych. Mocowanie za pomocą nakrętek (M6 lub M8), od strony wewnętrznej. Zawias można stosować uniwersalnie, po stronie prawej lub lewej. Kąt rozwarcia wynosi 180°. Zawiasy dostarczane są w stanie niezmontowanym. Nakrętki mocujące i podkładki są zawarte w zakresie dostawy.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|