Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Trzpienie montażowe z uchwytem z tworzywa sztucznego i kołnierzem z tworzywa sztucznego
K0363_B

Trzpienie montażowe z uchwytem z tworzywa sztucznego i...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Uchwyt i przycisk – termoplast.
Części stalowe – nierdzewne.
Wersja:Uchwyt czarny.
Przycisk – czerwony.
Części stalowe niepowlekane.
Wskazówka:Trzpienie montażowe służą do szybkiego, prostego łączenia elementów konstrukcyjnych.
Po naciśnięciu przycisku kulki chowają się i trzpień można wcisnąć w otwory. Po zwolnieniu przycisku kulki bezpiecznie blokują połączenie.

Wytrzymałość na ścinanie podwójne (F) = S · τ aB max.

Dane dotyczące wytrzymałości na ścinanie uwzględniają teoretyczne obciążenie niszczące.
Są to niewiążące wartości orientacyjne, które nie uwzględniają współczynników bezpieczeństwa oraz podawane są przy wykluczeniu jakiejkolwiek odpowiedzialności. Podane wartości służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią wiążącej prawnie gwarancji właściwości.

Wartości obciążenia zostały obliczone zgodnie z DIN 50141. Każdy użytkownik musi indywidualnie ustalić, czy trzpień montażowy jest odpowiedni do danego zastosowania.

Wpływ na ustalone wartości mogą mieć różne materiały, w których stosowane są trzpienie montażowe, warunki atmosferyczne, a także zużycie.
Cechy:Forma B:
Sworzeń, tolerancja h9, kołnierz z tworzywa sztucznego, niska siła rozsuwania osiowego
Wyposażenie:Tuleje mocujące do trzpieni montażowych K0724
Spiralny kabel zabezpieczający K0367
Linki zabezpieczające z pętlą K0367
Kółko z drutu K0367
Wskazówka dotycząca planu:
2) Kołnierz z tworzywa sztucznego
Cechy szczególne:
Stal nierdzewnaRoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0363_B Trzpienie montażowe z uchwytem z tworzywa sztucznego i kołnierzem z tworzywa sztucznego 115 kB

Rysunki

Trzpienie montażowe z uchwytem z tworzywa sztucznego i kołnierzem z tworzywa sztucznego

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaDD1D2D3LL1L2L5Otwór
ustalający
H11
Siła ścinania
podwójnego
maks.kN
CADOsp.CenaZamów
K0363.13805015B3855,516155,93320,9515  61,19 PLN
K0363.13805020B3855,516205,93325,9515  61,78 PLN
K0363.13805025B3855,516255,93330,9515  61,78 PLN
K0363.13805030B3855,516305,93335,9515  65,18 PLN
K0363.13806030B3866,8516306,83336,8622  65,18 PLN
K0363.13806040B3866,8516406,83346,8622  66,05 PLN
K0363.13806050B3866,8516506,83356,8622  66,05 PLN
K0363.13808030B3889,516307,83337,8838  71,50 PLN
K0363.13808040B3889,516407,83347,8838  72,64 PLN
K0363.13808050B3889,516507,83357,8838  72,64 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl