Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Trzpienie montażowe z uchwytem z tworzywa sztucznego i metalowym kołnierzem
K0363_A

Trzpienie montażowe z uchwytem z tworzywa sztucznego i metalowym...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Uchwyt i przycisk – termoplast.
Części stalowe – nierdzewne.
Wersja:Uchwyt czarny.
Przycisk – czerwony.
Części stalowe niepowlekane.
Wskazówka:Trzpienie montażowe służą do szybkiego, prostego łączenia części i przedmiotów obrabianych.
Po naciśnięciu przycisku kulki chowają się i trzpień można wcisnąć w otwory. Po zwolnieniu przycisku kulki blokują połączenie w sposób bezpieczny i nierozłączny.
Forma A jest odpowiednia do zastosowania w bardziej precyzyjnych wykonaniach.

Wytrzymałość na ścinanie podwójne (F) = S · τ aB max.

Dane dotyczące wytrzymałości na ścinanie uwzględniają teoretyczne obciążenie niszczące.
Są to niewiążące wartości orientacyjne, które nie uwzględniają współczynników bezpieczeństwa oraz podawane są przy wykluczeniu jakiejkolwiek odpowiedzialności. Podane wartości służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią wiążącej prawnie gwarancji właściwości.

Wartości obciążenia zostały obliczone zgodnie z DIN 50141. Każdy użytkownik musi indywidualnie ustalić, czy trzpień montażowy jest odpowiedni do danego zastosowania.

Wpływ na ustalone wartości mogą mieć różne materiały, w których stosowane są trzpienie montażowe, warunki atmosferyczne, a także zużycie.
Cechy:Forma A:
Sworzeń szlifowany, kołnierz metalowy, wysoka siła rozsuwania osiowego
Wyposażenie:Tuleje mocujące do trzpieni montażowych K0724
Spiralny kabel zabezpieczający K0367
Linki zabezpieczające z pętlą K0367
Kółko z drutu K0367
Wskazówka dotycząca planu:
1) Kołnierz metalowy
Cechy szczególne:
Stal nierdzewnaRoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0363_A Trzpienie montażowe z uchwytem z tworzywa sztucznego i metalowym kołnierzem 121 kB

Rysunki

Trzpienie montażowe z uchwytem z tworzywa sztucznego i metalowym kołnierzem

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaDD1D2D3LL1L2L5Otwór
ustalający
H11
Siła ścinania
podwójnego
maks.kN
CADOsp.CenaZamów
K0363.3805010A3855,51610632,516515  73,20 PLN
K0363.3805015A3855,51615632,521515  73,20 PLN
K0363.3805020A3855,51620632,526515  73,80 PLN
K0363.3805025A3855,51625632,531515  73,80 PLN
K0363.3805030A3855,51630632,536515  77,89 PLN
K0363.3806010A3866,851610732,517622  73,20 PLN
K0363.3806015A3866,851615732,522622  73,20 PLN
K0363.3806020A3866,851620732,527622  73,80 PLN
K0363.3806025A3866,851625732,532622  73,80 PLN
K0363.3806030A3866,851630732,537622  77,89 PLN
K0363.3806035A3866,851635732,542622  77,89 PLN
K0363.3806040A3866,851640732,547622  79,00 PLN
K0363.3806045A3866,851645732,552622  79,00 PLN
K0363.3806050A3866,851650732,557622  79,00 PLN
K0363.3808020A3889,51620832,528838  80,04 PLN
K0363.3808025A3889,51625832,533838  80,04 PLN
K0363.3808030A3889,51630832,538838  85,50 PLN
K0363.3808035A3889,51635832,543838  85,50 PLN
K0363.3808040A3889,51640832,548838  86,83 PLN
K0363.3808045A3889,51645832,553838  86,83 PLN
K0363.3808050A3889,51650832,558838  86,83 PLN
K0363.4710020A4710122320940291060  124,09 PLN
K0363.4710025A4710122325940341060  124,09 PLN
K0363.4710030A4710122330940391060  130,49 PLN
K0363.4710035A4710122335940441060  130,49 PLN
K0363.4710040A4710122340940491060  130,49 PLN
K0363.4710045A4710122345940541060  131,65 PLN
K0363.4710050A4710122350940591060  131,65 PLN
K0363.4710060A4710122360940691060  136,79 PLN
K0363.4712025A471214,523251040351286  127,90 PLN
K0363.4712030A471214,523301040401286  134,30 PLN
K0363.4712035A471214,523351040451286  134,30 PLN
K0363.4712040A471214,523401040501286  134,30 PLN
K0363.4712045A471214,523451040551286  134,30 PLN
K0363.4712050A471214,523501040601286  134,30 PLN
K0363.4712060A471214,523601040701286  140,54 PLN
K0363.4712070A471214,523701040801286  146,94 PLN
K0363.4712080A471214,523801040901286  146,94 PLN
K0363.4716030A471619233013404316153  228,31 PLN
K0363.4716035A471619233513404816153  228,31 PLN
K0363.4716040A471619234013405316153  228,31 PLN
K0363.4716045A471619234513405816153  228,91 PLN
K0363.4716050A471619235013406316153  228,91 PLN
K0363.4716060A471619236013407316153  244,92 PLN
K0363.4716070A471619237013408316153  244,92 PLN
K0363.4716080A471619238013409316153  260,71 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl