Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Tuleje mocujące do trzpieni montażowych z zabezpieczeniem gwintu
K0724

Tuleje mocujące do trzpieni montażowych z zabezpieczeniem gwintu

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:

Stal nierdzewna 1.4305.

Zabezpieczenie gwintu nylonowe.

Wersja:Części stalowe – z połyskiem.Wskazówka:Tuleje mocujące przeznaczone są do łatwego i szybkiego mocowania trzpieni montażowych.Zalety:- Możliwość centrowania tulei mocujących dzięki nasadce centrującej.
- łatwe i bezpieczne wkręcanie.
- możliwość wkręcania w różne materiały.
- obustronne zastosowanie.
- dzięki zabezpieczeniu gwintu możliwe jest dokładne dostosowanie głębokości montażowej do zamontowanych podzespołów, tym samym wkręcanie do oporu nie jest konieczne.
Wskazówka dotycząca planu:
L2 = ok. dwa zwoje gwintu
Cechy szczególne:
Stal nierdzewnaRoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0724 Tuleje mocujące do trzpieni montażowych z zabezpieczeniem gwintu 322 kB

Rysunki

Tuleje mocujące do trzpieni montażowych z zabezpieczeniem gwintu

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

DD1D2D3LL1L3L4L5SWTCADOsp.CenaZamów
K0724.1051215M1269251047354 50,60 PLN
K0724.1061616M167,5123014510565 57,24 PLN
K0724.1081618M1610123014510585 57,24 PLN
K0724.11024110M2413183514687106 104,71 PLN
K0724.11224112M2415183514687126 104,71 PLN
K0724.11630116M30202440148119167 115,88 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl