- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- K1566
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż w rowku, rozkładane na niepełną długość, nośność maks. 10 kg
- K1567
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż w rowku, rozkładane na niepełną długość, nośność maks. 12 kg
- K1568
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż w rowku, rozkładane na ponad 100% długości, nośność maks. 20 kg
- K2089
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na niepełną długość, nośność maks. 20 kg
- K2090
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 30 kg
- K1569
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż boczny, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 30 kg
- K1571
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż boczny, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 35 kg
- K1572
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż boczny, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 35 kg
- K1573
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż nakładany, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 35 kg
- K1574
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż nakładany, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 35 kg
- K1575
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż boczny, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 40 kg
- K1577
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż boczny, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 45 kg
- K1710
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na niepełną długość, nośność do 50 kg
- K1578
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż boczny, rozkładane na ponad 100% długości, nośność maks. 60 kg
- K1579
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż nakładany, rozkładane na ponad 100% długości, nośność maks. 60 kg
- K1711
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na niepełną długość, nośność do 65 kg
- K1712
Prowadnice teleskopowe ze stali nierdzewnej do montażu bocznego, rozkładane na niepełną długość, nośność do 65 kg
- K1713
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na ponad 100% długości, nośność do 70 kg
- K1714
Prowadnice teleskopowe ze stali nierdzewnej do montażu bocznego, rozkładane na ponad 100% długości, nośność do 70 kg
- K1715
Prowadnice teleskopowe ze stali nierdzewnej montaż boczny, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 80 kg
- K1580
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż boczny, rozkładane na ponad 100% długości, nośność maks. 90 kg
- K2092
Prowadnice teleskopowe ze stali nierdzewnej, do montażu bocznego, rozkładane na ponad 100% długości, nośność do 90 kg
- K1716
Prowadnice teleskopowe ze stali nierdzewnej do montażu bocznego, rozkładane na ponad 100% długości, nośność do 90 kg
- K2093
Kątownik montażowy ze stali do prowadnic teleskopowych
- K2094
Kątownik montażowy ze stali do prowadnic teleskopowych
- K2095
Kątownik montażowy ze stali do prowadnic teleskopowych
- K1717
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 160 kg
- K1718
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na ponad 100% długości, nośność do 160 kg
- K1719
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 272 kg
- K1720
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 272 kg
- K1721
Prowadnice teleskopowe z aluminium do montażu bocznego, rozkładane na pełną długość, nośność do 300 kg
- K2018
Prowadnice teleskopowe ze stali forma dwuteowa, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 305 kg
- K2073
Prowadnice teleskopowe ze stali kompaktowe rozkładane na pełną długość, nośność do 420 kg
- K2074
Prowadnice teleskopowe ze stali kompaktowe rozkładane na pełną długość, nośność do 480 kg
- K2019
Prowadnice teleskopowe ze stali podwójne, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 133 kg
- K2020
Prowadnice teleskopowe ze stali rozkładane na niepełną długość, nośność maks. 741 kg
- K2021
Prowadnice teleskopowe ze stali forma S, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 459 kg
- K2022
Liniowe łożyska kulkowe z krążnikami położonymi wewnątrz, stal, nośność maks. 3.959 kg
- K2087
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 68 kg
- K2088
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 68 kg
- K2091
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na ponad 100% długości, nośność do 68 kg
- K2096
Kątownik montażowy ze stali nierdzewnej do prowadnic teleskopowych
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K2019Prowadnice teleskopowe ze stali podwójne, rozkładane na pełną... |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Szyna i krążnik ze stali łożyskowej. Kulki ze stali łożyskowej. Koszyczek łożyska ze stali. Wersja:Szyna, krążnik i koszyczek łożyska ocynkowane. Bieżnie łożyska utwardzane indukcyjnie. Kulki hartowane.Wskazówka do zamówienia:Sprzedaż oddzielnie.Wskazówka:Mechanizm pełnego wysunięcia złożony z dwóch szyn prowadzących jako elementu nieruchomego oraz ruchomego i dwóch krążników, które po połączeniu tworzą element pośredni. Takie rozmieszczenie zapewnia dobrą ochronę przed zabrudzeniem otwartych koszyczków łożysk. Maksymalny skok jest większy od długości złożonej szyny teleskopowej. Zalecane jest poziome położenie montażowe. Aby mieć dostęp do wszystkich otworów mocujących, konieczne jest usunięcie śruby ustalającej w szynie montażowej, a następnie ponowne jej założenie. Usunięcie śrub ustalających spowoduje obustronny skok.
Wewnętrzne zderzaki są ogranicznikami koszyczka. Dla systemu obciążonego należy zapewnić zewnętrzne zderzaki.
Do montażu szyny użyć śrub z łbem wpuszczanym wg DIN EN ISO 10642 posiadających klasę wytrzymałości 10.9.
Maksymalna prędkość posuwu wynosi 0,8 m/s.
Temperatura użytkowania -30°C do +170°C.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Rozmiar | B | D dla śruby | H | L | R | Skok S | C0Y N | C0Z N | Liczba otworów | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K2019.280210 | 28 | 28 | M5 | 26 | 210 | 1 | 232 | 432 | 302 | 3 | | | 934,81 PLN | | K2019.280370 | 28 | 28 | M5 | 26 | 370 | 1 | 380 | 482 | 482 | 5 | | | 1 241,69 PLN | | K2019.280450 | 28 | 28 | M5 | 26 | 450 | 1 | 464 | 393 | 393 | 6 | | | 1 379,34 PLN | | K2019.280530 | 28 | 28 | M5 | 26 | 530 | 1 | 548 | 332 | 332 | 7 | | | 1 539,36 PLN | | K2019.350370 | 35 | 35 | M6 | 34 | 370 | 2 | 406 | 522 | 522 | 5 | | | 1 400,77 PLN | | K2019.350450 | 35 | 35 | M6 | 34 | 450 | 2 | 494 | 429 | 429 | 6 | | | 1 633,33 PLN | | K2019.350530 | 35 | 35 | M6 | 34 | 530 | 2 | 558 | 394 | 394 | 7 | | | 1 783,05 PLN | | K2019.350610 | 35 | 35 | M6 | 34 | 610 | 2 | 646 | 338 | 338 | 8 | | | 2 005,31 PLN | | K2019.430450 | 43 | 43 | M8 | 44 | 450 | 2,5 | 486 | 1331 | 1279 | 6 | | | 2 080,72 PLN | | K2019.430530 | 43 | 43 | M8 | 44 | 530 | 2,5 | 556 | 1193 | 1193 | 7 | | | 2 228,62 PLN | | K2019.430610 | 43 | 43 | M8 | 44 | 610 | 2,5 | 626 | 1082 | 1082 | 8 | | | 2 493,73 PLN | | K2019.430770 | 43 | 43 | M8 | 44 | 770 | 2,5 | 796 | 845 | 845 | 10 | | | 2 993,07 PLN | | K2019.430930 | 43 | 43 | M8 | 44 | 930 | 2,5 | 966 | 693 | 693 | 12 | | | 3 290,74 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|