- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- K1566
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż w rowku, rozkładane na niepełną długość, nośność maks. 10 kg
- K1567
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż w rowku, rozkładane na niepełną długość, nośność maks. 12 kg
- K1568
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż w rowku, rozkładane na ponad 100% długości, nośność maks. 20 kg
- K2089
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na niepełną długość, nośność maks. 20 kg
- K2090
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 30 kg
- K1569
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż boczny, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 30 kg
- K1571
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż boczny, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 35 kg
- K1572
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż boczny, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 35 kg
- K1573
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż nakładany, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 35 kg
- K1574
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż nakładany, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 35 kg
- K1575
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż boczny, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 40 kg
- K1577
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż boczny, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 45 kg
- K1710
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na niepełną długość, nośność do 50 kg
- K1578
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż boczny, rozkładane na ponad 100% długości, nośność maks. 60 kg
- K1579
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż nakładany, rozkładane na ponad 100% długości, nośność maks. 60 kg
- K1711
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na niepełną długość, nośność do 65 kg
- K1712
Prowadnice teleskopowe ze stali nierdzewnej do montażu bocznego, rozkładane na niepełną długość, nośność do 65 kg
- K1713
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na ponad 100% długości, nośność do 70 kg
- K1714
Prowadnice teleskopowe ze stali nierdzewnej do montażu bocznego, rozkładane na ponad 100% długości, nośność do 70 kg
- K1715
Prowadnice teleskopowe ze stali nierdzewnej montaż boczny, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 80 kg
- K1580
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż boczny, rozkładane na ponad 100% długości, nośność maks. 90 kg
- K2092
Prowadnice teleskopowe ze stali nierdzewnej, do montażu bocznego, rozkładane na ponad 100% długości, nośność do 90 kg
- K1716
Prowadnice teleskopowe ze stali nierdzewnej do montażu bocznego, rozkładane na ponad 100% długości, nośność do 90 kg
- K2093
Kątownik montażowy ze stali do prowadnic teleskopowych
- K2094
Kątownik montażowy ze stali do prowadnic teleskopowych
- K2095
Kątownik montażowy ze stali do prowadnic teleskopowych
- K1717
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 160 kg
- K1718
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na ponad 100% długości, nośność do 160 kg
- K1719
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 272 kg
- K1720
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 272 kg
- K1721
Prowadnice teleskopowe z aluminium do montażu bocznego, rozkładane na pełną długość, nośność do 300 kg
- K2018
Prowadnice teleskopowe ze stali forma dwuteowa, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 305 kg
- K2073
Prowadnice teleskopowe ze stali kompaktowe rozkładane na pełną długość, nośność do 420 kg
- K2074
Prowadnice teleskopowe ze stali kompaktowe rozkładane na pełną długość, nośność do 480 kg
- K2019
Prowadnice teleskopowe ze stali podwójne, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 133 kg
- K2020
Prowadnice teleskopowe ze stali rozkładane na niepełną długość, nośność maks. 741 kg
- K2021
Prowadnice teleskopowe ze stali forma S, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 459 kg
- K2022
Liniowe łożyska kulkowe z krążnikami położonymi wewnątrz, stal, nośność maks. 3.959 kg
- K2087
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 68 kg
- K2088
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 68 kg
- K2091
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na ponad 100% długości, nośność do 68 kg
- K2096
Kątownik montażowy ze stali nierdzewnej do prowadnic teleskopowych
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K1721Prowadnice teleskopowe z aluminium do montażu bocznego,... |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Szyny aluminiowe.
Koszyki łożyskowe ze stali nierdzewnej 1.4301.
Kulki ze stali nierdzewnej 1.4021. Wersja:Szyny bez powłoki. Koszyki łożyskowe bez powłoki. Kulki bez powłoki.Wskazówka do zamówienia:Sprzedaż parami.Wskazówka:W przypadku prowadnic teleskopowych rozkładanych na pełną długość skok jest w przybliżeniu równy długości wbudowania, co zapewnia większą wygodę i dostęp. Nośność dynamiczna prowadnic teleskopowych informuje o maksymalnej obciążalności pary prowadnic zamontowanych pionowo w przypadku pełnego rozsunięcia. Podane nośności zostały ustalone w przypadku odstępu szyny 600 mm i dotyczą wartości maksymalnej przy 10 000 cykli.
Nie nadaje się do montażu poziomego.
Po 2000 cykli zalecane jest uzupełnienie smarowania smarem wysokociśnieniowym.
Ograniczniki krańcowe są sprawdzane przy podanej obciążalności z 10 cyklami i prędkością ograniczającą 0,8 m/s. Zalecane są dodatkowe zewnętrzne ograniczniki krańcowe.Zakres temperatury:-20°C do +110°C. PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Montaż | Typ produktu | Nośność na parę kg | Rodzaj opakowania | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1721.0300 | montaż z boku | standard | 240 | 1 szt. = 1 para | | | 1 421,45 PLN | | K1721.0350 | montaż z boku | standard | 255 | 1 szt. = 1 para | | | 1 505,84 PLN | | K1721.0400 | montaż z boku | standard | 270 | 1 szt. = 1 para | | | 1 619,46 PLN | | K1721.0450 | montaż z boku | standard | 285 | 1 szt. = 1 para | | | 1 704,08 PLN | | K1721.0500 | montaż z boku | standard | 300 | 1 szt. = 1 para | | | 1 784,92 PLN | | K1721.0550 | montaż z boku | standard | 300 | 1 szt. = 1 para | | | 1 879,58 PLN | | K1721.0600 | montaż z boku | standard | 300 | 1 szt. = 1 para | | | 1 957,56 PLN | | K1721.0650 | montaż z boku | standard | 295 | 1 szt. = 1 para | | | 2 089,26 PLN | | K1721.0700 | montaż z boku | standard | 290 | 1 szt. = 1 para | | | 2 189,16 PLN | | K1721.0800 | montaż z boku | standard | 270 | 1 szt. = 1 para | | | 2 372,39 PLN | | K1721.0900 | montaż z boku | standard | 250 | 1 szt. = 1 para | | | 2 564,14 PLN | | K1721.1000 | montaż z boku | standard | 230 | 1 szt. = 1 para | | | 2 841,32 PLN | |
Nr Zamówienia | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | B | H | Skok S | L | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1721.0300 | 7,5 | 142,5 | 285 | 75 | 125 | 150 | 26,5 | 80 | 300 | 300 | | | 1 421,45 PLN | | K1721.0350 | 7,5 | 167,5 | 335 | 100 | 150 | 200 | 26,5 | 80 | 350 | 350 | | | 1 505,84 PLN | | K1721.0400 | 7,5 | 192,5 | 385 | 125 | 175 | 250 | 26,5 | 80 | 400 | 400 | | | 1 619,46 PLN | | K1721.0450 | 7,5 | 217,5 | 435 | 150 | 200 | 300 | 26,5 | 80 | 450 | 450 | | | 1 704,08 PLN | | K1721.0500 | 7,5 | 242,5 | 485 | 175 | 225 | 350 | 26,5 | 80 | 500 | 500 | | | 1 784,92 PLN | | K1721.0550 | 7,5 | 267,5 | 535 | 200 | 250 | 400 | 26,5 | 80 | 550 | 550 | | | 1 879,58 PLN | | K1721.0600 | 7,5 | 292,5 | 585 | 225 | 275 | 450 | 26,5 | 80 | 600 | 600 | | | 1 957,56 PLN | | K1721.0650 | 7,5 | 317,5 | 635 | 250 | 300 | 500 | 26,5 | 80 | 650 | 650 | | | 2 089,26 PLN | | K1721.0700 | 7,5 | 342,5 | 685 | 275 | 325 | 550 | 26,5 | 80 | 700 | 700 | | | 2 189,16 PLN | | K1721.0800 | 7,5 | 392,5 | 785 | 325 | 375 | 650 | 26,5 | 80 | 800 | 800 | | | 2 372,39 PLN | | K1721.0900 | 7,5 | 442,5 | 885 | 375 | 425 | 750 | 26,5 | 80 | 900 | 900 | | | 2 564,14 PLN | | K1721.1000 | 7,5 | 492,5 | 985 | 425 | 475 | 850 | 26,5 | 80 | 1000 | 1000 | | | 2 841,32 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|