|
|
K2073Prowadnice teleskopowe ze stali kompaktowe rozkładane na pełną... |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Szyny ze stali. Koszyki łożyskowe ze stali. Kulki ze stali szlachetnej.Wersja:Szyny ocynkowane. Koszyki łożyskowe ocynkowane. Kulki hartowane.Wskazówka do zamówienia:Sprzedaż oddzielnie.Wskazówka:W przypadku prowadnic teleskopowych rozkładanych na pełną długość skok jest równy długości wbudowania, co zapewnia większą wygodę i dostęp. Prowadnice teleskopowe uzyskują wskazane nośności w przypadku montażu bocznego.
Nośność dynamiczna prowadnic teleskopowych informuje o maksymalnej obciążalności pary prowadnic zamontowanych pionowo w przypadku pełnego rozsunięcia.
W przypadku montażu poziomego nośność jest mniejsza o 70%.
Nadaje się do odstępu szyny do 1 000 mm.Dane techniczne:Prędkość przesuwu: 0,5 m/s.Zakres temperatury:-20 °C - +180 °C.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | B | D | H | L | L1 | L2 | L3 | Liczba otworów | Skok S | Nośność na parę kg | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K2073.0300 | 50 | M8 | 30 | 300 | 50 | - | 100 | 4 | 300 | 360 | | | 941,13 PLN | | K2073.0350 | 50 | M8 | 30 | 350 | 50 | - | 150 | 4 | 350 | 370 | | | 1 095,61 PLN | | K2073.0400 | 50 | M8 | 30 | 400 | 50 | - | 200 | 4 | 400 | 380 | | | 1 250,13 PLN | | K2073.0450 | 50 | M8 | 30 | 450 | 50 | - | 250 | 4 | 450 | 390 | | | 1 404,66 PLN | | K2073.0500 | 50 | M8 | 30 | 500 | 50 | - | 300 | 4 | 500 | 400 | | | 1 559,18 PLN | | K2073.0550 | 50 | M8 | 30 | 550 | 50 | 150 | - | 6 | 550 | 410 | | | 1 713,65 PLN | | K2073.0600 | 50 | M8 | 30 | 600 | 50 | 175 | - | 6 | 600 | 420 | | | 1 868,18 PLN | | K2073.0650 | 50 | M8 | 30 | 650 | 50 | 200 | - | 6 | 650 | 410 | | | 2 022,65 PLN | | K2073.0700 | 50 | M8 | 30 | 700 | 50 | 225 | - | 6 | 700 | 400 | | | 2 177,18 PLN | | K2073.0750 | 50 | M8 | 30 | 750 | 50 | 250 | - | 6 | 750 | 390 | | | 2 331,71 PLN | | K2073.0800 | 50 | M8 | 30 | 800 | 50 | 275 | - | 6 | 800 | 380 | | | 2 486,23 PLN | | K2073.0850 | 50 | M8 | 30 | 850 | 50 | 300 | - | 6 | 850 | 370 | | | 2 654,78 PLN | | K2073.0900 | 50 | M8 | 30 | 900 | 50 | 325 | - | 6 | 900 | 360 | | | 2 809,25 PLN | | K2073.0950 | 50 | M8 | 30 | 950 | 50 | 350 | - | 6 | 950 | 350 | | | 2 963,78 PLN | | K2073.1000 | 50 | M8 | 30 | 1000 | 50 | 375 | - | 6 | 1000 | 340 | | | 3 118,25 PLN | | K2073.1050 | 50 | M8 | 30 | 1050 | 50 | 400 | - | 6 | 1050 | 330 | | | 3 272,83 PLN | | K2073.1100 | 50 | M8 | 30 | 1100 | 50 | 425 | - | 6 | 1100 | 320 | | | 3 427,30 PLN | | K2073.1150 | 50 | M8 | 30 | 1150 | 50 | 450 | - | 6 | 1150 | 310 | | | 3 581,82 PLN | | K2073.1200 | 50 | M8 | 30 | 1200 | 50 | 475 | - | 6 | 1200 | 290 | | | 3 736,30 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|