Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 272 kg
K1720

Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Szyny ze stali.
Koszyki łożyskowe ze stali.
Stalowe kulki.
Wersja:Szyny ocynkowane.
Koszyki łożyskowe ocynkowane.
Kulki hartowane.
Wskazówka do zamówienia:Sprzedaż oddzielnie.Wskazówka:W przypadku prowadnic teleskopowych rozkładanych na pełną długość skok jest w przybliżeniu równy długości wbudowania, co zapewnia większą wygodę i dostęp. Nośność dynamiczna prowadnic teleskopowych informuje o maksymalnej obciążalności pary prowadnic zamontowanych pionowo w przypadku pełnego rozsunięcia. Podana nośność dotyczy wartości maksymalnej przy 10 000 cykli.

W przypadku montażu poziomego wartość jest mniejsza o 70%.

Wysokość łba śrub mocujących nie powinna przekraczać wysokości 4,8 mm, bowiem wówczas występuje ryzyko kolizji z innymi częściami szyny.

Prowadnice teleskopowe nie mogą być zamawiane jako para.
Jeżeli potrzebna jest blokada jednostronna, możliwe jest połączenie z K1719.
Zakres temperatury:-20 °C - +70 °C.Zalety:Nadaje się do montażu płaskiego
Do zastosowań z dużym obciążeniem
Łatwe przemieszczanie
Wyposażenie:Prowadnice teleskopowe ze stali K1719.Pamiętaj:Maksymalna obciążalność odnosi się do pary prowadnic teleskopowych.Wskazówka dotycząca planu:
1) Jest otwór montażowy w K1720.1524
2) Wycięcie na śrubę z łbem kwadratowym

Rysunki

Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 272 kg

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

MontażTyp produktuNośność
na parę
kg
Rodzaj opakowaniaCADOsp.CenaZamów
K1720.0254montaż z bokustandard272pakowane pojedynczo 302,03 PLN
K1720.0305montaż z bokustandard272pakowane pojedynczo 302,03 PLN
K1720.0356montaż z bokustandard272pakowane pojedynczo 335,72 PLN
K1720.0406montaż z bokustandard272pakowane pojedynczo 354,19 PLN
K1720.0457montaż z bokustandard272pakowane pojedynczo 414,46 PLN
K1720.0508montaż z bokustandard272pakowane pojedynczo 487,46 PLN
K1720.0559montaż z bokustandard272pakowane pojedynczo 514,46 PLN
K1720.0610montaż z bokustandard267pakowane pojedynczo 541,62 PLN
K1720.0660montaż z bokustandard264pakowane pojedynczo 560,69 PLN
K1720.0711montaż z bokustandard261pakowane pojedynczo 589,90 PLN
K1720.0762montaż z bokustandard258pakowane pojedynczo 674,74 PLN
K1720.0813montaż z bokustandard256pakowane pojedynczo 710,48 PLN
K1720.0864montaż z bokustandard253pakowane pojedynczo 755,89 PLN
K1720.0914montaż z bokustandard248pakowane pojedynczo 795,37 PLN
K1720.1016montaż z bokustandard237pakowane pojedynczo 1 040,21 PLN
K1720.1067montaż z bokustandard228pakowane pojedynczo 1 290,23 PLN
K1720.1118montaż z bokustandard218pakowane pojedynczo 1 360,00 PLN
K1720.1220montaż z bokustandard204pakowane pojedynczo 1 392,88 PLN
K1720.1372montaż z bokustandard196pakowane pojedynczo 1 460,81 PLN
K1720.1524montaż z bokustandard182pakowane pojedynczo 1 533,88 PLN
Nr ZamówieniaA

A1A2A3A4A5A6A7A8A9A10A11A12A13A14A15A16BHSkok
S
LCADOsp.CenaZamów
K1720.025412,7---152,4209,6228,6------103,1128,5147,6166,619,176,2254254 302,03 PLN
K1720.030512,7---203,2260,4279,4------153,9179,3198,4217,419,176,2304,8304,8 302,03 PLN
K1720.035612,7---254311,2330,2------204,7230,1249,2268,219,176,2355,6355,6 335,72 PLN
K1720.040612,7---304,8362381127-----255,5280,930031919,176,2406,4406,4 354,19 PLN
K1720.045712,7---355,6412,8431,8127----246,1306,3331,7350,8369,819,176,2457,2457,2 414,46 PLN
K1720.050812,7---406,4463,6482,6127190,5---296,9357,1382,5401,6420,619,176,2508508 487,46 PLN
K1720.055912,7---457,2514,4533,4127190,5---347,7407,9433,3452,4471,419,176,2558,8558,8 514,46 PLN
K1720.061012,7---508565,2584,2127190,5---398,5458,7484,1503,2522,219,176,2609,6609,6 541,62 PLN
K1720.066012,7---558,8616635127190,5---449,3509,5534,955457319,176,2660,4660,4 560,69 PLN
K1720.071112,7---609,6666,8685,8127190,5---500,1560,3585,7604,8623,819,176,2711,2711,2 589,90 PLN
K1720.076212,7235-501,7660,4717,6736,6127190,5368,3--550,9611,1636,5655,6674,619,176,2762762 674,74 PLN
K1720.081312,7235393,7552,5711,2768,4787,4127190,5368,3--601,7661,9687,3706,4725,419,176,2812,8812,8 710,48 PLN
K1720.086412,7235419,1603,3762819,2838,2127190,5368,3469,9-652,5712,7738,1757,2776,219,176,2863,6863,6 755,89 PLN
K1720.091412,7235444,5654,1812,8870889127190,5368,3520,7-703,3763,5788,980882719,176,2914,4914,4 795,37 PLN
K1720.101612,7235546,1755,7914,4971,6990,6127190,5368,3520,7-804,9865,1890,5909,6928,619,176,210161016 1 040,21 PLN
K1720.106712,7235546,1806,5965,21022,41041,4127190,5368,3520,7-855,7915,9941,3960,4979,419,176,21066,81066,8 1 290,23 PLN
K1720.111812,7235546,1857,310161073,21092,2127190,5368,3520,7-906,5966,7992,11011,21030,219,176,21117,61117,6 1 360,00 PLN
K1720.122012,7235596,9958,91117,61174,81193,8127190,5368,3520,7825,51008,11068,31093,71112,81131,819,176,21219,21219,2 1 392,88 PLN
K1720.137212,7235596,9958,912701327,21346,2127190,5368,3520,7825,51160,51220,81246,21265,21284,219,176,21371,61371,6 1 460,81 PLN
K1720.152412,7235596,9958,91422,41479,61498,6127190,5368,3520,7825,51312,91373,11398,51417,61436,619,176,215241524 1 533,88 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl