- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- K1566
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż w rowku, rozkładane na niepełną długość, nośność maks. 10 kg
- K1567
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż w rowku, rozkładane na niepełną długość, nośność maks. 12 kg
- K1568
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż w rowku, rozkładane na ponad 100% długości, nośność maks. 20 kg
- K2089
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na niepełną długość, nośność maks. 20 kg
- K2090
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 30 kg
- K1569
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż boczny, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 30 kg
- K1571
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż boczny, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 35 kg
- K1572
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż boczny, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 35 kg
- K1573
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż nakładany, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 35 kg
- K1574
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż nakładany, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 35 kg
- K1575
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż boczny, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 40 kg
- K1577
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż boczny, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 45 kg
- K1710
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na niepełną długość, nośność do 50 kg
- K1578
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż boczny, rozkładane na ponad 100% długości, nośność maks. 60 kg
- K1579
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż nakładany, rozkładane na ponad 100% długości, nośność maks. 60 kg
- K1711
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na niepełną długość, nośność do 65 kg
- K1712
Prowadnice teleskopowe ze stali nierdzewnej do montażu bocznego, rozkładane na niepełną długość, nośność do 65 kg
- K1713
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na ponad 100% długości, nośność do 70 kg
- K1714
Prowadnice teleskopowe ze stali nierdzewnej do montażu bocznego, rozkładane na ponad 100% długości, nośność do 70 kg
- K1715
Prowadnice teleskopowe ze stali nierdzewnej montaż boczny, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 80 kg
- K1580
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż boczny, rozkładane na ponad 100% długości, nośność maks. 90 kg
- K2092
Prowadnice teleskopowe ze stali nierdzewnej, do montażu bocznego, rozkładane na ponad 100% długości, nośność do 90 kg
- K1716
Prowadnice teleskopowe ze stali nierdzewnej do montażu bocznego, rozkładane na ponad 100% długości, nośność do 90 kg
- K2093
Kątownik montażowy ze stali do prowadnic teleskopowych
- K2094
Kątownik montażowy ze stali do prowadnic teleskopowych
- K2095
Kątownik montażowy ze stali do prowadnic teleskopowych
- K1717
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 160 kg
- K1718
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na ponad 100% długości, nośność do 160 kg
- K1719
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 272 kg
- K1720
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 272 kg
- K1721
Prowadnice teleskopowe z aluminium do montażu bocznego, rozkładane na pełną długość, nośność do 300 kg
- K2018
Prowadnice teleskopowe ze stali forma dwuteowa, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 305 kg
- K2073
Prowadnice teleskopowe ze stali kompaktowe rozkładane na pełną długość, nośność do 420 kg
- K2074
Prowadnice teleskopowe ze stali kompaktowe rozkładane na pełną długość, nośność do 480 kg
- K2019
Prowadnice teleskopowe ze stali podwójne, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 133 kg
- K2020
Prowadnice teleskopowe ze stali rozkładane na niepełną długość, nośność maks. 741 kg
- K2021
Prowadnice teleskopowe ze stali forma S, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 459 kg
- K2022
Liniowe łożyska kulkowe z krążnikami położonymi wewnątrz, stal, nośność maks. 3.959 kg
- K2087
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 68 kg
- K2088
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 68 kg
- K2091
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na ponad 100% długości, nośność do 68 kg
- K2096
Kątownik montażowy ze stali nierdzewnej do prowadnic teleskopowych
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K1717Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane... |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Szyny ze stali. Koszyki łożyskowe ze stali. Stalowe kulki.Wersja:Szyny ocynkowane. Koszyki łożyskowe ocynkowane. Kulki hartowane.Wskazówka do zamówienia:Sprzedaż parami.Wskazówka:W przypadku prowadnic teleskopowych rozkładanych na pełną długość skok jest w przybliżeniu równy długości wbudowania, co zapewnia większą wygodę i dostęp. Zatrzask w pozycji zamkniętej. Użycie dźwigni odblokowującej umożliwia bezproblemowe wyjęcie szuflady i oddzielenie jej od prowadnicy. Nośność dynamiczna prowadnic teleskopowych informuje o maksymalnej obciążalności pary prowadnic zamontowanych pionowo w przypadku pełnego rozsunięcia. Podana nośność dotyczy wartości maksymalnej przy 80 000 cykli.
W przypadku montażu poziomego nośność jest mniejsza o 75%.
Nadaje się do odstępu szyny do 1 000 mm.Zakres temperatury:-20 °C - +70 °C.Zalety:Zatrzask w pozycji zamkniętej Szybkie rozdzielanie przednie Nadaje się do montażu płaskiego PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Montaż | Typ produktu | Nośność na parę kg | Rodzaj opakowania | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1717.0305 | montaż z boku | standard | 140 | 1 szt. = 1 para | | | 370,66 PLN | | K1717.0356 | montaż z boku | standard | 140 | 1 szt. = 1 para | | | 401,87 PLN | | K1717.0407 | montaż z boku | standard | 150 | 1 szt. = 1 para | | | 433,46 PLN | | K1717.0457 | montaż z boku | standard | 150 | 1 szt. = 1 para | | | 463,97 PLN | | K1717.0508 | montaż z boku | standard | 160 | 1 szt. = 1 para | | | 495,78 PLN | | K1717.0559 | montaż z boku | standard | 160 | 1 szt. = 1 para | | | 527,64 PLN | | K1717.0610 | montaż z boku | standard | 160 | 1 szt. = 1 para | | | 559,44 PLN | | K1717.0660 | montaż z boku | standard | 160 | 1 szt. = 1 para | | | 585,90 PLN | | K1717.0711 | montaż z boku | standard | 160 | 1 szt. = 1 para | | | 621,71 PLN | | K1717.0762 | montaż z boku | standard | 160 | 1 szt. = 1 para | | | 658,10 PLN | | K1717.0813 | montaż z boku | standard | 160 | 1 szt. = 1 para | | | 684,50 PLN | | K1717.0864 | montaż z boku | standard | 160 | 1 szt. = 1 para | | | 714,48 PLN | | K1717.0914 | montaż z boku | standard | 160 | 1 szt. = 1 para | | | 1 286,28 PLN | |
Nr Zamówienia | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | A12 | A13 | A14 | B | H | Skok S | L | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1717.0305 | 31,8 | - | - | 184,2 | 200,2 | 241,3 | - | - | - | - | - | - | - | 179,4 | 198,5 | 19,1 | 70,8 | 304,8 | 304,8 | | | 370,66 PLN | | K1717.0356 | 31,8 | - | - | 235 | 251 | 292,1 | - | - | - | - | - | - | - | 230,2 | 249,3 | 19,1 | 70,8 | 355,6 | 355,6 | | | 401,87 PLN | | K1717.0407 | 31,8 | - | - | 285,8 | 301,8 | 342,9 | 108 | - | - | - | - | 236,6 | 262 | 281 | 300,1 | 19,1 | 70,8 | 406,4 | 406,4 | | | 433,46 PLN | | K1717.0457 | 31,8 | - | - | 336,6 | 352,6 | 393,7 | 108 | - | - | - | - | 287,4 | 312,8 | 331,8 | 350,9 | 19,1 | 70,8 | 457,2 | 457,2 | | | 463,97 PLN | | K1717.0508 | 31,8 | - | - | 387,4 | 403,4 | 444,5 | 108 | 171,5 | - | - | - | 338,2 | 363,6 | 382,6 | 401,7 | 19,1 | 70,8 | 508 | 508 | | | 495,78 PLN | | K1717.0559 | 31,8 | - | - | 438,2 | 454,2 | 495,3 | 108 | 171,5 | - | - | 328,7 | 389 | 414,4 | 433,4 | 452,5 | 19,1 | 70,8 | 558,8 | 558,8 | | | 527,64 PLN | | K1717.0610 | 31,8 | - | - | 489 | 505 | 546,1 | 108 | 171,5 | - | - | 379,5 | 439,8 | 465,2 | 484,2 | 503,3 | 19,1 | 70,8 | 609,6 | 609,6 | | | 559,44 PLN | | K1717.0660 | 31,8 | - | - | 539,8 | 555,8 | 596,9 | 108 | 171,5 | - | - | 430,3 | 490,6 | 516 | 535 | 554,1 | 19,1 | 70,8 | 660,4 | 660,4 | | | 585,90 PLN | | K1717.0711 | 31,8 | - | - | 590,6 | 606,6 | 647,7 | 108 | 171,5 | - | - | 481,1 | 541,4 | 566,8 | 585,8 | 604,9 | 19,1 | 70,8 | 711,2 | 711,2 | | | 621,71 PLN | | K1717.0762 | 31,8 | 203,2 | 469,9 | 641,4 | 657,4 | 698,5 | 108 | 171,5 | - | - | 531,9 | 592,2 | 617,6 | 636,6 | 655,7 | 19,1 | 70,8 | 762 | 762 | | | 658,10 PLN | | K1717.0813 | 31,8 | 203,2 | 520,7 | 692,2 | 708,2 | 749,3 | 108 | 171,5 | - | - | 582,7 | 643 | 688,4 | 687,4 | 706,5 | 19,1 | 70,8 | 812,8 | 812,8 | | | 684,50 PLN | | K1717.0864 | 31,8 | 203,2 | 571,5 | 743 | 759 | 800,1 | 108 | 171,5 | 349,3 | - | 633,5 | 693,8 | 719,2 | 738,2 | 757,3 | 19,1 | 70,8 | 863,6 | 863,6 | | | 714,48 PLN | | K1717.0914 | 31,8 | 203,2 | 622,3 | 793,8 | 809,8 | 850,9 | 108 | 171,5 | 349,3 | 501,7 | 684,3 | 744,6 | 770 | 789 | 808,1 | 19,1 | 70,8 | 914,4 | 914,4 | | | 1 286,28 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|