- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- K1566
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż w rowku, rozkładane na niepełną długość, nośność maks. 10 kg
- K1567
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż w rowku, rozkładane na niepełną długość, nośność maks. 12 kg
- K1568
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż w rowku, rozkładane na ponad 100% długości, nośność maks. 20 kg
- K2089
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na niepełną długość, nośność maks. 20 kg
- K2090
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 30 kg
- K1569
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż boczny, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 30 kg
- K1571
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż boczny, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 35 kg
- K1572
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż boczny, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 35 kg
- K1573
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż nakładany, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 35 kg
- K1574
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż nakładany, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 35 kg
- K1575
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż boczny, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 40 kg
- K1577
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż boczny, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 45 kg
- K1710
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na niepełną długość, nośność do 50 kg
- K1578
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż boczny, rozkładane na ponad 100% długości, nośność maks. 60 kg
- K1579
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż nakładany, rozkładane na ponad 100% długości, nośność maks. 60 kg
- K1711
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na niepełną długość, nośność do 65 kg
- K1712
Prowadnice teleskopowe ze stali nierdzewnej do montażu bocznego, rozkładane na niepełną długość, nośność do 65 kg
- K1713
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na ponad 100% długości, nośność do 70 kg
- K1714
Prowadnice teleskopowe ze stali nierdzewnej do montażu bocznego, rozkładane na ponad 100% długości, nośność do 70 kg
- K1715
Prowadnice teleskopowe ze stali nierdzewnej montaż boczny, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 80 kg
- K1580
Prowadnice teleskopowe ze stali, montaż boczny, rozkładane na ponad 100% długości, nośność maks. 90 kg
- K2092
Prowadnice teleskopowe ze stali nierdzewnej, do montażu bocznego, rozkładane na ponad 100% długości, nośność do 90 kg
- K1716
Prowadnice teleskopowe ze stali nierdzewnej do montażu bocznego, rozkładane na ponad 100% długości, nośność do 90 kg
- K2093
Kątownik montażowy ze stali do prowadnic teleskopowych
- K2094
Kątownik montażowy ze stali do prowadnic teleskopowych
- K2095
Kątownik montażowy ze stali do prowadnic teleskopowych
- K1717
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 160 kg
- K1718
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na ponad 100% długości, nośność do 160 kg
- K1719
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 272 kg
- K1720
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 272 kg
- K1721
Prowadnice teleskopowe z aluminium do montażu bocznego, rozkładane na pełną długość, nośność do 300 kg
- K2018
Prowadnice teleskopowe ze stali forma dwuteowa, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 305 kg
- K2073
Prowadnice teleskopowe ze stali kompaktowe rozkładane na pełną długość, nośność do 420 kg
- K2074
Prowadnice teleskopowe ze stali kompaktowe rozkładane na pełną długość, nośność do 480 kg
- K2019
Prowadnice teleskopowe ze stali podwójne, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 133 kg
- K2020
Prowadnice teleskopowe ze stali rozkładane na niepełną długość, nośność maks. 741 kg
- K2021
Prowadnice teleskopowe ze stali forma S, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 459 kg
- K2022
Liniowe łożyska kulkowe z krążnikami położonymi wewnątrz, stal, nośność maks. 3.959 kg
- K2087
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 68 kg
- K2088
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na pełną długość, nośność maks. 68 kg
- K2091
Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane na ponad 100% długości, nośność do 68 kg
- K2096
Kątownik montażowy ze stali nierdzewnej do prowadnic teleskopowych
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K1711Prowadnice teleskopowe ze stali do montażu bocznego, rozkładane... |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Szyny ze stali. Koszyki łożyskowe ze stali. Stalowe kulki.Wersja:Szyny ocynkowane. Koszyki łożyskowe ocynkowane. Kulki hartowane.Wskazówka do zamówienia:Sprzedaż parami.Wskazówka:W przypadku prowadnic teleskopowych rozsuwanych na niepełną długość skok jest mniejszy od długości wbudowania. Zatrzask w pozycji otwartej. Użycie dźwigni odblokowującej umożliwia bezproblemowe wyjęcie szuflady i oddzielenie jej od prowadnicy. Nośność dynamiczna prowadnic teleskopowych informuje o maksymalnej obciążalności pary prowadnic zamontowanych pionowo w przypadku pełnego rozsunięcia. Podane nośności zostały ustalone w przypadku odstępu szyny 450 mm i dotyczą wartości maksymalnej przy 10 000 cykli.
W przypadku montażu poziomego nośność jest mniejsza o 75%.
Wysokość łba śrub mocujących nie powinna przekraczać wysokości 2,5 mm, bowiem wówczas występuje ryzyko kolizji z innymi częściami szyny.Zakres temperatury:-20 °C - +70 °C.Zalety:Zatrzask w pozycji otwartej Szybkie rozdzielanie przednieCechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Montaż | Typ produktu | Nośność na parę kg | Rodzaj opakowania | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1711.0305 | montaż z boku | standard | 65 | 1 szt. = 1 para | | | 323,46 PLN | | K1711.0356 | montaż z boku | standard | 65 | 1 szt. = 1 para | | | 332,81 PLN | | K1711.0406 | montaż z boku | standard | 60 | 1 szt. = 1 para | | | 348,62 PLN | | K1711.0457 | montaż z boku | standard | 55 | 1 szt. = 1 para | | | 362,77 PLN | | K1711.0508 | montaż z boku | standard | 50 | 1 szt. = 1 para | | | 377,52 PLN | | K1711.0559 | montaż z boku | standard | 40 | 1 szt. = 1 para | | | 392,32 PLN | | K1711.0610 | montaż z boku | standard | 35 | 1 szt. = 1 para | | | 407,44 PLN | | K1711.0660 | montaż z boku | standard | 30 | 1 szt. = 1 para | | | 460,19 PLN | | K1711.0711 | montaż z boku | standard | 30 | 1 szt. = 1 para | | | 480,55 PLN | |
Nr Zamówienia | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | B | H | Skok S | L | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1711.0305 | 28,6 | - | 136,5 | 247,6 | 260,3 | - | 215,9 | 254 | 9,5 | 35,3 | 201,5 | 305 | | | 323,46 PLN | | K1711.0356 | 28,6 | - | 187,3 | 298,4 | 311,1 | - | 266,7 | 304,8 | 9,5 | 35,3 | 252,5 | 356 | | | 332,81 PLN | | K1711.0406 | 28,6 | - | 238,1 | 349,2 | 361,9 | - | 317,5 | 355,6 | 9,5 | 35,3 | 303 | 406 | | | 348,62 PLN | | K1711.0457 | 28,6 | 200 | 288,9 | 400 | 412,7 | 203,2 | 342,9 | 406,4 | 9,5 | 35,3 | 329 | 457 | | | 362,77 PLN | | K1711.0508 | 28,6 | 225,4 | 339,7 | 450,8 | 463,5 | 228,6 | 393,7 | 457,2 | 9,5 | 35,3 | 379,5 | 508 | | | 377,52 PLN | | K1711.0559 | 28,6 | 250,8 | 390,5 | 501,6 | 514,3 | 254 | 419,1 | 508 | 9,5 | 35,3 | 405 | 559 | | | 392,32 PLN | | K1711.0610 | 28,6 | 276,2 | 441,3 | 552,4 | 565,1 | 279,4 | 444,5 | 558,8 | 9,5 | 35,3 | 430,5 | 610 | | | 407,44 PLN | | K1711.0660 | 28,6 | 301,6 | 492,1 | 603,2 | 615,9 | 304,8 | 495,3 | 609,6 | 9,5 | 35,3 | 481,5 | 660 | | | 460,19 PLN | | K1711.0711 | 28,6 | 327 | 542,9 | 654 | 666,7 | 330,2 | 520,7 | 660,4 | 9,5 | 35,3 | 506,5 | 711 | | | 480,55 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|