Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Tuleje mocujące ze stali nierdzewnej z czujnikiem stanu, forma A, gwint przelotowy
K1841_A

Tuleje mocujące ze stali nierdzewnej z czujnikiem stanu, forma...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisOpis produktu:Tuleje mocujące tworzą punkt mocowania dla trzpieni montażowych lub sworzni wtykowych, w których mogą one zostać bezpiecznie i dokładnie zatrzaśnięte.

W przypadku tulei mocujących z czujnikiem stanu na tulei znajduje się zmiennie ustawiany czujnik. Umożliwia on sprawdzenie elektroniczne, czy sworzeń znajduje się w tulei mocującej, czy nie.
W przypadku stosowania kilku tulei można stwierdzić, w której z nich znajduje się trzpień montażowy lub sworzeń wtykowy.
Materiał:

Tuleja mocująca ze stali lub stali nierdzewnej 1.4305.
Czujnik ze stali nierdzewnej.
Nakrętka zaciskowa mosiężna.

Wersja:Tuleja mocująca i czujnik niepowlekany.
Nakrętka zaciskowa niklowana.
Wskazówka:Czujnik stanu i nakrętka zaciskowa są dostarczane niezmontowane.
Maksymalny moment dokręcania nakrętki zaciskowej: 1,2 Nm.
Dane techniczne:Czujnik indukcyjny:
Obwód wyjściowy: PNP zestyk zwierny (NO)
Napięcie robocze 10 – 30 V DC
Prąd roboczy <100 mA
Zasięg 1 mm
Częstotliwość łączenia: <3500 Hz
Odporność na zwarcie: tak
Odporność na zmianę biegunów: tak
Stopień ochrony: IP 67
Podłączenie: PVC kabel 2 m
Zakres temperatur: -25°C – +70°C
Aprobaty: CE, c-UL-us, EAC
Zastosowanie:Tuleje mocujące w połączeniu z czujnikiem stanu umożliwiają sterowanie procesami zależne od załączania. Ponadto można zapewnić, że trzpień montażowy lub sworzeń wtykowy znajdzie się w żądanym miejscu.Montaż:Czujnik jest mocowany na tulei za pomocą nakrętki zaciskowej i ustawiany osiowo. Przez dokręcenie nakrętki zaciskowej czujnik zostaje ostatecznie zamocowany.

Szczegółowy sposób postępowania opisano w instrukcji montażu.
Bezpieczeństwo:Tuleje mocujące z czujnikiem stanu nie są przystosowane do zabezpieczania ludzi.Wskazówka dotycząca planu:
1) LED

BN = brązowy
BK = czarny
BU = niebieski
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1841_A Tuleje mocujące ze stali nierdzewnej z czujnikiem stanu, forma A, gwint przelotowy 256 kB
 Instrukcja montażu 58,2 kB

Rysunki

Tuleje mocujące ze stali nierdzewnej z czujnikiem stanu, forma A, gwint przelotowy

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaTyp formyD

D2D3D4HH1H2H3H4H5LMNTSWCADOsp.CenaZamów
K1841.11051201AGwint przelotowy5693254101,516,2427M121,51,55 446,40 PLN
K1841.11061601AGwint przelotowy67,512325510217,1427M16225 451,44 PLN
K1841.11081601AGwint przelotowy810123255103,118,1427M16225 451,44 PLN
K1841.11102401AGwint przelotowy10131833068417,2427M242,535 461,48 PLN
K1841.11122401AGwint przelotowy121518330684,818,2427M242,535 461,48 PLN
K1841.11163001AGwint przelotowy162024335811624,2427M302,535 466,47 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl