Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Tuleje mocujące ze stali nierdzewnej do czujnika stanu, forma A, gwint przelotowy
K1842_A

Tuleje mocujące ze stali nierdzewnej do czujnika stanu, forma A,...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisOpis produktu:Tuleje mocujące tworzą punkt mocowania dla trzpieni montażowych lub sworzni wtykowych, w których mogą one zostać bezpiecznie i dokładnie zatrzaśnięte.

W przypadku tulei mocujących do czujnika nakrętka zaciskowa do mocowania czujnika Ø3 znajduje się na tulei. Czujnik umożliwia sprawdzenie elektroniczne, czy sworzeń znajduje się w tulei mocującej, czy nie.
W przypadku stosowania kilku tulei można stwierdzić, w której z nich znajduje się trzpień montażowy lub sworzeń wtykowy.
Materiał:

Tuleja mocująca ze stali lub stali nierdzewnej 1.4305.
Nakrętka zaciskowa mosiężna.

Wersja:Tuleja mocująca niepowlekana.
Nakrętka zaciskowa niklowana.
Wskazówka:Nakrętka zaciskowa jest dostarczana niezmontowana.
Maksymalny moment dokręcania nakrętki zaciskowej: 1,2 Nm.
Zastosowanie:Tuleje mocujące w połączeniu z czujnikiem stanu umożliwiają sterowanie procesami zależne od załączania. Ponadto można zapewnić, że trzpień montażowy lub sworzeń wtykowy znajdzie się w żądanym miejscu.Montaż:Czujnik jest mocowany na tulei za pomocą nakrętki zaciskowej i ustawiany osiowo. Przez dokręcenie nakrętki zaciskowej czujnik zostaje ostatecznie zamocowany.

Szczegółowy sposób postępowania opisano w instrukcji montażu.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1842_A Tuleje mocujące ze stali nierdzewnej do czujnika stanu, forma A, gwint przelotowy 357 kB
 Instrukcja montażu 58,2 kB

Rysunki

Tuleje mocujące ze stali nierdzewnej do czujnika stanu, forma A, gwint przelotowy

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaTyp formyD

D2D3D4HH1H2H3H4H5MNTSWCADOsp.CenaZamów
K1842.1105120AGwint przelotowy5693254101,516,24M121,51,55 90,27 PLN
K1842.1106160AGwint przelotowy67,512325510217,14M16225 95,31 PLN
K1842.1108160AGwint przelotowy810123255103,118,14M16225 95,31 PLN
K1842.1110240AGwint przelotowy10131833068417,24M242,535 105,35 PLN
K1842.1112240AGwint przelotowy121518330684,818,24M242,535 105,35 PLN
K1842.1116300AGwint przelotowy162024335811624,24M302,535 110,39 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl