|
|
K0357Trzpienie rozprężne |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Korpus – stal konstrukcyjna, śruba ze stożkiem – stal do nawęglania.Wersja:Korpus oksydowany. Śruba ze stożkiem – – utwardzona dyfuzyjnie.Wskazówka:Trzpień rozprężny nadaje się do mocowania przy wtórnej obróbce części toczonych, po wstępnym wykonaniu dokładnego otworu. Toczeniem lub frezowaniem można dopasować średnicę bazową D do średnicy przedmiotu obrabianego. Niska budowa – nie ma łap kolidujących z narzędziem. Ruch zaciskania: obrót kluczem imbusowym lub napęd hydrauliczny.
* D min. = najmniejsza dopuszczalna średnica, do jakiej można wytoczyć lub wyfrezować ”D”.Montaż:Trzpień rozprężny rozszerzyć o ok 0,1 mm (droga zaciskania) powyżej średnicy w stanie spoczynku. Następnie na tokarce lub frezarce obrobić trzpień na dokładną średnicę otworu przedmiotu obrabianego. W razie potrzeby można wycentrować kołnierz w otworze lub przy użyciu kołków pasowanych.Wskazówka dotycząca planu:Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | D | D min. | D1 | D2 | D3 dla śrub z łbem stożkowym ISO 10642 | D4 Śruba ze stożkiem | H | H1 | H2 | H3 | SW Śruba ze stożkiem | Maks. moment dokręcania Nm | maks. siła zacisku kN | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0357.020407 | 7,4 | 4,1 | 20 h9 | 13,7 | M2 | M2 | 10,7 | 7,6 | 6,1 | 4,1 | 1,5 | 0,7 | 1,1 | | | 408,10 PLN | | K0357.040812 | 12,4 | 8 | 29,72 h9 | 21 | M3 | M4 | 21,8 | 16 | 15 | 8 | 3 | 5 | 4,2 | | | 415,14 PLN | | K0357.061214 | 14,2 | 12,2 | 31,5 h9 | 23,1 | M3 | M6 | 24,9 | 19 | 15 | 12 | 5 | 17 | 8,5 | | | 423,42 PLN | | K0357.081420 | 20 | 13,5 | 37,5 h9 | 29 | M3 | M8 | 24,9 | 19 | 15 | 14 | 6 | 34 | 11,1 | | | 432,84 PLN | | K0357.062027 | 27 | 18 | 50 h9 | 39,4 | M4 | M10 | 28,6 | 22,2 | 17,5 | 17 | 8 | 60 | 20 | | | 562,48 PLN | | K0357.102535 | 35,3 | 23 | 56 h9 | 45,5 | M4 | M12 | 31,8 | 25,4 | 20,6 | 21 | 10 | 150 | 26,3 | | | 692,68 PLN | | K0357.123442 | 42 | 29,3 | 69,5 h8 | 55,9 | M5 | M16 | 39,6 | 31,8 | 27 | 22 | 14 | 280 | 44,5 | | | 883,48 PLN | | K0357.123452 | 51,5 | 29,3 | 75,5 h9 | 63,9 | M5 | M16 | 39,6 | 31,8 | 27 | 22 | 14 | 280 | 44,5 | | | 917,07 PLN | | K0357.163077 | 77,7 | 29,3 | 107,5 h9 | 92,5 | M6 | M16 | 45,5 | 37,6 | 32,3 | 20 | 14 | 280 | 44,5 | | | 1 482,22 PLN | | K0357.1630103 | 103 | 29,3 | 132,9 h9 | 118 | M6 | M16 | 45,5 | 37,6 | 32,3 | 20 | 14 | 280 | 44,5 | | | 2 261,48 PLN | | K0357.1630175 | 175 | 29,3 | 132,9 h9 | 118 | M6 | M16 | 45,5 | 37,6 | 32,3 | 20 | 14 | 280 | 44,5 | | | 4 403,93 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|