Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Łapy hakowe szlifowane, typ A
K0014_A

Łapy hakowe szlifowane, typ A

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal do ulepszania cieplnego, ulepszona.Wersja:Oksydowane. Trzpień szlifowany.Wskazówka:Podane siły mocujące oraz momenty dokręcające dotyczą podanego zakresu mocowania (H5).
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0014_A Łapy hakowe szlifowane, typ A 288 kB

Rysunki

Łapy hakowe szlifowane, typ A

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaDD1HH1H2H3H4H5
maks.
zakres mocowania
BRŚruba z łbem
walcowym
DIN 912
Maks. moment
dokręcania
Nm
F
maks. kN
CADOsp.CenaZamów
K0014.110030A2025755430910121230M10x6537,213 196,19 PLN
K0014.110040A2025755430910121240M10x6531,49,8 197,74 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl