|
|
K0014_DŁapy hakowe, mini, forma D |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal do ulepszania cieplnego, ulepszona.Wersja:Oksydowane.Wskazówka:Podane siły mocujące oraz momenty dokręcające dotyczą podanego zakresu mocowania (H5).Zalety:Kompaktowa budowa do zastosowań nawet w najwęższych przestrzeniach Liczne warianty i rozmiaryWyposażenie:Obsady łap hakowych K0017. Obsady łap hakowych K0851. Słupy dystansowe K0018.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Forma | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H4 | H5 maks. zakres mocowania | B | L | R | Śruba z łbem walcowym DIN 912 | Maks. moment dokręcania Nm | F maks. kN | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0014.404118 | D | 10 | 14 | M4 | 37 | 24,5 | 14,5 | 7,5 | 3 | 8 | 14 | 18 | M4x30 | 2,7 | 2 | | | 166,66 PLN | | K0014.406122 | D | 12 | 16 | M5 | 44 | 30,5 | 17,5 | 9,5 | 4 | 10 | 17 | 22 | M6x35 | 7 | 3,5 | | | 173,08 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|