Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Profil szyny rolkowej: stal.
Rolka: tworzywo sztuczne PP.
Oś: stal.
Wersja:Profil szyny rolkowej: ocynkowany.
Rolka: szary zbliżony do RAL 7042. Wersja ESD czarny.
Oś: ocynkowana.
Wskazówka:Szyny rolkowe obciążalne i o cichej pracy. System jest całkowicie zmontowany. W profilu szyny rolkowej znajdują się rolki z tworzywa sztucznego ułożyskowane na osiach stalowych. Wąskie odstępy między osiami zapewniają ciche działanie bez usterek. W razie potrzeby profil szyny rolkowej z blachy stalowej można łatwo skrócić na żądaną długość.

Jako osprzęt dostępne są uchwyty stałe i zmienne. Te uchwyty umożliwiają bezpośrednie połączenie z rurami okrągłymi lub rurami profilowymi Ø30 oraz profilami aluminiowymi z siatką 40 mm.

Forma A: bez obrzeża koła.
Forma B: z obrzeżem koła.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 K2135_B_Datasheet_31616_Przeno_niki_rolkowe_stal_forma_B--pl 196 kB

Rysunki

Przenośniki rolkowe stal, forma B

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaTyp formyKolor
komponentów
L

ESD
przewodzące ładunki
elektrostatyczne
CADOsp.CenaZamów
K2135.220X2000Bz obrzeżem kołaszary2000nie 158,25 PLN
K2135.211X2000Bz obrzeżem kołaczarny2000tak 288,77 PLN

Inne artykuły tej kategorii

Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl